powered by CADENAS

Social Share

Amazon

幼狮战斗机 (6572 views - Transportation - Air Water Earth)

幼狮战斗机(希伯来语:כפיר,英文:Kfir)是以色列自行研制的一种战斗机,斯里蘭卡和哥倫比亞是最大出口用戶。 第三次中东战争后,以色列在法国政府的武器禁运下获得达索公司的技术支持,整合幻象3系列的设计图纸,并在稍后得到了美国F-4幽靈II戰鬥機的J79引擎以取代阿塔9C,改进出更加适合以色列战场环境的战机:幼狮。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

幼狮战斗机

幼狮战斗机

幼狮战斗机
“幼狮”战斗机
美国海军装备的幼狮战斗机(F-21)
類型战斗轰炸机
生產公司以色列航空工业公司
首次飛行1973年6月
退役1996(以色列空军)
使用狀態在部分国家服役
主要用戶以色列
其它用戶美国海军 (F-21)
哥伦比亚
斯里兰卡
阿根廷
生產數量超过220架
單位造價US$4,500,000
衍生機型鹰式战斗机幻象3幻象5

幼狮战斗机希伯来语:כפיר,英文:Kfir)是以色列自行研制的一种战斗机,斯里蘭卡和哥倫比亞是最大出口用戶。

第三次中东战争后,以色列在法国政府的武器禁运下获得达索公司的技术支持[1],整合幻象3系列的设计图纸,并在稍后得到了美国F-4幽靈II戰鬥機的J79引擎以取代阿塔9C,改进出更加适合以色列战场环境的战机:幼狮。

技術規格(Kfir C.2)

资料来源:Jane's All The World's Aircraft 1982–83[2]

基本信息

  • 飛行員:One
  • 長度:15.65 m(51 ft 4¼ in)
  • 翼展:8.22 m(26 ft 11½ in)
  • 高度:4.55 m(14 ft 11¼ in)
  • 翼面積:34.8 m²(374.6 sq ft)
  • 空重:7,285 kg(16,060 lb)
  • 載重:11,603 kg(25,580 lb)
  • 最大起飛重量16,900 kg(35,715 lb)
  • 發動機:1×通用公司授權版J-79-J1E 渦輪喷气發動機
    • 推力:每個52.9 kN(11,890 lb st)
    • 後燃器推力:每個79.62 kN(17,900 lb st)

性能

  • 最高速度:2,440 km/h (2馬赫, 1,317 knots, 1,516 mph)11,000 m(36,000 ft)
  • 戰鬥半徑:796 km(415 nmi, 477 mi)(對地攻擊, 7枚500 lb炸彈,兩枚AAM,兩具1,300 L油箱)
  • 實用升限:17,680 m(58,000 ft)
  • 爬升率:233 m/s(45,950 ft/min)

武器

  • 機砲: 2× Rafael-內建30毫米DEFA 553機炮,170發彈藥
  • 火箭弹: Matra JL-100無導引火箭筴艙,每具19× SNEB 68毫米火箭彈搭載66枚燃燒彈
  • 飛彈:AIM-9響尾蛇飛彈或Shafrir或Python-series AAMs; 2× AGM-45 ARMs; 2× AGM-65「小牛」ASMs
  • 炸彈: 5,775 kg(12,730 lb)外掛點, Mk 80系列炸彈,鋪路系列炸彈, Griffin LGB, SMKB,[3] TAL-1或TAL-2 CBUs, BLU-107 Matra Durandal,偵蒐萊艙或油箱亦可掛載

相關條目

獅式戰鬥機

参考文献

  1. ^ http://www.afwing.com/aircraft/israel-iai-kfir-fighter-part1.html
  2. ^ Taylor 1982, pp. 121–123.
  3. ^ Bombas Guiada SMKB. Revista Asas. June 2011, 61: 29. ISSN 1413-1218 (葡萄牙语). 


This article uses material from the Wikipedia article "幼狮战斗机", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht