powered by CADENAS

Social Share

Amazon

鐵道模型 (16368 views - Game & Play & Gamification)

鐵道模型是指鐵路的比例模型,通常依照真實的尺寸依比例製作而成。 鐵路模型包括鐵路與相關物件及環境,如鐵路機車、列車、路軌、訊號系統等,也包括週邊設施,如道路、大廈、車站、月台、平交道以至汽車、人形等,天然風景如河川、山丘峽谷等。這樣完成的作品一般稱為「場景」或「情景」,而在大陸地區也叫「沙盤」。 世上最早的鐵道模型是於1840年代出現的“地毯鐵路”。電動火車出現在20世紀初,但這些都是粗糙的模仿。今日的模型列車更為寫實。今天,模型玩家創建模型鐵路佈局,通常以重現歷史上真實的位置和時期之方式呈現。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

鐵道模型

鐵道模型

鐵道模型是指鐵路比例模型,通常依照真實的尺寸依比例製作而成。

鐵路模型包括鐵路與相關物件及環境,如鐵路機車列車路軌訊號系統等,也包括週邊設施,如道路大廈車站月台平交道以至汽車人形等,天然風景如河川山丘峽谷等。這樣完成的作品一般稱為「場景」或「情景」,而在大陸地區也叫「沙盤」。

世上最早的鐵道模型是於1840年代出現的“地毯鐵路”。電動火車出現在20世紀初,但這些都是粗糙的模仿。今日的模型列車更為寫實。今天,模型玩家創建模型鐵路佈局,通常以重現歷史上真實的位置和時期之方式呈現。

比例和轨距

火车模型的常见比例是1:87,即是HO轨,轨距是16.5毫米。因为生产量大,价格相对比较便宜;只有日本中華民國的铁路模型市场以N轨距模型为主流,HO轨距模型占地一般要比N轨距更大。N轨比例为1:160(日本在来线列车比例为1/150,英国为1/148),轨距是9毫米。其他比例包括G轨O轨Z轨T轨等。

“比例”和“轨距”两词给人的第一印象似乎并无不同,但事实上二者有着不同的含义。“比例”一词指的是火车模型体积与真实火车体积的比值(如1:87);而轨距指的则是铁路轨道两条钢轨之间的距离。

火车模型的体积大小各异,大可至长度达700毫米的1:4比例可骑乘庭院铁道模型,小至火柴盒大小的Z轨(1:220)和T轨(1:450)火车模型。典型的HO轨火车模型高约50毫米,长度介于100至300毫米之间。最为常见的比例为:G轨1轨O轨S轨HO轨(在英国,则有与之相似的OO轨)、TT轨N轨(美国为1:160比例,英国则为1:148比例)。其中,HO轨和OO轨最为普遍。较为常见的窄轨轨距则为Sn3HOn3Nn3,这些比例的火车模型其尺寸分别与S、HO和N比例火车模型相同,但轨距则更窄(真实窄轨铁路轨距为914毫米,而标准轨距则为1435毫米)。

最大的常见比例为1:8,有时公园内也可见到1:4比例的游乐火车。G轨(“G”代表“庭院”,1:24比例)是最为常见的“庭院铁道”比例模型。G轨可较为方便地在庭院内布置,且易于和周围的景致融为一体。1轨和3轨也常用于庭院铁道。O比例、S比例、HO比例和N比例是最为常见的室内铁道模型。Lionel牌火车模型是O比例(1:48比例)中较为常见的品牌。S则代表1:64比例。

一辆HO轨的客车车厢模型和一支铅笔

早期的火车模型并无特定比例。在诸如国家铁道模型协会(NMRA)和欧洲铁道模型标准规格(NEM)等行业协会的帮助下,制造商和爱好者们很快采用了具有互通性的业界标准,如轨距;但火车模型本身仅仅是真实车辆的粗糙缩小品。虽然之后,官方轨距出台,但却并未得到人们的严格执行。举例而言,同样是O(零)轨距,在美国行驶的火车模型其比列为1:48,则模型轨道显得过宽;而在英国行驶火车模型的比例则为1:43.5,相同轨距下,更符合真实轮距比例。HO轨相较于英国的OO比例模型而言,轨距则显得窄。16.5毫米轨距(即HO轨距)对应于真实铁路的1435毫米标准规矩,其比例即为1:87;而1:76比例的火车模型,其对应的模型轨道轨距应为17.8毫米。由于英国机车和车厢要比世界上其他国家的小,因此在火车模型方面,要将比例放大才能使用HO轨距的模型铁道。绝大多数铁路模型的标准都存在法兰 (机械)过深,车轮过宽和铁路轨道过大的问题。

随着时间推移,模型爱好者们对模型的不准确性愈发不满,因此提出了新的标准;新标准中对所有模型的比例准确性提出了要求。但这些标准仅在模型爱好者们之间使用,并未应用到批量生产中。因为商业模型的不准确性和过大比例的特性,可保证火车模型的可靠运行,同时降低制造成本。精确比例标准包括英国的P4,及更为严格的S4,后者要求铁轨的各项尺寸要与真实铁轨完全一致。在1:76比例下,车轮宽度应为2毫米以内,而轨距则应为18.83毫米。护轨和翼轨的精确度与之相仿。

比例、軌距對照表

在歐美用Scale(中譯:比例) 來表達鐵道模型比例,如 HO scale(HO比例)、N scale(N比例),在日本大多用ゲージ(中譯:規),如 Nゲージ(N規)、HOゲージ(HO規),或N-gauge(中譯:N軌距)。臺灣大部份鐵道模型迷和店家大都以N規、HO規來表達模型比例,以N軌、HO軌來稱呼N軌距、HO軌距,有部份人使用HO比例、N比例來表達模型比例。大陸地區則使用N型、HO型、HO比例、N比例。鐵道模型比例和軌距沒有絕對關係,相同縮小比例鐵道模型可使用不同軌距的軌道,或使用雙軌距(dual gauge track)同時運轉,以真實世界軌道來說明,是為標準軌/窄軌的關係。

在日本,新幹線1435mm標準軌使用HO規(1:87)、N規(1:160)、T規(1:480)模型比例,軌道使用HO軌距(16.5mm) 、N軌距(9mm) 、T軌距(3mm)模型比例標準軌。為能讓在來線1067mm都使用標準軌軌距,模型比例修改成HO規(1:80) 軌距由13.3mm放大到16.5mm、N規(1:150) 軌距由7mm放大到9mm、T規(1:450) 軌距由2.37mm放大到3mm。

世界常見的模型比例,比例由大至小排列如下:

編號 軌距 模型比例 縮小比例 說明
1 G軌距(45mm) ½ inch (G) 1:24 英國窄軌:914mm、窄軌:1067mm
2 G軌距(45mm) 1 Gauge (G) 1:32 標準軌:1435mm
3 G軌距(45mm) 2 Gauge (G) 1:29 標準軌:1435mm
4 G軌距(45mm) G 1:22.5 窄軌:1000mm
5 L軌距(38mm) L(LEGO) 1:38 標準軌:1435mm
6 S7軌距(33mm) S7(1:43.5) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 最精確的O比例標準
7 O軌距(32 mm) O 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 標準軌:1435mm
8 Proto:48軌距(29.9mm) Proto:48(1:48) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 歐洲窄軌:1000mm
9 OJ軌距(24mm) OJ(1:45) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 臺灣、日本窄軌:1067mm
10 S軌距(22.43 mm) Om 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 英國(UK)窄軌:1067mm
11 S軌距(22.43 mm) On3½ 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 歐洲窄軌:850~1250mm
12 S軌距(22.43 mm) S(AF、P64) 1:64 標準軌:1435mm
13 On3軌距(19mm) On3(1:48) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 美國(US)窄軌:914mm
14 On3軌距(19mm) Sn4 1:64 歐洲窄軌:750~772mm
15 P4軌距(18.83mm) P4(Protofour) 1:76.2 最精確的OO比例標準
16 EM軌距(18.2mm) EM 1:76.2 用來改善OO比例標準
17 HO軌距(16.5mm) Gn15 1:22.5 窄軌:381mm
18 HO軌距(16.5mm) Gn15 1:29 窄軌:381mm
19 HO軌距(16.5mm) HO 1:87 標準軌:1435mm
20 HO軌距(16.5mm) O16.5(1:43.5) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 英國(UK)窄軌:762mm、711mm、686mm、610mm
21 HO軌距(16.5mm) Oe(1:45) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 歐洲(EU)窄軌:800mm、760mm、750mm
22 HO軌距(16.5mm) On30、On 2½ (1:48) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 美國(US)窄軌:914mm、762mm、610mm
23 HO軌距(16.5mm) OO(00) 1:76.2 標準軌:1435mm
24 HO軌距(16.5mm) Proto:87 1:87 HO優化標準
25 HO軌距(16.5mm) Sn3.5(Sn42、Sn3½)、Sm(歐洲) 1:64 窄軌:1067mm、歐洲窄軌:1000mm
26 Sn3軌距(14.3 mm) Sn3(P64n3) 1:64 窄軌:914mm
27 O14軌距(14 mm) O14(1:45、1:43.5) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 南非窄軌:610mm、英國(UK)窄軌:600mm
28 On2軌距(12.7mm) On2(1:48) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 美國(US)窄軌:610mm
29 On2軌距(12.7mm) Sn2.5(Sn30) 1:64 歐洲窄軌:500~522mm
30 TT軌距(12 mm) HOn3½(日本HOj)、HOm(H0m,歐洲) 1:87 臺灣、日本窄軌:1067mm、歐洲窄軌(H0m):850~1,250 mm、雙軌距軌道:HO/ H0m(HOm)
31 TT軌距(12 mm) Of、Oi(1:45、1:43.5) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 歐洲窄軌:400~650mm
32 TT軌距(12 mm) Sn2.5(Sn30) 1:64 歐洲窄軌:471~483mm
33 TT軌距(12 mm) TT 1:120 標準軌:1435mm
34 TT軌距(12mm) OOn3(00n3) 1:76.2 窄軌:914mm
35 TT軌距(12 mm)、軌距(13.5mm、14.2 mm) British TT、TT3 1:101.6 標準軌:1435mm
36 HOn3軌距(10.5 mm) Sn2 1:64 窄軌:610mm
37 HOn3軌距(10.5 mm) HOn3 1:87 美洲窄軌:914mm、雙軌距軌道:HO/ HOn3
38 N軌距(9mm) British N 1:148 標準軌:1435mm
39 N軌距(9mm) GNine 1:22.5 窄軌:203mm
40 N軌距(9mm) GNine 1:32 窄軌:311mm
41 N軌距(9mm) N 1:160 標準軌:1435mm
42 N軌距(9mm) N 1:150 窄軌:1067mm
43 N軌距(9mm) TT9 1:120、1:130(俄羅斯)、1:101.6(英國) 窄軌:914mm
44 N軌距(9mm) O9/On15(1:43.5) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 歐洲窄軌:381mm
45 N軌距(9mm) OO9 1:76.2 英國(UK)窄軌:610 mm、686mm、762 mm
46 N軌距(9mm) Op(1:45) 1:43.5 (英國、法國)、1:45 (德國、日本、俄羅斯、捷克)、1:48 (美國) 歐洲窄軌:400mm
47 N軌距(9mm) Sn2 1:64 窄軌:610mm
48 N軌距(9mm) TTn3(US)、TTn3.5(NZ120)、TT9(JP) 1:120 窄軌:914mm、1000mm、1067mm
49 N軌距(9mm) 歐洲HOe (美國HOn30、 美國HOn2½, HO9) 1:87 歐洲窄軌:650~850 mm、600mm、783mm、750mm、760mm、762mm、800mm,美國(US)窄軌:610mm
50 HOn2軌距(7 mm) HOn2 1:87 美國窄軌:610mm
51 Z軌距(6.5mm) HOf (Hoi、HOz) 1:87 歐洲窄軌:400~650 mm
52 Z軌距(6.5mm) Nn3 (英國Nn6.5,日本Nn2½) 1:160 窄軌:1000mm
53 Z軌距(6.5mm) Z(日本AKIA稱ZJ) 1:220 標準軌:1435mm
54 ZZ軌距(4.8mm) ZZ 1:300 標準軌:1435mm
55 Zm軌距(4.5mm) Zm 1:220 窄軌:1067mm、1000mm、914mm
56 Zm軌距(4.5mm) HOp 1:87 歐洲窄軌:300~400 mm
57 T軌距(3mm) T 1:480 標準軌:1435mm
58 T軌距(3mm) T 1:450 窄軌:1067mm,軌距由2.37mm放大到3mm
59 TY軌距(?mm) TY規(Tiniest trains) 1:900 Tiniest trains
60 軌距(?mm) Teeny Train 1:1000 IDL Motors

軌道(track)分類

以馬達為動力的鐵道模型,使用能導電的2條或3條金屬軌道來運轉,金屬軌道以鐵軌(rail/track)、枕木(railroad tie/railway tie/ railway sleeper)、道床(track bed/road bed)、道碴(track ballast/ballast bed)、軌道固定銷(track fixing pins)、連接片(rail joiners)組成。2條平行的工字型鐵軌內側距離稱為軌距(guage)。

鐵道模型金屬軌道代碼(code)由 NMRA(National Model Railroad Association,國家鐵道模型協會)定義,代碼(code)代表的是真實工字型鐵軌千分之一英寸的高度。code 55代表軌道為0.055英寸高。製造商可以依實際比例選擇 code,使它們更接近真實工字型鐵軌。

常見不同軌距的 code:

  • O規code:125,100
  • HO規code:100,83,70,55
  • N規code:80,55,40
  • Z規code:55,40
  • TT規code:40,55,70,83

工字型鐵軌大都使用黃銅(brass)、鍍鋅鋼(zinc-coated steel)、鋼(steel)、白銅(nickel silver)、合金鋼(alloy steel)。

  • 黃銅是紅銅及鋅的合金。銅的導電性很好,但它需要經常性的擦拭和清潔,銅的氧化物會讓軌道接觸不良。
  • 鍍鋅鋼的鋅塗層磨掉後露出鋼(steel),鋼是一種由鐵與其他元素結合而成的合金,當中最普遍的是碳。其金屬材料會有生鏽的問題。
  • 白銅,又稱為鎳銀合金(nickel silver),是以鎳為主要元素的銅鎳鋅合金,具有銀色的外觀但不包含銀的元素,一般的成份是60%的銅、20%的鎳和20%的鋅。和前述材料相比並不是很好的導電體,但它的氧化物導電性良好,可靠度比前述材料好。

台灣常見的軌道套件,有9mm軌距(N軌距)、16.5mm軌距(HO軌距),依外觀可區分成:

  • 「不含道床的軌道」(臺灣稱裸軌),通常會搭配軟木塞道床(cork track bed)成品或自製道床、道碴使用。常見的品牌有Atlas、Roco、Micro Engineering、Tillig、Walthers、Frateschi、Peco、Lima、Shinohara(筱原) Track、Hornby、Marklin、Railway Engineering、Trout Creek Engineering(BK Enterprises)、Micro Engineering、Fast Tracks。
  • 「含道床的軌道」(ballastbed,臺灣稱版軌)。常見的有Kato、Tomix、エンドウ(ENDO)、Bachmann(百萬城)、Roco、Lifelike、Fleishmann、Marklin、Atlas、Industrial Rail、Lionel、Trix、MTH Electric Trains、Micro Trains Line、 SoundTraxx。
  • 「可自由彎曲的彈性軌」(flexible track)則可以搭配使用軌道模版(tracksetta)來或其它輔助工具固定成形,枕木又有木頭枕木(wooden sleeper),水泥枕(concrete sleepered)可選用。常見的品牌有Peco、Kato、Shinohara(筱原) Track。
  • 「雙軌距(dual gauge track)」軌道大都不含道床,常見的有Tillig、Micro Engineering、Shinohara(筱原) 、Track Trout Creek Engineering(BK Enterprises) 、sunsetvalleyrailroad。

電動火車行駛原理

使用電力為動力能源,是使用路軌通電的方法,也可使用架空電纜通電的方法及第三軌。

目前一般市面上常見是使用市電的電源。而一般常見的是經由路軌通電的方式來帶行駛,主要的周邊配備有控制器 多功能控制器<DCC>,連接軌道的電線,路軌。而火車模型目前使用路軌通電的方法有分為直流電及交流電。

中国大陆火车模型

自九十年代中后期以后,原美国火车模型企业百万城开始制造中国铁路机车。首款产品是东风11型内燃机车,HO比例。迄今为止共出品了DF4B、DF4D、DF8B、DF11、DF11G、ND2、NJ2等中国内燃机车,SS8、SS9G和SS3等多款电力机车,前进、上游两款蒸汽机车。该厂最新的产品是ND5(美国通用电气制造的C36-7)型内燃机车和建设性蒸汽机车。同时也出品了一批车厢。货车车厢有早期的自卸车、G60、中型敞车、牲畜运输车(此四款车其实都不是真正的中国车辆,而是用美国货车为车体,喷饰中国铁路货车颜色和路徽的仿制品)、P64篷车、C64K敞车、S12守车、L18粮食车、G70罐车。客车有YZ25K(有一批错版,“硬座车”印成了“硬车座”)、SYZ25K、YZ22(共有三批,第一批比例失调,与真车差别很大,第二批是铝合金拉窗的老式型号,第三批是改造后的YZ22B型,没有窗户之间的两道加强筋,最近又出品了蓝白涂装的22型客车)、YW22、XL22、RW22、YZ25G、RW25T(两批,第一批是原装BSP型,第二批是国产的25T,另一种是青藏铁路用的绿色涂装25T)。其最新产品是YW25K、YW25G。即将出品的还有双机重联SS4电力机车。百万城的第一款铜车DF4DH也已出品,是由安徽一家厂家代工生产的。

百万城出品的中国机车车辆系列产品行走性能较好,但是其保证行驶性而使用的大轮缘也市场受车迷诟病,且一直上涨的价格令很多模型爱好者所不满。百万城产品的细节真实度欠佳,缺乏考证,常有失误和瑕疵。不过近期的产品开始有所改善。百万城的另一个做法是使用旧模具,加以改进甚至不改进进行重新生产,DF4B、DF4D等都已经出过翻新版。

在国内另一家制造中国机车车辆模型的企业是海达尔工艺品厂,厂址在江苏丹阳,经理本人在网上化名“张盛”,似乎也担任设计工作。海达尔总共只生产过3款产品。第一款是SS1型电力机车,第二款是DF3型内燃机车,第三款是铜制的C62敞车。现在海达尔正在制造铜质DF4B型机车,第一批产品已经出厂。海达尔一直采用打款预定的销售方式,在海子铁路网上发布生产计划与汇款方式。他们的产品注重细节,零件繁多,多使用金属蚀刻片,但整体感欠缺,行走性能欠佳。但由于性价比较百万城要高,受到一些爱好者的青睐。但近年来,海达尔的早期产品价格也开始上升。

还有一些厂家诸如泽艺和动力时代等,主要生产静态火车模型。日本厂家IMON曾经生产过铜质的前进型蒸汽机车和YW22型车厢,但价格极昂,中国国内很少见到。

此外,北京厂家英科(商标是梦工厂,该厂家的门店是当地重要的经销商)制造中国铁路模型使用的辅料如电杆、接触网等。

在中国,铁路爱好者虽人数很多,但火车模型进入中国大陆时间较晚,其受众群体非常小。火车模型在中国的售价较高,经常可以高达一个工薪族月薪的三分之一以至一倍以上,因此火车模型在中国仍然属于生活水平较高者的专有。不仅如此,国内的铁路模型经销网点非常至少,仅有北京天津沈阳上海等发达城市有专门的实体店铺销售,多数人则利用网络购物来购买火车模型。中国国内有能力制作铁路沙盘和布景的人较少,多数人仍处于简单的拥有轨道和若干车辆的状态。近几年来,随着居民生活水平的提高,一些城市开始有了铁路模型运转会,供爱好者交流,爱好者的数目也成逐渐增多之势。

中華民國臺灣鐵道模型社群

中華民國臺灣的鐵道模型玩家主要以N比例(9mm軌距)及HO比例(16.5mm軌距)兩種為主,少數餐廳會以G比例(45mm軌距)鐵道模型代替迴轉食盤的輸送帶,在某些地方有玩家設置常態運轉所,提供愛好者進行交流。

  • 小火車聚樂部模型,成立時間未知,可能是最早有鐵道模型車友留言的討論區。
  • XN鐵道模型俱樂部,2001/03/27由車友CKH在阿立圓山站留言版發起,提議參與的車友負責製作 90cmX60cm 的場景,待有運轉會時,車友在將各自的場景組合起來運轉。並於每年6月9日鐵路節與12月25日聖誕節前後舉辦運轉會。
  • TTS,2001/06/22鐵道模型的車友 Lancelot 在小火車聚樂部網站發起,2001/07/01第一位TTS成員 lee 在Yahoo聯盟正成立「台南火車站」,初期因知名度不高,僅有少數車友參與討論。經由不斷的聚會及經營,參與討論的成員不斷的成長,來自各地的車友及各種討論主題不斷的出現,原本的舊名「台南火車站」不足以代表討論社群的特色,故保留英文縮寫 TTS,英文全名改成「Taiwan Trains Society」。
  • CMRA,2009年臺灣成立了第一個以鐵道模型為主的協會,並向報請主管機關核准後成立,全名為中華民國鐵道模型研究發展協會Chinese Model Railway Association,簡稱CMRA[1]。繳費入會成員享有參與不定期辦理運轉會、各種不同主題的研討會等各種內部活動等權益[2]
  • 鐵道模型心得交流/買賣交易中心,由於Facebook興起,論壇式網站式微,Facebook上面的鐵道社群也開始成立,此社團2015年由蕭博文成立,目前為華文Facebook最大的鐵道模型社團,提供同好交流或買賣鐵道模型,由於該社團可以找到一般鐵道模型店找不到的小零件,也較容易用較低之價格購買到鐵道模型,遂成為最大之鐵道模型社群。

鐵道模型組織和制定規範

参考文献

外部链接


三维模型AceArcade cabinet街机雙陸棋Balance bicycle笼手剑象 (國際象棋)Building information modelingCard counting卡片遊戲Cardboard modeling旋轉木馬賭場卡坦岛屏風式四子棋航天飞机运输车飛鏢骰子Digital modeling and fabricationDollhouse西洋骨牌Edge sorting指尖陀螺飛翔的蘇格蘭人堡垒之夜游戏Game boy游戏控制器游戏引擎手柄精靈寶可夢遊戲機制玩家Gaming houseGaming keypad轮系Google Cardboard最後一戰3:ODST城际铁路工作模拟器控制杆王 (國際象棋)馬 (國際象棋)Lego Duplo樂高迷你人型Lightning McQueenList of magical weaponsList of wooden toys万智牌大型多人在线角色扮演游戏俄罗斯套娃Mechanical toy迷你四驅地產大亨Monopoly video games摺紙原創動畫錄影帶兵 (國際象棋)彈珠台遊樂場精灵宝可梦系列撲克多边形造型傳送門公共交通智力游戏后 (國際象棋)齒軌鐵路Rail transport轉轍器謎語Rocking horse車 (國際象棋)魔方角子機斯诺克实体造型索馬立方Spinning cone超级马里奥系列七巧板泰迪熊俄羅斯方塊汉诺塔玩具積木Toy train鐵路軌道Trailer (vehicle)Train鐵路車站Train wheel城市軌道交通電子遊戲機木製玩具火車魔兽世界戰鬥妖精雪風絕地求生大逃杀游戏多人电子游戏List of most-played video games by player count玩家對戰射击游戏地铁2033 (游戏)第一人称视角游戏动作游戏第一人称射击游戏恐怖遊戲地铁2033 (小说)末日幻想虚拟世界计算机模拟头像玩家角色壓力球钢胆Transformers Decepticons战锤40000Miniature wargamingMiniature model (gaming)战争游戏桌上遊戲BattleMechBattleTechHex map

This article uses material from the Wikipedia article "鐵道模型", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank