本条目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。(2015年7月12日) 請邀請適合的人士改善本条目。更多的細節與詳情請參见討論頁。 |
本条目需要补充更多来源。(2015年7月12日) 请协助添加多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而移除。 |
鑽石淨度為鑽石視覺上的潔淨程度,為鑽石4C標準之一。影響其等級的瑕疵分為二者,內部的瑕疵稱為內含物(英語:inclusion ),表面的缺陷稱為表面瑕疵(英語:blemish )。評鑑鑽石淨度的準則,包括了上述瑕疵的數量、大小、種類、位置、明顯度等對鑽石整體外觀的影響程度。鑽石淨度的評級必須在十倍放大鏡(Triplet lens)檢視下進行。
內含物可能為包覆在鑽石內的其他礦物晶體,或者本生的晶體缺陷呈現霧狀白色。而大部分的鑽石都含有極細微的內含物,不影響鑽石本身的美感,也無法由肉眼觀察。但較大的內含物會阻礙光線在鑽石內穿透,影響鑽石的閃耀程度。靠近或延伸至表面的裂紋有可能受應力而加長增深,甚至崩裂。
淨度等級越高,鑽石的價格也就隨之增高。此外,內含物記載鑽石形成時的地質環境,並可作為分辨真偽、天然或合成鑽石的依據。
內含物又稱為內部特徵,表面瑕疵又稱為表面特徵,乃因珠寶產業避免使用負面詞語,且每一顆鑽石都有屬於自己獨一無二的特徵。
類型 | 無瑕級 | 內部無瑕級 | 極輕微瑕級 | 輕微內含級 | 微內含級 | 內含級 | |||||
等級 | FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | I2 | I3 |
GIA鑽石淨度標準,分為6個類型,11個等級[2] ,如下:
GIA實驗室配有珠寶顯微鏡,具備無段變焦功能、暗場照明、頭照燈等等功能。觀察鑽石內部應使用暗場照明,只允許反射光進入顯微鏡光學系統,遮蔽直射光,使背景黑暗,以利觀察。 評級前應先徹底清潔過,鑑定師以鑷子夾住鑽石腰圍,檢查桌面及底尖,然後再以鑷子夾住桌面及底尖,檢查側面。每當一刻面檢察完畢,即調整鑽石角度及位置,檢查下一處刻面。 使用暗場照明發現瑕疵後,切換至頭照燈以確定瑕疵的位置在鑽石表面或內部。鑑定師可以用較高的放大倍率確定瑕疵的種類並製圖,但最終檢查仍以十倍倍率放大評估整體外觀。
GIA | FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | I2 | I3 | |||||||||||||||||||||
AGS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
美國寶石協會以數字0至10劃分鑽石淨度,可大至對應於GIA評級系統。無瑕級與內部無瑕級皆為等級0,但會註記是否有外部瑕疵。極輕微瑕級至輕微內含級分別對應數字1至4,數字5至10細分微內含級及內含級之類型。
GIA | FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | I2 | I3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EGL USA | FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3[4] | I1 | I2 | I3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EGL India | FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | P1 | P2 | P3 |
歐洲寶石學院在SI2及I1之間增添SI3等級,此等級常常被解讀為I1等級中內含物較不易被肉眼察覺者。
淨度評級是由專業評級師在十倍放大鏡下,對鑽石淨度做出整體評估。評級師會找尋鑽石中的內含物,並考量五項因素:數量、大小、種類、位置、明顯度,加以評級。淨度評級會以最醒目的數個瑕疵作為主要判斷因素,次要的瑕疵並不影響等級,但仍會被繪製於鑑定書上。 未鑲嵌的裸鑽才能做出精確的淨度評級,因鑲材會遮掩部分的瑕疵,並阻礙光線照明。
通常瑕疵尺寸愈大愈易察覺,愈易察覺則影響等級愈大。
一般而言,瑕疵數量愈少,影響等級愈小。
瑕疵的位置亦會影響觀察的難易度,在桌面(table)下的內含物最容易被觀察,尤其是位在桌面下靠近亭部(pavilion)處,同一內含物會反射數次同時進入視野,嚴重隱響外觀。相較之下,靠近腰部(girdle)的內含物則不易被觀察,從亭部觀察又比從冠部(crown)觀察容易。 此外,延伸至冠部或腰部的較大羽裂紋、晶結、含晶會嚴重影響淨度評級,乃因上述瑕疵可能因外力撞擊造成羽裂紋更深、晶體掉落。有以上此種風險的鑽石會被評為內含級(I)。
瑕疵分為內部及外部,含有外部的'表面瑕疵',則等級為'內無瑕級'以下;含有內部的'內含物',等級為'極輕微內含級'以下。部分種類的瑕疵會影響鑽石的堅固,鑽石可能有破損的風險。
內含物因對比鑽石本體可被觀察,稱為"明顯度"。通常顏色愈深的內含物愈易觀察,而降低淨度評級,例外:黑色針點通常較白色針點不易看見。
鑽石原礦中約20%可作為珠寶,其餘80%因不夠乾淨而用於工業用途。作為珠寶產品的鑽石大多數含有肉眼可觀察的瑕疵,淨度愈高的鑽石相對愈稀少。在距離約十五公分(近點距離)由肉眼觀察而未能發現瑕疵者,稱為目下無暇(eye-clean)。
常見的淨度優化處理包含雷射鑽孔處理及裂縫填充處理。
雷射鑽孔處理:從鑽石表面以雷射燒出一個直達內含物的小洞,或者加熱局部區域製造裂隙,再加以酸洗內含雜質。
裂縫填充處理:將折射率近似於鑽石的物質填充至具有裂縫中,使羽裂紋不易觀察。
GIA接受評級經雷射鑽孔處理的鑽石,但不接受評級經裂縫填充處理的鑽石,因雷射鑽孔為不可逆的永久變化,然而加熱會破壞填充物質,經常發生於鑲嵌時使用焊槍。鑽石若經優化處理,販售方應主動告知買家。
樊成著,《鑽石鑑定全書》,布克文化出版事業部,台北市,2014,ISBN 9789865728182
This article uses material from the Wikipedia article "鑽石淨度", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D, jewellery,jewelry