擺是一種實驗儀器,可用來展現種種力學現象。最基本的擺由一條繩或竿,和一個錘組成。錘繫在繩的下方,繩的另一端固定。當推動擺時,錘來回移動。擺可以作一個計時器。
類型
小角度簡單擺
若最高處(v=0)的繩子和最低處(速度最大值)的繩子的角度為
,符合:

則可使用下列公式算出它的振动周期。
週期公式

公式證明
一物體正在擺盪最高處(此時v=0),繩和中間繩有夾角
,繩長为
,相对于中間擺物的位移为
此物體受下列力的影響
- 繩子之拉力大小

- 重力大小

繩子的拉力
有分力





解得
代入
得到
根據廣義相對論可知,
故
簡單擺[编辑]
取
為繩的長度,
為繩和垂直平面的線的交角,
為
的最大值,
為錘的質量,
表示角度加速度
。
忽略空氣阻力以及繩的彈性、重量的影響:
- 錘速率最高是在
時。當錘昇到最高點,其速率為 0。繩的張力沒有對錘做功,整個過程中動能和位能的和不變。
- 運動方程為:

注意不論θ的值為何,運動週期和錘的質量無關。
當
相當小的時候,
,因此可得到一條齊次常係數微分方程。此為一簡諧運動,週期
。
準確的運動週期不可以用基礎函數求得。考慮微分方程:



將上式重寫成第一類橢圓函數的形式:

其中
週期可以用級數表示成:
![T=2\pi {\sqrt {L \over {{\mathrm {g}}}}}\left[1+\left({\frac {1}{2}}\right)^{2}\sin ^{2}{\frac {\theta _{0}}{2}}+\left({\frac {1\cdot 3}{2\cdot 4}}\right)^{2}\sin ^{4}{\frac {\theta _{0}}{2}}+\left({\frac {1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}}\right)^{2}\sin ^{6}{\frac {\theta _{0}}{2}}+\cdots \right]](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/89530b6d177974d59c72066989d56d5a339d1442)
衝擊擺[编辑]
衝擊擺是來用計算子弹速度的實驗室儀器。它的原理為:物件碰撞前後動量守恒,擺運動時能量守恒。
衝擊擺和普通擺相似,特別之處它的錘會和射入子弹產生完全非彈性碰撞,即碰撞後兩者會合為一。
將子弹射向停止的錘,使錘和子弹合在一起擺動。設錘質量為
,子弹質量和初速度分別為
和v,錘和子弹碰撞後的速度為u。
以下是子弹速度的計算方法:
由動量守恒定律,

由能量守恒定律,

解得
。
倒單擺[编辑]
小車上的倒單擺[编辑]
由一個倒單擺與一個帶有水平平帶的小車組成的系統。
錐擺的路徑是平面上圓。擺運動時,繩的路徑為一個圓錐面。這是圓周運動。
複擺系統是混沌的。
磁性擺[编辑]
和複擺一樣,磁性擺系統是混沌的。
傅科擺[编辑]
傅科擺的移動可作為地球自轉的證據。
擺鐘。
為了減少溫度變化的影響,有不同的設計:
- 柵形補償擺(Gridiron Pendulum):以不同金屬(鋼和銅)配搭,保持擺的長度不變[1]
- Graham's pendulum:有一個水銀管柱,保持擺的重心不變
- 以木製擺[2]
- Ellicott compensated pendulum:用多個擺的結構配合
- Paul Appell, "Sur une interprétation des valeurs imaginaires du temps en Mécanique", Comptes Rendus Hebdomadaires des Scéances de l'Académie des Sciences, volume 87, number 1, July, 1878.
- The Pendulum: A Physics Case Study, Gregory L. Baker and James A. Blackburn, Oxford University Press, 2005