powered by CADENAS

Social Share

Amazon

2018年國際足協世界盃決賽 (5744 views - Sports List)

2018年國際足協世界盃決賽於2018年7月15日當地時間下午6時在俄羅斯莫斯科卢日尼基体育场舉行,以決出2018年國際足協世界盃的冠軍歸屬。比賽由法國對克羅地亞,這是世界盃歷史上第9次由兩支歐洲球隊爭奪冠軍。同時,這是法國繼1998年和2006年後再次晉身決賽,而克羅地亞則是首次參與世界盃決賽(包括獨立前的南斯拉夫亦從未晉身決賽)。法国於這場比賽中勝出,獲得2021年洲際國家盃的參賽資格。 最終,法國以4-2擊敗克羅地亞,繼1998年後再次問鼎世界盃冠軍。同時,自世界盃改為32隊參賽後,法國成為繼2002年的巴西後另一支於淘汰賽階段無須通過加時賽和互射十二碼就能贏得冠軍的球隊。在這場比賽中,克羅埃西亞球員疑似禁區手球,球證通過視頻助理裁判給予法國一個十二碼機會,使得法國在上半場取得領先,但也因而引起一些批評。儘管如此,比賽合共產生6個入球,被球評家認為是歷來最精彩的決賽之一。同時,兩隊出色的表現也得到好評。 比賽中途俄罗斯反对派乐队暴动小猫成员衝入场中表达对普京抗议,比赛一度中断,最后安保人员将暴动小猫成员带离球场,比赛恢复进行。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

2018年國際足協世界盃決賽

2018年國際足協世界盃決賽

2018年國際足協世界盃決賽
2018年國際足協世界盃決賽
大赛名称 2018年國際足協世界盃
日期 2018年7月15日 (2018-07-15)
球場 莫斯科卢日尼基体育场
最佳球員 安托万·格里兹曼法國[1]
裁判 尼斯高·比達拿阿根廷
入場人數 78,011[2]
天氣 局部多云,有时有雨
溫度:27 °C(81 °F)
濕度:51%[3]
2014
2022

2018年國際足協世界盃決賽於2018年7月15日當地時間下午6時在俄羅斯莫斯科卢日尼基体育场舉行,以決出2018年國際足協世界盃的冠軍歸屬[4]。比賽由法國克羅地亞,這是世界盃歷史上第9次由兩支歐洲球隊爭奪冠軍。同時,這是法國繼1998年2006年後再次晉身決賽,而克羅地亞則是首次參與世界盃決賽(包括獨立前的南斯拉夫亦從未晉身決賽)。法国於這場比賽中勝出,獲得2021年洲際國家盃的參賽資格。

最終,法國以4-2擊敗克羅地亞,繼1998年後再次問鼎世界盃冠軍。同時,自世界盃改為32隊參賽後,法國成為繼2002年巴西後另一支於淘汰賽階段無須通過加時賽互射十二碼就能贏得冠軍的球隊。在這場比賽中,克羅埃西亞球員疑似禁區手球,球證通過視頻助理裁判給予法國一個十二碼機會,使得法國在上半場取得領先,但也因而引起一些批評[5]。儘管如此,比賽合共產生6個入球,被球評家認為是歷來最精彩的決賽之一[6]。同時,兩隊出色的表現也得到好評[6]

比賽中途俄罗斯反对派乐队暴动小猫成员衝入场中表达对普京抗议,比赛一度中断,最后安保人员将暴动小猫成员带离球场,比赛恢复进行[7]

比賽球場

夜幕下的盧日尼基運動場外景,背後是莫斯科國立大學

位於俄羅斯首都莫斯科盧日尼基運動場歐洲足協評為五星球場,是本次決賽的比賽場館。該球場於2012年12月14日在東京舉行的國際足協執行委員會會議上被確立為2018年世界盃足球賽決賽的舉辦場地[8] 。另外,這球場還會在世界盃舉辦期間承辦包括揭幕戰在內的4場分組賽、一場16強和4強賽事[4][9]。為承辦此次世界盃,球場於2013年8月閉館進行改建工程﹕人造草皮改為天然草地、卸去原來的跑道、頂部改用聚碳酸酯,又加強了照明裝置和使得觀眾席與足球場更為接近[10][11]。出於保安原因,座位由起初的81,006個減少至78,011個[12]。因工程關係,球場並沒有協助2017年洲際國家盃[13]。在完工後,球場舉辦的首場比賽是俄羅斯阿根廷友誼賽[14]

盧日尼基運動場最初命名為中央列寧運動場,它是為了主辦1956年蘇聯人民斯巴達克德運動會英语Spartakiad of Peoples of the USSR而在年前興建的[15]。此後,該場館成為蘇聯國家足球隊俄羅斯國家足球隊國家體育場[9][12]。同時,這曾經是莫斯科中央陸軍莫斯科魚雷以及莫斯科斯巴達等足球隊的主場[12]。隨著莫斯科斯巴達遷出後,現時該球場並非任何球隊的主場,由莫斯科市政府接管[16]。另外,盧日尼基運動場曾多次主辦國際體育賽事,其中包括1973年夏季世界大學生運動會1980年夏季奧運會(開幕禮、閉幕禮、足球、田徑和馬術)、1984年友誼運動會英语Friendship Games1986年友好運動會英语1986 Goodwill Games1998年世界青年運動會英语1998 World Youth Games1999年歐洲足協杯決賽英语1999 UEFA Cup Final2008年歐洲聯賽冠軍盃決賽2013年世界盃七人制橄欖球賽以及同年的世界田徑錦標賽[17][18][19]

東道主俄羅斯於2017年9月起對外發售門票。門票分別為4等﹕第1等售價1100美元、第2等710元、第3等455元,向全球出售。最後一等售價7040盧布,只容許俄羅斯公民購買[20]。儘管價格創出新高,門票還是出現供不應求的情況,報導指第1等的門票被抬高至一萬美元[21][22]

球證

2018年7月12日,國際足協委任42歲的阿根廷人尼斯高·比達拿為是次決賽的球證[23]。比達拿的正職是體育老師,他於2010年成為國際足協旗下的「國際球證」,得以為國際性比賽執法。此後,他先後擔任2013年U-17世界盃2015年美洲國家盃2016年夏季奧運會男子足球賽以及2017年洲際國家盃等賽事的球證[23]。在本屆世界盃中,他分別替兩場分組賽和兩場淘汰賽裁決,當中包括俄羅斯沙地阿拉伯的揭幕戰[23]。在這四場比賽中,他共出示了11張黃牌和給予兩個十二碼[24]。此外,同樣出自阿根廷的赫尔南·马达纳(Hernán Maidana)和祖安·柏保路·貝拉蒂(Juan Pablo Belatti)會擔任是次決賽的旁證。荷蘭的比约恩·库伊佩尔斯和厄溫·澤因斯特拉(Erwin Zeinstra)出任第四和第五球證[23]。意大利的馬希米拉諾·伊拉提(Massimiliano Irrati)擔任視頻助理裁判,成為首位於世界盃決賽擔當此職的球證[25]。阿根廷的慕洛·維利亞諾 (Mauro Vigliano)聯同智利的卡路士·安天托(Carlos Astroza)和荷蘭的戴利·馬克列(Danny Makkelie)擔當助理視像助理裁判[25]

比賽用球

這場決賽使用的足球名為「電視之星Мечта」,電視之星18的紅色版本[26],由體育用品公司Adidas設計,也是自1970年世界盃後的第13個指定決賽用球[27]。與上屆賽事的專用球「森巴榮耀」相同,「電視之星Мечта」也是以6塊皮革無縫黏合而成的[28]。不同的是,這球有別於「森巴榮耀」採用多種顏色。「電視之星18」以世界盃首個專用球「電視之星」為設計藍本,故外表僅以黑白色組成;而淘汰賽的電視之星Мечта在原先的黑白色加上了紅色元素,以俄羅斯語「夢想」命名之。[26][29]。此外,球還內置近場通訊晶片,用戶可以通過智能電話讀取並訪問足球資訊的網頁。[30]

比賽背景

烏拉圭巴西相繼於八強出局後,歐洲球隊繼2006年世界盃後再次包辦四強的所有參賽名額[31]。同時,是次決賽也是世界盃史上第9次由兩支歐洲隊伍參與其中,上兩次分別為2006年2010年[32]

法國第三次晉身世界盃決賽,是繼德國和意大利後最多次躋身世界盃決賽的歐洲球隊[33]。此前,該國分別於1998年以3-0擊敗巴西首度問鼎冠軍,並在2006年在常规時間和加時賽1-1言和意大利,終在互射十二碼失利屈居亞軍[34]。此外,教練德尚是繼贝肯鲍尔沃勒尔扎加洛後另一位先以球員後以教練身份參與世界盃決賽的人[35]

克羅地亞方面,這是他們第五次參與世界盃和首次出線決賽。在四強淘汰英格蘭後,他們成為歐洲第10支和世界第13支成功晉身世界盃決賽的球隊[36]。另一方面,僅得430萬人口的克羅地亞成為繼烏拉圭後另一支全國人口最少的決賽球隊[37]。1998年世界盃,克羅地亞在獨立不久後首次參賽。在這屆賽事中,他們先後於淘汰賽擊敗羅馬尼亞德國,然後在四強不敵法國,並於季軍賽中戰勝荷蘭,獲得季軍,這是該國於世界盃歷史上的最佳成績[38]。接著,克羅地亞於往後的多屆賽事均在分組賽出局,在2010年更無緣決賽週。同時,現有陣容被形容為最後經歷南斯拉夫內戰的一代。故此,這場決賽被克羅地亞媒體稱為關鍵之戰[39]

晉級過程

法國 回合 克羅地亞
對手 賽果 分組賽 對手 賽果
 澳大利亚 2–1 第一輪  奈及利亞 2–0
 秘魯 1–0 第二輪  阿根廷 3–0
 丹麥 0–0 第三輪  冰島 2–1
C組 首名
排名 球隊
1  法国 3 7
2  丹麥 3 5
3  秘魯 3 3
4  澳大利亚 3 1
資料來源:FIFA
最終排名 D組 首名
排名 球隊
1  克罗地亚 3 9
2  阿根廷 3 4
3  奈及利亞 3 3
4  冰島 3 1
資料來源:FIFA
對手 賽果 淘汰賽 對手 賽果
 阿根廷 4–3 十六強  丹麥 1–1加時 (3–2 p)
 乌拉圭 2–0 半準決賽  俄羅斯 2–2加時 (4–3 p)
 比利時 1–0 準決賽  英格兰 2–1加時

法國

法國擁有完備的陣容和出色的年青球員,並於2016年歐洲國家盃取得亞軍,因此在世界盃展開前已被球評家認為是冠軍大熱[40]。在世界盃歐洲區外圍賽,法國於A組以10戰7勝2和1負的成績力壓瑞典荷蘭首名直接出線[40]。在決賽周中,法國被編入C組。在小組賽中,他們先以2-1小勝澳洲,然後以1-0力克秘魯,並與丹麥0-0賽和,取得7分下以第一名晉身淘汰賽階段[41][42][43]。在16強,他們以4-3戰勝上屆亞軍得主阿根廷,接著在8強以2-0淘汰烏拉圭,並在4強1-0險勝比利時[44][45][46]

克羅地亞

克羅地亞在世界盃歐洲區外圍賽中I組以10戰6勝2和2負的成績位列第2,參與附加賽[47]。在兩回合的附加賽中,他們以總比數4-1挫敗希臘,晉身世界盃決賽週[48]。在分組賽中,他們被抽入D組。儘管擁有如前鋒曼祖基奇、中場布罗佐维奇科瓦西奇莫德里奇佩里希奇拉基蒂奇等「黃金一代」,但考慮到同組的對手分別為阿根廷、尼日利亞冰島實力相當的球隊,球評家並不看好克羅地亞的前景[49][50]。然而,克羅地亞最終在該「死亡之組」脫穎而出。他們首先以2-0戰勝尼日利亞,之後以3-0大勝阿根廷,並以2-1小勝冰島,終以3戰全勝下首名出線[51][52][53]。在16強,他們通過在以1-1言和丹麥後通過互射十二碼勝出[54]。在8強,他們的對手為淘汰西班牙俄羅斯。最終,克羅地亞再次以互射十二碼躋身4強[55]。在4強,他們在加時賽反勝英格蘭2-1,歷史性晉身決賽[56]。同時,他們是史上第一隊連續歷經三場加時賽才打進決賽的球隊[57]

對賽紀錄

法國和克羅地亞於本場決賽前僅五次碰面,法國取得三勝二和的優勢[58]。這五場比賽分別為1998年世界盃四強賽法國反勝克羅地亞2-1、2004年歐洲國家盃分組賽以2-2平手以及三場友誼賽[58]。他們最近一次對賽是2011年3月29日的友誼賽,法國在主場與克羅地亞0-0悶和[58]

比賽情況

綜述

安托万·格里兹曼憑藉一個進球和一次進攻被提名為最佳球員。

賽事於當地時間晚上18點(UTC15點)展開。法國排出4-2-3-1的陣式,門將隊長雨果·洛里斯擔任,後衛由左到右分別是卢卡斯·埃尔南德斯萨缪埃尔·乌姆蒂蒂拉斐尔·瓦拉内邦雅曼·帕瓦尔[59]。兩名正中場保罗·博格巴恩戈洛·坎特[59]基利安·姆巴佩布莱瑟·马图伊迪出任左中場右中場安托万·格里兹曼進攻中場[59]奥利韦尔·吉鲁師任前鋒[59]。這陣容與他們在四強對比利時無異[59]

克羅地亞方面,僅管他們於淘汰賽階段歷經三場加時賽,比法國多90分鐘的比賽時間,但該隊教練茲拉特科·達利奇仍沿用四強時對英格蘭排出的4-2-3-1陣容[59][60]马里奥·曼祖基奇是為前鋒[59]伊万·佩里希奇安特·雷比奇出任左中場和右中場,進攻中場則由隊長卢卡·莫德里奇擔當[59]伊万·拉基蒂奇马塞洛·布罗佐维奇是正中場[59]。後衛從左到右為伊万·斯特里尼奇多馬戈伊·維達德扬·洛夫伦塞姆·福萨里科达尼耶尔·苏巴西奇負責把守最後一關[59]

上半場

克羅地亞首先開球,並採取主攻。開賽3分鐘,伊万·佩里希奇於左路試圖射門,被法國守將拉斐尔·瓦拉内鏟走[61]。兩分鐘後,克羅地亞右後衛塞姆·福萨里科從右路發動攻勢,再次被法國後衛解圍[61]。10分鐘,中場卢卡·莫德里奇長傳伊万·斯特里尼奇,被對方後衛萨缪埃尔·乌姆蒂蒂快一步清除[61]。12分鐘,法國才嚐試製造第一個攻擊﹕基利安·姆巴佩傳球於安托万·格里兹曼,被克羅地亞防守球員踢走[61]。17分鐘,马塞洛·布罗佐维奇於己方禁區外踢倒法國的安托万·格里兹曼,球證判處罰球[61]。安托万·格里兹曼開出罰球,马里奥·曼祖基奇解圍時誤將球頂進自家龍門,造成烏龍球,法國以1-0領先[61]

21分鐘,克羅地亞取得罰球,由卢卡·莫德里奇開出,多馬戈伊·維達球鎚攻門被門將雨果·洛里斯沒收[61]。27分鐘,恩戈洛·坎特因侵犯伊万·佩里希奇而被罰黃牌,是這場賽事的首張黃牌[61]。一分鐘後,克羅地亞再度於對方禁區內發動進攻,伊万·佩里希奇在得球後射球得分,追平1-1[61]。35分鐘,法國取得角球。在雙方爭奪頭球過程中,剛才取得入球的伊万·佩里希奇被指手球。球證通過視頻助理裁判後判定為克羅地亞犯規,並給予法國十二碼[61]。十二碼由安托万·格里兹曼於38分鐘操刀,皮球飛入球門右下角,法國將比數改寫為2-1[61]。42分鐘,基利安·姆巴佩於邊路發起進攻,伊万·佩里希奇把球鏟出邊線[61]。進入補時階段,卢卡·莫德里奇再次開出罰球,伊万·佩里希奇接應後射門但未能打中目標。不久後,球證示意完上半場,法國以2-1領先[61]

下半場

下半場由法國開球,落後的克羅地亞繼續採取主攻。48分鐘,右後衛安特·雷比奇攻門,球被雨果·洛里斯擋出[61]。一分鐘後,奥利韦尔·吉鲁於對方禁區回傳安托万·格里兹曼,後者的射門被門將达尼耶尔·苏巴西奇救出[61]。50分鐘,克羅地亞的角球攻勢被法國圍解不遠,塞姆·福萨里科遠射高出[61]。兩分鐘後,保罗·博格巴直傳於基利安·姆巴佩,後者直闖門前抽射,球被达尼耶尔·苏巴西奇封出[61]。53分鐘,有4名球迷忽然衝入球場,比賽被迫中斷[62]。不久後,這些闖入者被保安帶走,賽事重新展開[62]。55分鐘,恩戈洛·坎特被換走,取而代之的是中場史蒂芬·恩佐济,這是本場比賽的第一個換人[61]

59分鐘,基利安·姆巴佩於右路突破成功,然後傳中。克羅地亞後衛把球踢出不遠,安托万·格里兹曼於拿到球後二傳後方的保罗·博格巴,後者勁射破網,比分擴大到3-1[61]。65分鐘,法國左後衛卢卡斯·埃尔南德斯於左路傳球送基利安·姆巴佩後遠射,皮球直飛入網,法國大勝4-1[61]。69分鐘,雨果·洛里斯接應隊友的回傳球卻沒有把球控制好,於是被曼祖基奇快一步把球搶去後快射得手,分比改為4-2[61]。71分鐘,克羅地亞作出首個調動,安德雷·克拉马里奇入替安特·雷比奇[61]。81分鐘,伊万·佩里希奇嚐試接應長傳,未能成功[61]。兩分鐘後,克羅地亞取得罰球,但未能將其轉化為進球。接著,法國和克羅地亞都未能取得入球。在5分鐘的補時結束後,球證嗚笛完場,法國以4-2勝出,奪得他們史上第二個世界盃冠軍[61]

詳細數據

2018年7月15日 (2018-07-15)
18:00 MSKUTC+3
法国  4 – 2
 克罗地亚
報告


法国[63]


克罗地亚[63]
門將 1 雨果·洛里斯隊長
右後衛 2 邦雅曼·帕瓦尔
中後衛 4 拉斐尔·瓦拉内
中後衛 5 萨缪埃尔·乌姆蒂蒂
左後衛 21 卢卡斯·埃尔南德斯 41'
中前衛 6 保罗·博格巴
中前衛 13 恩戈洛·坎特 27' 55'
右翼鋒 10 基利安·姆巴佩
前腰 7 安托万·格里兹曼
左翼鋒 14 布莱瑟·马图伊迪 73'
中鋒 9 奥利韦尔·吉鲁 81'
替补球员:
中場 15 史蒂芬·恩佐济 55'
中場 12 科朗坦·托利索 73'
前鋒 18 納比勒·費基爾 81'
總教練:
迪迪埃·德尚
門將 23 达尼耶尔·苏巴西奇
右後衛 2 塞姆·福萨里科 90+2'
中後衛 6 德扬·洛夫伦
中後衛 21 多馬戈伊·維達
左後衛 3 伊万·斯特里尼奇 82'
中前衛 7 伊万·拉基蒂奇
中前衛 11 马塞洛·布罗佐维奇
右邊鋒 18 安特·雷比奇 71'
前腰 10 卢卡·莫德里奇隊長
左邊鋒 4 伊万·佩里希奇
中鋒 17 马里奥·曼祖基奇
替补球员:
前鋒 9 安德雷·克拉马里奇 71'
中場 20 马尔科·普雅察 82'
總教練:
茲拉特科·達利奇

最佳球員:
安托万·格里兹曼(法国)[1]

助理裁判員[63]
赫尔南·马达纳(阿根廷
胡安·巴勃罗·贝拉蒂(阿根廷
第四裁判
比約恩·庫伊佩爾斯荷兰
第五裁判
埃尔温·泽因斯特拉(荷兰
視頻助理裁判
馬西米利亞諾·伊拉提英语Massimiliano Irrati意大利
助理視頻助理裁判
毛羅·維利亞諾英语Mauro Vigliano阿根廷
卡洛斯·阿斯特拉(智利
丹尼·馬克列英语Danny Makkelie荷兰

比賽規則[64]

  • 90分鐘。
  • 如果打平進行30分鐘加时赛
  • 如果比數仍相同進行互射十二碼
  • 最多可換三名球員,延長賽可換第四人。

技術統計

上半場[65]
法國 克羅地亞
入球 2 1
射門 1 7
命中 1 1
撲救 0 0
控球 39% 61%
角球 1 4
犯規 8 7
越位 1 0
黃牌 2 0
紅牌 0 0

下半場[2]
法國 克羅地亞
入球 2 1
射門 7 8
命中 5 2
撲救 1 3
控球 39% 61%
角球 1 2
犯規 6 6
越位 0 1
黃牌 0 1
紅牌 0 0

全場[2]
法國 克羅地亞
入球 4 2
射門 8 15
命中 6 3
撲救 3 1
控球 39% 61%
角球 2 6
犯規 14 13
越位 1 1
黃牌 2 1
紅牌 0 0

頒獎典禮

與過去兩屆不同,本屆世界盃決賽的頒獎典禮在球場中央舉行。頒獎嘉賓分別為國際足協會長詹尼·因凡蒂诺、俄羅斯總統普京、法國總統埃马纽埃尔·马克龙及克羅地亞總統科琳達·格拉巴爾-基塔羅維奇[66]。在比賽結束後,賽會向基利安·姆巴佩卢卡·莫德里奇頒發最佳年輕球員獎金球獎[67]。接著,國際足協頒發紀念獎牌於為本場決賽執法的球證尼斯高·比達拿和兩位旁證以及第四球證。基於不滿比達拿的判決,克羅地亞支持者向他喝倒彩[66]。隨後,亞軍得主克羅地克的球員連同教練上台領取銀牌。此時,莫斯科忽然下起大雨,由於現場並沒有準備足夠的雨傘,使得球員們和頒獎嘉賓被雨淋得上漏下濕[66]。法國隨之上台領獎,此時大會已準備足夠的雨傘。隊長雨果·洛里斯接過大力神盃金牌和3800萬美元獎金[68]。在逐一向法國球員頒發金牌期間,一名國際足協女職員偷偷的將獎牌塞進衣袋裡,這一幕正好被電視台拍到[69]

賽後評論

雖然失落冠軍,克羅地亞上下未有太失望。隊長卢卡·莫德里奇相信他們是打得較好的一方,並且認為隊友們經已盡力,因此值得引以自豪[70]。對於未能奪標,他覺得是球隊未能把握機會和運氣不夠好所致[70]。教練茲拉特科·達利奇有同樣的見解,他指這場比賽是克羅地亞於整屆世界盃賽事中表現得最出色的一場,唯因失誤球隊令無緣冠軍[70]。另一方面,克羅地亞報章滿意球隊於決賽的表現。《晚報》(Večernji list)和《24小時》(24sata)均指儘管球隊未能獲勝,但他們已是「我們心目中的冠軍」,《早報》(Jutarnji list)則指球隊已是「人民的驕傲」[71][72]。各國報章也對克羅地亞表示讚賞。英國的《BBC》寫道即使球隊落後之際,球員們仍積極反擊,這已「贏得了人們的心」[73]。美國《紐約時報》強調克羅地亞在經歷三場加時賽,比法國休息少一天的情況下仍選擇主攻戰術,展示出「驚人的體力和力量」,而他們在成功控制局面的情況下最終失利全因烏龍球和具爭議的十二碼所致,故此對克羅地亞感到同情和敬佩[6]

作為勝利者,法國傳媒表示興賀。《隊報》以「永恆的快樂」來形容這份喜悅,《西南報》(Sud Ouest)的標題為「世界是藍色的」[72]。另一方面,法國的表現獲得球評家的讚揚。《紐約時報》指這隊法國比起兩年前歐洲國家盃的法國更具紀律性、年輕和踏實,並點名博格巴姆巴佩「現象級」的發揮是法國奪標的關鍵所在[6]。《搜狐體育》認為這隊法國年青非常年青而且具有實力,在將來仍然前途無限[74]。教練迪迪埃·德尚把勝利歸功於球員們的努力,又指兩年前歐洲國家盃的失利使他們獲益良多[75]

此外,這場比賽的競技水平讓球評家津津樂道。《搜狐體育》指賽事一共出現六個進球,當中包括烏龍球、十二碼和門將失誤,其激烈和精彩程度「顯然不在話下」[76]。《每日電訊報》認為這場比賽既有超新星的出現,還有具爭議的十二碼和離奇的門將失誤等驚喜,令人留下了深刻的印象,可說是整屆世界盃賽事中最好看的比賽[6]。儘管如此,球證尼斯高·比達拿的執法水平受到不少質疑。在賽事的第17分鐘,马塞洛·布罗佐维奇被指踢倒法國的安托万·格里兹曼而被判處罰球。安托万·格里兹曼開出罰球,马里奥·曼祖基奇解圍時失誤造成烏龍球。事實上,格里兹曼是在被布罗佐维奇踢倒前已自行倒地,球證並不必要給予法國罰球[77]。接著,法國在35分鐘獲得角球,雙方在爭奪頭球期間伊万·佩里希奇的手部被指與皮球有所接觸。球證在接獲法國的投訴後通過視像判定為克羅地亞犯手球,而給予法國十二碼。球評家認為該手球並不明顯而且過程短暫,裁定為犯規並給予十二碼是「嚴苛的」[78]。當時替BBC電台解說的阿兰·希勒直指球證把「不是罰球的當作罰球,不是十二碼的又當作十二碼」,判決「荒謬」[79]。曾替2016年歐洲冠軍聯賽決賽裁決的球證麥克·卡頓保也指伊万·佩里希奇的手球不是蓄意的,因此比達拿不應該判處十二碼[80]

後續

賽後球迷在巴黎街道及凱旋門瘋狂慶祝。

法國成為多次贏得世界盃的第六支國家隊,獲得2021年洲際國家盃的參賽資格[81]。迪迪埃·德尚繼弗朗茨·貝肯鮑爾马里奥·扎加洛成為以球員和教練身份贏得世界盃的第三人[82]。決賽創下自1966年以來的最大比分和1958年以來的最大常規時間得分[83][84]


在巴黎,埃菲爾鐵塔前球迷廣場上聚集的90000名球迷和香榭麗舍大道上約100萬球迷瘋狂慶祝法國隊的勝利[85][86]。慶祝活動演變成騷亂事件,被警方破壞,至少兩人死亡[87][88][89]巴黎地鐵營運商巴黎大眾運輸公司決定更改多座車站的站名,紀念球隊贏得世界盃[90]。翌日,50萬名球迷在薩格勒布歡迎克羅埃西亞球隊凱旋,球隊從薩格勒布機場耶拉其恰廣場慶祝現場的巴士路程走了六個小時[91]

另見

參考資料

  1. ^ 1.0 1.1 France v Croatia – Man of the Match. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 2018-07-15 [2018-07-15]. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 Match report – Final – France v Croatia (PDF). FIFA. 2018-07-15 [2018-07-15]. 
  3. ^ Start list – Final – France v Croatia (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 2018-07-15 [2018-07-15]. 
  4. ^ 4.0 4.1 FIFA World Cup Russia 2018 – Match Schedule (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. [2017-12-20]. (原始内容 (PDF)存档于2018-06-24). 
  5. ^ Huge VAR controversy as France score World Cup final penalty. Eurosport. 2018-07-16 [2018-07-16]. 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Jason, Burt. France win World Cup 2018 final in breathless six-goal thriller against Croatia. The Telegraph. 2018-07-16 [2018-07-16]. 
  7. ^ 闯入世界杯决赛的4名球迷身份曝光:争议乐队 反对普京的激进派.雪花新闻.
  8. ^ Russia 2018 to start and finish at Luzhniki Stadium. FIFA.com (Fédération Internationale de Football Association). 2012-12-15 [2017-11-17]. (原始内容存档于2017-12-01). 
  9. ^ 9.0 9.1 Luzhniki Stadium: All you need to know. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 2016-01-26 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  10. ^ Experts name Luzhniki Stadium in Moscow as 2017 world's best football arena. TASS. 2018-03-07 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  11. ^ Luzhniki Stadium almost finished. Government of Moscow. 2017-03-31 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 Tighe, Sam. Top 100 Stadiums in World Football. Bleacher Report. 2014-12-18 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-12). 
  13. ^ Russian stadiums readying to host Confederations Cup. USA Today. Associated Press. 2017-06-12 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  14. ^ Argentina beats Russia 1–0 in friendly at renovated Luzhniki Stadium. EFE. 2017-11-11 [2018-07-10]. 
  15. ^ Putin's goal is to showcase Russia at 2018 World Cup. Reuters. 2014-07-14 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  16. ^ Moscow. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. [2017-11-17]. (原始内容存档于2017-11-20). 
  17. ^ Fizkultura i sport. Games of the XXII Olympiad: Offical Report of the Organising Committee, Volume 2. International Olympic Committee: 46–51. 1981 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11) –通过Olympics World Library. 
  18. ^ Meat to Mötley Crüe: the theatre of English dreams. The Guardian. 2008-05-19 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  19. ^ Halpin, Tony. Moscow proud of trouble free Champions League final. The Times (London). 2008-05-22 [2018-07-10]. . 
  20. ^ Ticket Prices. FIFA.com (Fédération Internationale de Football Association). 2017-09-08 [2018-07-16]. 
  21. ^ Simpson, Christopher. Here's how much a ticket to the World Cup Final costs. Bleacherreport. 2018-06-11 [2018-07-16]. 
  22. ^ Hess, Abigail. Here's how much a ticket to the World Cup Final costs. CNBC. 2018-07-16 [2018-07-16]. 
  23. ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 Nestor Pitana to referee World Cup Final. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. [2018-07-12]. (原始内容存档于2018-07-12). 
  24. ^ Palmares for Néstor Pitana. Worldreferee.com. [2014-05-17]. (原始内容存档于2014-04-14). 
  25. ^ 25.0 25.1 Gantman, Marcelo. Los atributos que le vio la FIFA a Néstor Pitana para designarlo para la final del Mundial Rusia 2018: "la roca" que marcó el estilo arbitral [The attributes that saw FIFA designate Néstor Pitana for the 2018 World Cup Final: "the rock" that marked the refereeing style]. La Nación. 2018-07-12 [2018-07-12]. (原始内容存档于2018-07-12) (西班牙语). 
  26. ^ 26.0 26.1 adidas Football Reveals Official Match Ball for the Knockout Stage of the 2018 FIFA World Cup Russia. 2018 FIFA World Cup. 2018-06-26 [2018-06-26]. 
  27. ^ Wright, Chris. Adidas unveil 2018 World Cup ball: The Telstar 18. ESPN. 2017-11-09 [2017-12-16]. (原始内容存档于2017-12-16). 
  28. ^ Adidas Telstar 2018 World Cup Ball Released. Footy Headlines. 2017-11-09 [2017-12-17]. (原始内容存档于2017-12-10). 
  29. ^ 2018 FIFA World Cup official match ball unveiled: an exciting re-imagining. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 2017-11-09 [2017-12-16]. (原始内容存档于2017-11-09). 
  30. ^ adidas reveals ball for '18 World Cup, The Telstar 18. Manila Standard. 2017-11-20 [2017-12-17]. (原始内容存档于2017-12-22). 
  31. ^ Dunbar, Graham. Europe assured of extending World Cup winning streak to 4. The Washington Post. Associated Press. 2018-07-06 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  32. ^ Stokkermans, Karel. World Cup 1930–2018. RSSSF.com. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 2018-07-05 [2018-07-10]. (原始内容存档于2014-07-18). 
  33. ^ Hafez, Shamoon. France 1 Belgium 0. BBC Sport. 2018-07-10 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  34. ^ Douglas, Steve. Vive la France: Les Bleus advance to World Cup final. The Washington Post. Associated Press. 2018-07-10 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  35. ^ Sen, Debayan. By the numbers – Can Deschamps join Zagallo and Beckenbauer?. ESPN. 2018-07-10 [2018-07-12]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  36. ^ Phillips, Mitch. Mandzukic sends irrepressible Croatia into first World Cup final. Reuters. 2018-07-11 [2018-07-12]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  37. ^ Goff, Steven; Allen, Scott. Croatia makes history, and adds to England's long wait, with victory in World Cup semifinals. The Washington Post. 2018-07-11 [2018-07-12]. (原始内容存档于2018-07-13). 
  38. ^ Croatia at the 1998 World Cup – a look back at their last semi-final run. The Irish Independent. Press Association. 2018-07-10 [2018-07-11]. 
  39. ^ 2018世界杯:經歷戰爭與流亡的童年與譜寫世界杯歷史的克羅地亞球星. BBC New. 2018-07-12 [2018-07-14]. (原始内容存档于2018-07-16). 
  40. ^ 40.0 40.1 Loaded, Deep France Enters World Cup as One of Favorites to Win it All. Sports Illustrated. 2018-06-01 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  41. ^ Sutcliffe, Steve. France 2–1 Australia. BBC Sport. 2018-06-18 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-06-17). 
  42. ^ Lawrence, Amy. France seal last-16 spot as Kylian Mbappé earns victory over Peru. The Guardian. 2018-06-21 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-10). 
  43. ^ Dunbar, Graham. Denmark advances at World Cup in drab 0–0 draw with France. Chicago Tribune. Associated Press. 2018-06-26 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  44. ^ Wilson, Jonathan. Kylian Mbappé doubles up in France's rollercoaster victory over Argentina. The Guardian. 2018-06-30 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  45. ^ Bevan, Chris. Uruguay 0–2 France. BBC Sport. 2018-07-06 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-16). 
  46. ^ Taylor, Daniel. Samuel Umtiti header puts France in World Cup final with win over Belgium. The Guardian. 2018-07-10 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  47. ^ Clegg, Jonathan. Croatia: The World Cup's Russian Nesting Dolls. Wall Street Journal. 2018-07-06 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-11). . 
  48. ^ Croatia secure World Cup 2018 place with victory over Greece. BBC Sport. 2017-11-12 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-03-28). 
  49. ^ Janieck, Karel. World Cup Countdown: Talented Croatia arrives with unfulfilled potential. Chicago Tribune. Associated Press. 2018-05-27 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-12). 
  50. ^ Croatia out to match success of 1998 World Cup generation. Reuters. 2018-05-22 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-12). 
  51. ^ Bogage, Jacob. Croatia vs. Nigeria 2018 World Cup: Modric's penalty kick seals 2–0 Croatia victory. The Washington Post. 2018-06-16 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-06-19). 
  52. ^ Jennings, Patrick. Argentina 0–3 Croatia. BBC Sport. 2018-06-21 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-06). 
  53. ^ Croatia take Group D with 2-1 win against Iceland. EFE. 2018-06-27 [2018-07-12]. 
  54. ^ Wilson, Jeremy; Eccleshare, Charlie. Croatia through to World Cup quarter-finals after dramatic penalty shoot-out victory over Denmark. The Daily Telegraph. 2018-07-02 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-10). 
  55. ^ Hytner, David. Croatia book World Cup semi-final with England after penalty shootout win. The Guardian. 2018-07-07 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-12). 
  56. ^ Rogers, Martin. Croatia tops England in extra time to reach World Cup final. USA Today. 2018-07-11 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-11). 
  57. ^ Baxter, Kevin. Croatia advances to World Cup final with 2-1 win over England. Los Angeles Times. 2018-07-11 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-14). 
  58. ^ 58.0 58.1 58.2 West, Jenna. France vs. Croatia History: All-Time Head-to-Head Results. Sports Illustrated. 2018-07-11 [2018-07-11]. (原始内容存档于2018-07-12). 
  59. ^ 59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7 59.8 59.9 Austin, Jack. World Cup final: France and Croatia name unchanged line-ups as Kylian Mbappe starts. The Independent. 15-07-2018 [15-07-2018]. 
  60. ^ Croatia reach the final having played 90 minutes more than France. Marca. 12-07-2018 [17-07-2018]. 
  61. ^ 61.00 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.06 61.07 61.08 61.09 61.10 61.11 61.12 61.13 61.14 61.15 61.16 61.17 61.18 61.19 61.20 61.21 61.22 61.23 Das, Andrew; Mather, Victor. France vs. Croatia: World Cup Final Live Updates. The New York Times. 15-07-2018 [15-07-2018]. 
  62. ^ 62.0 62.1 Pussy Riot claim responsibility for World Cup Final pitch invasion. London Evening Standard. 15-07-2018 [16-07-2018]. 
  63. ^ 63.0 63.1 63.2 Tactical Line-up – Final – France v Croatia (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 2018-07-15 [2018-07-15]. (原始内容 (PDF)存档于2018-07-16). 
  64. ^ Regulations – 2018 FIFA World Cup Russia (PDF). FIFA.com. [2018-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于2017-07-12). 
  65. ^ Match report: Half-time – Final – France v Croatia (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 2018-07-15 [2018-07-15]. 
  66. ^ 66.0 66.1 66.2 All the build-up, match commentary and reaction as France defeated Croatia to win their second World Cup and end the 2018 tournament in style. The guardian. 15-07-2018 [18-07-2018]. 
  67. ^ World Cup 2018 Golden Ball winner: Luka Modric takes award after sensational tournament with Croatia. The Sun. 16-07-2018 [18-07-2018]. 
  68. ^ Soaked but smiling, Croatian president wins admirers at World Cup final. Reuters. 16-07-2018 [16-07-2018]. 
  69. ^ Extraordinary moment FIFA official busted lifting World Cup history. News.com.au. 17-07-2018 [18-07-2018]. 
  70. ^ 70.0 70.1 70.2 Modric: Croatia can be proud. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 15-07-2018 [18-07-2018]. 
  71. ^ Modric: 'Kings of the world': How the world reacted to France's World Cup final victory over Croatia. The Telegraph. 16-07-2018 [18-07-2018]. 
  72. ^ 72.0 72.1 'The world is blue' - media react to France's World Cup win over Croatia. ESPN. 16-07-2018 [18-07-2018]. 
  73. ^ Medals are Silver, Hearts are Gold: How Media Reacted to Croatia in world cup final. Total-croatia-news. 16-07-2018 [18-07-2018]. 
  74. ^ 法国恐怖造血太可怕!决赛首发近40年来最年轻. 搜狐體育. 16-07-2018 [19-07-2018]. 
  75. ^ World Cup final 2018: France used Euro 2016 pain to earn ‘supreme coronation’ in Moscow, says coach Didier Deschamps. Independent. 16-07-2018 [19-07-2018]. 
  76. ^ 残酷的世界杯决赛 格子军印证失败者定律. 搜狐體育. 16-07-2018 [19-07-2018]. 
  77. ^ Griezmann dive fools Pitana and leads to opening goal for France. Diario AS. [16-07-2018]. 
  78. ^ Mbappe powers France to World Cup glory, Croatia reeling after VAR controversy. ESPN. 16-07-2018 [19-07-2018]. 
  79. ^ World Cup 2018 final referee: Nestor Pitana in VAR controversy as penalty decision headlines France vs Croatia. The Independent. 15-07-2018 [19-07-2018]. 
  80. ^ Was referee right to give France penalty for Perisic handball? VAR controversy hits World Cup final. Inews. 15-07-2018 [19-07-2018]. 
  81. ^ Prince-Wright, Joe. France win World Cup after classic final. NBC Sports. 2018-07-15 [2018-07-15]. 
  82. ^ Sen, Debayan. By the numbers – Can Deschamps join Zagallo and Beckenbauer?. ESPN.com (ESPN Internet Ventures). 2018-07-10 [2018-07-12]. 
  83. ^ 引用错误:没有为名为WaPo的参考文献提供内容
  84. ^ 引用错误:没有为名为Reuters-Summary的参考文献提供内容
  85. ^ Felix, Bate. Paris fanzone fills with 90,000 willing 'Les Bleus' to World Cup victory. Reuters. 2018-07-15 [2018-07-15]. 
  86. ^ Chrisafis, Angelique. Paris celebrates World Cup win as one million fans fill Champs-Élysées. The Guardian. 2018-07-15 [2018-07-15]. 
  87. ^ Samuel, Henry; Chandler-Wilde, Helen. Two dead amid World Cup final victory celebrations in France. The Telegraph. 2018-07-16 [2018-07-16]. . 
  88. ^ Paris police arrest 102 people after World Cup celebrations turn violent. ESPN. 2018-07-16 [2018-07-16]. 
  89. ^ French team celebrate World Cup win with Paris victory parade. Guardian. 2018-07-16 [2018-07-17]. 
  90. ^ World Cup: Paris renames stations for France heroes' welcome. BBC Sport. 2018-07-16 [2018-07-16]. 
  91. ^ Ilic, Igor. Croatia takes to streets to toast soccer team's historic run. Reuters. 2018-07-16 [2018-07-16]. 

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "2018年國際足協世界盃決賽", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Sports List

Air sports
• Aerobatics
• Air racing
• Cluster ballooning
• Hopper ballooning

Wingsuit flying
• Gliding
• Hang gliding
• Powered hang glider
• Human powered aircraft
• Model aircraft
• Parachuting
• Banzai skydiving
• BASE jumping
• Skydiving
• Skysurfing
• Wingsuit flying
• Paragliding
• Powered paragliding
• Paramotoring
• Ultralight aviation

Archery
• Field archery
• Flight archery
• Gungdo
• Indoor archery
• Kyūdō
• Popinjay
• Target archery

Ball-over-net games
• Badminton
• Ball badminton
• Biribol
• Bossaball
• Fistball
• Footbag net
• Football tennis
• Footvolley
• Hooverball
• Jianzi
• Padel
• Peteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Sepak takraw
• Sipa
• Throwball
• Volleyball
• Beach volleyball
• Water volleyball
• Paralympic volleyball
• Wallyball
• Ringo


Basketball family
• Basketball
• Beach basketball
• Deaf basketball
• Streetball
• Water basketball
• Wheelchair basketball
• Cestoball
• Korfball
• Netball
• Fastnet
• Indoor netball
• Ringball
• Slamball

Bat-and-ball (safe haven)
• Baseball
• Softball
• Slow pitch
• Fast-pitch softball
• 16-inch softball
• Bat and trap
• British baseball – four posts
• Brännboll – four bases
• Corkball – four bases (no base-running)
• Cricket – two creases
• Indoor cricket
• Limited overs cricket
• One Day International
• Test cricket
• Twenty20
• Danish longball
• Kickball
• Kilikiti
• Lapta – two salos (bases)
• The Massachusetts Game – four bases
• Matball
• Oina
• Old cat – variable
• Over-the-line – qv
• Palant
• Pesäpallo – four bases
• Punchball
• Rounders – four bases or posts
• Scrub baseball – four bases (not a team game per se)
• Stickball – variable
• Stool ball – two stools
• Tee-ball
• Town ball – variable
• Vigoro – two wickets
• Wireball
• Wiffleball

Baton twirling
• Baton twirling

Acro sports
• Ballet
• Dancing
• Cheerleading
• Gymnastics

Performance sports
• Drum corps
• Marching band

Board sports

• Skateboarding
• Scootering
• Casterboarding
• Freeboard (skateboard)
• Longboarding
• Streetboarding
• Skysurfing
• Streetluge
• Snowboarding
• Mountainboarding
• Sandboarding
• Snowkiting
• Surfing
• Wakesurfing
• Bodyboarding
• Riverboarding
• Skimboarding
• Windsurfing
• Wakeboarding
• Kneeboarding
• Paddleboarding

Catch games
• Dodgeball
• Ga-ga
• Keep away
• Kin-Ball
• Newcomb ball
• Quidditch
• Rundown (a.k.a. Pickle)
• Yukigassen

Climbing

• Abseiling
• Aid climbing
• Ice climbing
• Mixed climbing
• Mountaineering
• Rock climbing
• Bouldering
• Deep-water soloing
• Sport climbing
• Traditional climbing
• Other
• Canyoning (Canyoneering)
• Coasteering
• Hiking
• Rope climbing
• Pole climbing

Cycling

• Artistic cycling
• BMX
• Cyclo-cross
• Cross-country mountain biking
• Cycle polo
• Cycle speedway
• Downhill mountain biking
• Dirt jumping
• Enduro mountain biking
• Freestyle BMX
• Hardcourt Bike Polo
• Road bicycle racing
• Track cycling
• Underwater cycling

Skibob
• Skibobbing

Unicycle

• Mountain unicycling
• Unicycling
• Unicycle basketball
• Unicycle hockey
• Unicycle trials
Combat sports: wrestling and martial arts
• Aiki-jūjutsu
• Aikido
• Jujutsu
• Judo
• Brazilian jiu-jitsu
• Sambo (martial art)
• Sumo
• Wrestling
• Amateur wrestling
• Greco-Roman wrestling
• Freestyle wrestling
• Folk wrestling
• Boli Khela
• Collar-and-elbow
• Cornish wrestling
• Dumog
• Glima
• Gouren
• Kurash
• Lancashire wrestling
• Catch wrestling
• Malla-yuddha
• Mongolian wrestling
• Pehlwani
• Professional wrestling
• Schwingen
• Shuai jiao
• Ssireum
• Varzesh-e Pahlavani
• Yağlı Güreş
• Greek wrestling

Striking

• Choi Kwang-Do
• Cockfighting
• Boxing
• Bokator
• Capoeira
• Fujian White Crane
• Karate
• Kenpō
• Kickboxing
• Lethwei
• Muay Thai
• Pradal serey
• Sanshou
• Savate
• Shaolin Kung Fu
• Sikaran
• Silat
• Subak
• Taekkyeon
• Taekwondo
• Taidō
• Tang Soo Do
• Wing Chun
• Zui quan

Mixed or hybrid
• Baguazhang
• Bando
• Bartitsu
• Bujinkan
• Hapkido
• Hwa Rang Do
• Jeet Kune Do
• Kajukenbo
• Kalaripayattu
• Krav Maga
• Kuk Sool Won
• Marine Corps Martial Arts Program
• Mixed martial arts
• Northern Praying Mantis
• Ninjutsu
• Pankration
• Pencak Silat
• Sanshou
• Shidōkan Karate
• Shōrin-ryū Shidōkan
• Shoot boxing
• Shootfighting
• Shorinji Kempo
• Systema
• T'ai chi ch'uan
• Vajra-mushti
• Vale tudo
• Vovinam
• Xing Yi Quan
• Zen Bu Kan Kempo

Weapons
• Axe throwing
• Battōjutsu
• Boffer fighting
• Eskrima
• Egyptian stick fencing
• Fencing
• Gatka
• Hojōjutsu
• Iaidō
• Iaijutsu
• Jōdō
• Jogo do pau
• Jūkendō
• Jittejutsu
• Kendo
• Kenjutsu
• Krabi–krabong
• Kung fu
• Kyūdō
• Kyūjutsu
• Modern Arnis
• Naginatajutsu
• Nguni stick-fighting
• Okinawan kobudō
• Shurikenjutsu
• Silambam
• Sōjutsu
• Sword fighting
• Wushu
• Kumdo
• Wing Chun


Skirmish
• Airsoft
• Laser tag
• Paintball


Cue sports
• Carom billiards
• Three-cushion
• Five-pins
• Balkline and straight rail
• Cushion caroms
• Four-ball (yotsudama)
• Artistic billiards
• Novuss (and cued forms of carrom)
• Pocket billiards (pool)
• Eight-ball
• Blackball (a.k.a. British eight-ball pool)
• Nine-ball
• Straight pool (14.1 continuous)
• One-pocket
• Three-ball
• Seven-ball
• Ten-ball
• Rotation
• Baseball pocket billiards
• Cribbage (pool)
• Bank pool
• Artistic pool
• Trick shot competition
• Speed pool
• Bowlliards
• Chicago
• Kelly pool
• Cutthroat
• Killer
• Russian pyramid
• Snooker
• Sinuca brasileira
• Six-red snooker
• Snooker plus
• Hybrid carom–pocket games
• English billiards
• Bottle pool
• Cowboy
• Obstacle variations
• Bagatelle
• Bar billiards
• Bumper pool
• Table Sports
• Foosball


Equine sports
• Buzkashi
• Barrel racing
• Campdrafting
• Cirit
• Charreada
• Chilean rodeo
• Cross country
• Cutting
• Dressage
• Endurance riding
• English pleasure
• Equitation
• Eventing
• Equestrian vaulting
• Gymkhana
• Harness racing
• Horse racing
• Horseball
• Hunter
• Hunter-jumpers
• Jousting
• Pato
• Reining
• Rodeo
• Show jumping
• Steeplechase
• Team penning
• Tent pegging
• Western pleasure


Fishing
• Angling
• Big-game fishing
• Casting
• Noodling
• Spearfishing
• Sport fishing
• Surf fishing
• Rock fishing
• Fly fishing
• Ice fishing

Flying disc sports

• Beach ultimate
• Disc dog
• Disc golf
• Disc golf (urban)
• Dodge disc
• Double disc court
• Flutterguts
• Freestyle
• Freestyle competition
• Goaltimate
• Guts
• Hot box
• Ultimate

Football

• Ancient games
• Chinlone
• Cuju
• Episkyros
• Harpastum
• Kemari
• Ki-o-rahi
• Marn Grook
• Woggabaliri
• Yubi lakpi
• Medieval football
• Ba game
• Caid
• Calcio Fiorentino
• Camping (game)
• Chester-le-Street
• Cnapan
• Cornish hurling
• Haxey Hood
• Knattleikr
• La soule
• Lelo burti
• Mob football
• Royal Shrovetide Football
• Uppies and Downies
• Association football
• Jorkyball
• Paralympic football
• Powerchair Football
• Reduced variants
• Five-a-side football
• Beach soccer
• Futebol de Salão
• Futsal
• Papi fut
• Indoor soccer
• Masters Football
• Street football
• Freestyle football
• Keepie uppie
• Swamp football
• Three sided football
• Australian football
• Nine-a-side footy
• Rec footy
• Metro footy
• English school games
• Eton College
• Field game
• Wall game
• Harrow football
• Gaelic football
• Ladies' Gaelic football
• Gridiron football
• American football
• Eight-man football
• Flag football
• Indoor football
• Arena football
• Nine-man football
• Six-man football
• Sprint football
• Touch football
• Canadian football
• Street football (American)
• Rugby football
• Beach rugby
• Rugby league
• Masters Rugby League
• Mod league
• Rugby league nines
• Rugby league sevens
• Tag rugby
• Touch football
• Wheelchair rugby league
• Rugby union
• American flag rugby
• Mini rugby
• Rugby sevens
• Tag rugby
• Touch rugby
• Rugby tens
• Snow rugby
• Hybrid codes
• Austus
• Eton wall game
• International rules football
• Samoa rules
• Speedball
• Universal football
• Volata


Golf

• Miniature golf
• Match play
• Skins game
• Speed golf
• Stroke play
• Team play
• Shotgun start

Gymnastics

• Acrobatic gymnastics
• Aerobic gymnastics
• Artistic gymnastics
• Balance beam
• Floor
• High bar
• Parallel bars
• Pommel horse
• Still rings
• Uneven bars
• Vault
• Juggling
• Rhythmic gymnastics
• Ball
• Club
• Hoop
• Ribbon
• Rope
• Rope jumping
• Slacklining
• Trampolining
• Trapeze
• Flying trapeze
• Static trapeze
• Tumbling

Handball family
• Goalball
• Hitbal
• Tchoukball
• Team handball
• Beach handball
• Czech handball
• Field handball
• Torball
• Water polo

Hunting

• Beagling
• Big game hunting
• Deer hunting
• Fox hunting
• Hare coursing
• Wolf hunting

Ice sports
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Curling
• Ice hockey
• Ringette
• Ice yachting
• Figure skating


Kite sports
• Kite buggy
• Kite fighting
• Kite landboarding
• Kitesurfing
• Parasailing
• Snow kiting
• Sport kite (Stunt kite)

Mixed discipline
• Adventure racing
• Biathlon
• Duathlon
• Decathlon
• Heptathlon
• Icosathlon
• Modern pentathlon
• Pentathlon
• Tetrathlon
• Triathlon

Orienteering family
• Geocaching
• Orienteering
• Rogaining
• Letterboxing
• Waymarking

Pilota family
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Jai alai
• Fives
• Eton Fives
• Rugby Fives
• Frisian handball
• Four square
• Gaelic handball
• Jeu de paume
• Palla
• Patball
• Valencian pilota

Racquet (or racket) sports
• Badminton
• Ball badminton
• Basque pelota
• Frontenis
• Xare
• Beach tennis
• Fives
• Matkot
• Padel
• Paleta Frontón
• Pelota mixteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Qianball
• Racketlon
• Racquetball
• Racquets
• Real tennis
• Soft tennis
• Speed-ball
• Speedminton
• Squash
• Hardball squash
• Squash tennis
• Stické
• Table tennis
• Tennis
Remote control
• Model aerobatics
• RC racing
• Robot combat
• Slot car racing

Rodeo-originated
• Bullriding
• Barrel Racing
• Bronc Riding
• Saddle Bronc Riding
• Roping
• Calf Roping
• Team Roping
• Steer Wrestling
• Goat Tying

Running
• Endurance
• 5K run
• 10K run
• Cross-country running
• Half marathon
• Marathon
• Road running
• Tower running
• Ultramarathon
• Sprint
• Hurdles

Sailing / Windsurfing
• Ice yachting
• Land sailing
• Land windsurfing
• Sailing
• Windsurfing
• Kiteboarding
• Dinghy sailing

Snow sports
• Alpine skiing
• Freestyle skiing
• Nordic combined
• Nordic skiing
• Cross-country skiing
• Telemark skiing
• Ski jumping
• Ski touring
• Skijoring
• Speed skiing

Sled sports

• Bobsleigh
• Luge
• Skibobbing
• Skeleton
• Toboggan

Shooting sports
• Clay pigeon shooting
• Skeet shooting
• Trap shooting
• Sporting clays
• Target shooting
• Field target
• Fullbore target rifle
• High power rifle
• Benchrest shooting
• Metallic silhouette
• Practical shooting
• Cowboy action shooting
• Metallic silhouette shooting
Stacking
• Card stacking
• Dice stacking
• Sport stacking

Stick and ball games
• Hornussen

Hockey
• Hockey
• Ball hockey
• Bando
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Moscow broomball
• Field hockey
• Indoor field hockey
• Floorball
• Ice hockey

Ice hockey 
 • Pond hockey
• Power hockey
• Ringette
• Sledge hockey
• Underwater ice hockey
• Roller hockey
• Inline hockey
• Roller hockey (Quad)
• Skater hockey
• Rossall Hockey
• Spongee
• Street hockey
• Underwater hockey
• Unicycle hockey

Hurling and shinty
• Cammag
• Hurling
• Camogie
• Shinty
• Composite rules shinty-hurling

Lacrosse
• Lacrosse
• Box lacrosse
• Field lacrosse
• Women's lacrosse
• Intercrosse


Polo
• Polo
 • Bicycle polo
• Canoe polo
• Cowboy polo
• Elephant polo
• Horse polo
• Segway polo
• Yak polo

Street sports
• Free running
• Freestyle footbag
• Freestyle football
• Powerbocking
• Parkour
• Scootering
• Street workout

Tag games

• British bulldogs (American Eagle)
• Capture the flag
• Hana Ichi Monme
• Hide and seek
• Jugger
• Kabaddi
• Kho kho
• Kick the can
• Oztag
• Red rover
• Tag

Walking
• Hiking
• Backpacking (wilderness)
• Racewalking
• Bushwhacking
• Walking

Wall-and-ball
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Butts Up
• Chinese handball
• Fives
• Gaelic handball
• International fronton
• Jorkyball
• Racquetball
• Squash
• Squash tennis
• Suicide (game)
• Valencian frontó
• Wallball
• Wallyball

Aquatic & paddle sports
• Creeking
• Flyak
• Freeboating
• Sea kayaking
• Squirt boating
• Surf kayaking
• Whitewater kayaking

Rafting
• Rafting
• White water rafting

Rowing
• Rowing (sport)
• Gig racing
• Coastal and ocean rowing
• Surfboat
• Single scull
Other paddling sports
• Dragon boat racing
• Stand up paddle boarding
• Water polo
• Canoe polo
• Waboba

Underwater
• Underwater football
• Underwater rugby
• Underwater hockey

Competitive swimming
• Backstroke
• Breaststroke
• Butterfly stroke
• Freestyle swimming
• Individual medley
• Synchronized swimming
• Medley relay

Kindred activities
• Bifins (finswimming)
• Surface finswimming

Subsurface and recreational
• Apnoea finswimming
• Aquathlon (underwater wrestling)
• Freediving
• Immersion finswimming
• Scuba diving
• Spearfishing
• Snorkelling
• Sport diving (sport)
• Underwater hockey
• Underwater orienteering
• Underwater photography (sport)
• Underwater target shooting
Diving
• Cliff diving
• Diving

Weightlifting
• Basque traditional weightlifting
• Bodybuilding
• Highland games
• Olympic weightlifting
• Powerlifting
• Strength athletics (strongman)
• Steinstossen

Motorized sports
• Autocross (a.k.a. Slalom)
• Autograss
• Banger racing
• Board track racing
• Demolition derby
• Desert racing
• Dirt track racing
• Drag racing
• Drifting
• Folkrace
• Formula racing
• Formula Libre
• Formula Student
• Hillclimbing
• Ice racing
• Kart racing
• Land speed records
• Legends car racing
• Midget car racing
• Monster truck
• Mud bogging
• Off-road racing
• Pickup truck racing
• Production car racing
• Race of Champions
• Rally raid
• Rallycross
• Rallying
• Regularity rally
• Road racing
• Short track motor racing
• Snowmobile racing
• Sports car racing
• Sprint car racing
• Street racing
• Stock car racing
• Time attack
• Tractor pulling
• Touring car racing
• Truck racing
• Vintage racing
• Wheelstand competition

Motorboat racing
• Drag boat racing
• F1 powerboat racing
• Hydroplane racing
• Jet sprint boat racing
• Offshore powerboat racing
• Personal water craft

Motorcycle racing
• Auto Race
• Board track racing
• Cross-country rally
• Endurance racing
• Enduro
• Freestyle motocross
• Grand Prix motorcycle racing
• Grasstrack
• Hillclimbing
• Ice racing
• Ice speedway
• Indoor enduro
• Motocross
• Motorcycle drag racing
• Motorcycle speedway
• Off-roading
• Rally raid
• Road racing
• Superbike racing
• Supercross
• Supermoto
• Supersport racing
• Superside
• Track racing
• Trial
• TT racing
• Free-style moto

Marker sports
• Airsoft
• Archery
• Paintball
• Darts

Musical sports
• Color guard
• Drum corps
• Indoor percussion
• Marching band

Fantasy sports
• Quidditch
• Hunger Games(Gladiating)
• Pod Racing
• Mortal Kombat(MMA)

Other
• Stihl Timbersports Series
• Woodsman

Overlapping sports
• Tennis
• Polocrosse
• Badminton
• Polo

Skating sports
• Aggressive inline skating
• Artistic roller skating
• Figure skating
• Freestyle slalom skating
• Ice dancing
• Ice skating
• Inline speed skating
• Rinkball
• Rink hockey
• Roller derby
• Roller skating
• Short track speed skating
• Skater hockey
• Speed skating
• Synchronized skating

Freestyle skiing
• Snowboarding
• Ski flying
• Skibob
• Snowshoeing
• Skiboarding