PlayStation 4(官方縮寫:PS4)是索尼互動娛樂推出的家用電子遊樂器,首發在2013年11月15日於北美開始販售。本機做為PlayStation 3的後續機型,於電子遊戲史中為第八世代機種。
在新的應用和服務方面,索尼在智慧型手機和平板電腦上推出專屬應用程式「PlayStation app」,讓這些裝置成為第二螢幕以加強遊戲體驗。索尼也推出了雲端遊戲的串流服務「PlayStation Now」。此外,搭配的控制器上增加了「分享」按鈕,讓使用者易於將遊玩過程作直播或录制等用途。
历史
根據首席系统设计师馬克·瑟尼(Mark Cerny)表示,索尼的第八世代遊戲主機開發工作早在2008年就開始進行。[9]而當時在不到兩年前,PlayStation 3因製造問題而延遲了數個月才推出,[10]使得其上市時間落後了微軟的Xbox 360將近一年之久。[10]歐洲PlayStation部門的CEO吉姆·雷恩曾表示索尼希望能在PS3的後繼機種上避免再犯下同樣的錯誤。[11]
2011年有媒体称,索尼与IBM合作开发性能强劲的处理器[12]。而在2012年又有消息称,索尼放弃了基于Cell架构处理器的开发工作,转而使用AMD的处理器和显示芯片进行开发[13]。
2013年初,索尼宣布将在2月20日于美国纽约召开以“见证未来”为主题的发布会。2013年2月20日,索尼在纽约的发布会上正式公布了“PS4”的商标、游戏主机的规格、首发游戏以及游戏演示画面[14]。
2013年8月21日,索尼電腦娛樂公司(SCE)執行長郝斯(Andrew House)在科隆遊戲展(Gamescom)上宣佈,PS4遊戲主機將於11月15日在北美地區發布,歐洲地區則將在11月29日迎來。[15]
2013年9月9日,日本亞洲索尼電腦娛樂(SCEJA)宣布,PS4主機將於2014年2月22日在日本地區發布,含稅價格為41979日圓,搭配PlayStation Camera的組合含稅價則為46179日圓。
2013年9月18日,索尼宣布PlayStation 4將於2013年12月中旬在亞洲地區推出,包括香港、台灣、南韓、新加坡和其他東南亞地區;由索尼電腦娛樂世界工作室(SCE Worldwide Studios)與其他軟體開發商及出版商的20款游戏也將同步推出。
2014年12月11日,索尼电脑娱乐上海在上海举行发布会正式公布PlayStation 4以及PlayStation Vita的相关信息,并宣布将于2015年1月11日在華发售两部主机。后来,索尼“PlayStation中国”官微发表声明,推迟原定1月11日发售的PlayStation 4、PlayStation Vita、配件产品及相关游戏软件的上市时间至3月20日。[16]
2016年9月8日,索尼互动娱乐在纽约举办发布会,公布了PlayStation 4的改版机型“PlayStation 4 Slim”及强化版机型“PlayStation 4 Pro”。PlayStation 4 Slim与初版相比在性能上保持一致,但在外观上比初版更小更轻薄。PlayStation 4 Pro则相比之下加强了机能,采用了更强劲的CPU及GPU,并且支持4K分辨率的游戏影像输出,在外观上也比初版更厚重。同一天,索尼还公布了新的DualShock 4手柄以及新的PlayStation Camera。[17][18]
规格
官方宣稱PS4主機的運算能力大約是PS3主機的二十倍,遊戲畫面進一步提升解像度到“高達1080P”、每秒顯示張數“高達每秒60張”。對比PS3,PS4加入不少特色,例如跨遊戲語音聊天功能、轉型成真實好友構成的網絡以及透過Ustream和Twitch網路串流實況轉播遊玩畫面。據稱有更多的PS4機能將會陸續推出。[19]
在主机开发过程中,为了避免过于追求性能而使制作游戏软件更加困难的情况的发生,索尼放弃了 PlayStation 3 原有的设计,重新选择了与个人电脑相同的 X86 架构,使得游戏开发更加容易[20];但是缺點是與PS3、PS2或是PSone®遊戲不相容。
PS4採用以超微(AMD)為基礎的x86-64架構處理器,與使用Cell架構的PS3不同。[21]更換處理器架構的目的是讓遊戲開發的過程變得更容易,以吸引更多不同的開發者加入。這樣的變更是來自於索尼在PS3的開發、製造和發售過程中所學習到的經驗。PS4其他的硬體特徵包括內建8 GB的GDDR5整合式記憶體、更快速的藍光光碟機,以及專門用來處理音訊、影像、以及其它背景服務的定製處理晶片。
技術規格
PlayStation 4使用了由索尼與超微半導體合作開發的處理器,整合了中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)以及包括内存控制器和視訊編解碼器在內的其他元件。[22]其共計八核心的中央處理器是由兩個x86-64架構的四核心AMD Jaguar模組組成。[22][23]圖形處理器由18個運算單元組成,理論上具有最高每秒1.84兆次的浮點運算能力(TFLOPS)。[24]主機的GDDR5記憶體的最高運作時脈為2.75 GHz(每秒5500 MT),其最大記憶體頻寬為每秒176 GB。[24][25][26]PlayStation 4配有共8 GB的GDDR5記憶體,[24][27]是PlayStation 3系統的16倍之多,被認為將可讓主機的市場壽命更長。[28][29]主機內另配有一個專責處理下載、上傳和社群遊玩相關功能的次要處理器。[30][31]這些功能可在遊戲進行中或主機待機時在背景執行。[32]主機內也包含了一個音訊模組,能夠支援遊戲內語音交談,以及在遊戲中處理「十分大量」的音訊串流。[33]
PlayStation 4搭載的唯讀式光碟機能讀取藍光光碟(PlayStation 4成为PlayStation系列首款未升级光盘介质的游戏机),其讀取速度最快可達到PS3的三倍,光碟置入方式與PS3一樣為無托盤的吸入式(slot-in)。[29][34]主機內建硬體解壓縮模組,能夠加快光碟的讀取速度,並在遊戲不需存取光碟內容時將尚未讀取的資料暫時保存,這項功能是索尼「PlayGo」策略的一部份。[33]雖然主機具有4K解析度照片和影片的播放能力,但無法渲染解析度超過1080p的遊戲。[35][36]主機內建500 GB容量的硬碟作為額外的儲存空間,[37]使用者也可自行升級更換硬碟(支持7mm与9mm厚的2.5英寸规格硬盘)。[38][39]
PlayStation 4支援WiFi、乙太網路連結和藍牙傳輸,並有兩個USB 3.0連接埠。[24][29]此外也有一個可連接動作感應裝置PlayStation Camera的接孔。[24]主機包裝內付有一個可與DualShock 4連結的單聲道耳機麥克風組。[40]視訊和音訊的輸出界面支援HDMI和光纖S/PDIF音訊。[24]主機無法輸出類比視訊和音訊。[41]
雖然在推出時尚無法使用,[42]但PlayStation 4具有「睡眠模式」(suspend mode)功能。該功能可讓主機以低功耗運作,讓使用者能快速喚醒主機並繼續遊戲。在睡眠模式中主機也能自動下載遊戲或軟體更新等內容。[43][44]
PlayStation 4內建支援110-240伏特的通用交流電電源供應器,[45]其最大電源值為250瓦特。根據Eurogamer網站的測試,主機在操作選單時消耗約80瓦特的電力,在遊戲進行中則會提升至110-120瓦特,在選單模式和遊戲中最高可達到140瓦特的功耗。[46]而自然資源保護協會(NRDC)的測試結果也顯示了相近的數據,在遊戲進行時最高功耗為137瓦特(包含連結PlayStation Camera);在待機模式下(連結網路)測量的功耗為8.8瓦特,而關機狀態下則為0.5瓦特。[47]
控制器
PlayStation 4的主要控制器是DualShock 4,透過藍牙2.1+EDR與主機連結[48],舊款控制器DualShock 3則無法在PlayStation 4上使用[49]。DualShock 4加入了數項全新的功能,包括正面配有可按壓的雙點電容式感應觸控板[40]。此外控制器亦支援動態感測,內建三軸陀螺儀和三軸加速器,其震動功能亦有改進[40][48]。DualShock 4也是第一款正式支援Windows個人電腦的PlayStation原廠控制器[50]。控制器內建不可拆除的充電式鋰電池,容量為800 mAh[51][40]。控制器重量約為210克,尺寸為162x52x98毫米,使用橡膠與塑膠材質增加握持感[48][51]。
控制器內建有數個輸出連接埠。其中的3.5mm TRRS立體聲接孔可連接耳機與麥克風,能讓使用者同時接收並傳送音訊[48]。此外控制器上亦配有一個Micro-USB連接埠、一個擴充連接埠,以及一個單聲道揚聲器。控制器可透過mirco-USB或專屬充電座進行充電[40]。
DualShock 4上設有下列按鈕:PS按鈕、SHARE(分享)按鈕、OPTIONS(選項)按鈕、方向按鈕、動作按鈕(、、、)、上端按鈕(R1、L1)、扳機按鈕(R2、L2)、類比操作桿按鈕(R3、L3)以及觸控板按鈕[40]。其中部分按鈕配置與DualShock 3有所不同,包括START和SELECT按鈕整合為單一個OPTIONS按鈕[40][51]。專屬的SHARE按鈕可讓使用者在上傳遊戲進行的影片或截圖[40]。操作桿和各按鈕依據開發商的意見而重新設計[40],包括將類比操作桿的表面邊緣改為突起等[51]。
DualShock 4同時也裝載了可顯示各種顏色的光條。不同的顏色可用來代表不同的玩者,並可作為重要訊息的提示之用(例如遊戲人物的生命值降低等)[40]。此外光條也可與PlayStation Camera攝影機互動,讓攝影機能透過光條來判定控制器的動作和距離遠近。這項功能是以PlayStation Move技術為基礎,既有的PlayStation Move控制器亦可在PlayStation 4上使用[48][52]。
PlayStation Camera
PlayStation Camera是一個可另選購的動態感測配件。其包含兩個1280x800像素的鏡頭,光圈值為f/2.0,焦距為30cm,具備85度的視野範圍[40]。雙鏡頭的設計能依據各種應用來改變操作模式[53]。兩個鏡頭同時使用下可在攝影機視野範圍內對物體進行深度偵測[54],與Xbox的Kinect系統原理相同[55]。此外,其中之一的鏡頭可進行影像拍攝,而另一個鏡頭則可用來偵測動作[56]。
PlayStation Camera亦內建一組四聲道麥克風[40],可幫助降低背景噪音,並可接收語音控制命令[53]。攝影機的尺寸為186x27x27厘米,重量為183克[40]。攝影機與主機上的AUX連接埠相連,可錄製RAW和未壓縮的YUV格式影像[40][49]。
軟體與服務
PlayStation 4上運行的作業系統名為「Orbis OS」,改寫自FreeBSD 9.0作業系統[57][58]。索尼電腦娛樂的網站上證實Orbis OS使用了FreeBSD的核心架構[59]。
雖然PlayStation 4在沒有連結至網際網路時亦可獨立運作,但連結網際網路後則能提供「更豐富」的功能[60]。其中PlayStation Network為使用者提供多項線上服務,包括PlayStation Store線上商店和Music Unlimited及Video Unlimited訂閱服務[24]。顧客可在網路上瀏覽遊戲作品,並透過PlayStation Now立即進行試玩[24][61]。與PlayStation 3不同,使用者需付費訂購PlayStation Plus服務才可進行大部份的線上多人遊戲,這項要求並不適用於「免費遊玩」或訂閱制的遊戲作品[62]。然而,這項新政策的決定權主要在遊戲發行商手中,發行商可自行決定個別作品的線上多人模式是否需要PlayStation Plus才能進行[63][64]。此外,為了配合訂閱制線上多人遊玩服務,索尼禁止發行商在系統上推出線上通行證(online pass)服務.[65]。索尼預計將在主機的壽命期間中持續擴展與改進各項服務功能[66]。
PlayStation 4在推出後透過軟體更新提供播放數位音樂光碟(CD)、MP3和DLNA伺服器媒體的功能。[67]
使用者界面
PlayStation 4放棄了PlayStation 3中的跨界導航選單(XMB),改用了全新設計的使用者界面,稱為「PlayStation動態選單」(PlayStation Dynamic Menu)[44][68][69]。玩者的使用者檔案中會顯示近期的活動記錄、獲得的獎盃,以及其他進一步的資訊[70]。系統的主畫面也會顯示可自定的好友動態等內容。此外,各項如Netflix、Hulu等第三方服務也能透過新界面啟動[71]。系統亦支援多工處理,例如在進行遊戲的同時開啟網路瀏覽器等[24]。
PlayStation 4在發售時所提供的第三方線上服務依據國家而有所不同。PlayStation 4在2013年11月15日於美國上市,同時提供的數位娛樂軟體共有11款,包括Amazon Instant Video、Crackle、Crunchyroll、EPIX、Hulu Plus、NBA Game Time、Netflix、NHL GameCenter LIVE、Redbox、VUDU和YuppTV[72][73][74]。在日本則預計將推出「JOYSOUND DIVE 2」(名稱暫定)線上卡拉OK服務[75]。
語音控制
使用者可透過麥克風或PlayStation Camera對主機輸入語音指令。雖然在推出時所支援的指令內容和語言有限,但索尼預計將在近期內擴充支援的語音指令功能[76]。
社交功能
「PS4主機內建與Ustream的整合將遊戲推向一個全新的媒體領域。人們能夠執導、製作並演出自己的電子遊戲電影,他們只需作為一個很棒的(或不怎麼棒的)玩家就好。」
— Ustream共同創辦人布萊德·杭斯戴柏
「社交」功能是索尼在PlayStation 4上加重強調的主要特色之一[66],玩者可自由選擇使用或停用這些社交功能[66]。使用者可在PlayStation Network上選擇顯示本名或暱稱[77]。
共享
DualShock 4控制器上設有一個「SHARE」按鈕,能夠讓玩者從前15分鐘的遊戲錄影畫面中選擇片段或截圖與他人共享。媒體檔案能直接從主機上傳至Youtube或Facebook、Twitter等社交網路服務。截至2013年12月10日,已有超過2000萬分鐘的即時遊戲過程直播影片透過SHARE按鈕分享出去[78]
即時直播
玩者可在PlayStation 4的界面中瀏覽好友正在遊玩的遊戲即時畫面,其支援跨遊戲的攝影機與麥克風輸入、觀戰或協助功能,並可透過Twitch、Ustream或NICONICO生放送(2014年春季在日本推出[79])網站對外公開直播遊戲過程,其他人可透過網路瀏覽器或其他裝置觀看[24][80]。
游戏
SCEA首席执行官Jack Tretton宣布PS4游戏价格会在0.99美元到60美元之间。PS4游戏不锁区,也就是在一个地区买的游戏可以在任何地区运行。[81] 而且游戏可以被交易、租借,也就是购买的游戏可以随购买者的意愿随意处理。[82]
索尼希望能让独立游戏制作者更轻松地为PS4开发游戏。在2013年的E3展上,索尼透露他们将会允许开发者在PSN上独自出版PS3、PS4和PS Vita游戏。[83] 索尼不久之后宣称,在2013年末,至少十个独立游戏会作为PS4的首发游戏。[84]
不仅在传统零售商以光盘媒介发售游戏,所有PS4游戏都可以通过线上模式购买。[85]而且,所有游戏都有免费试玩版。[86] 玩家可以在任何PS4设备登录来连接到自己的数字游戏库。[87]索尼并没有禁止以游戏光盘为基础的游戏交易,也并没有要求定期联网检查游戏。[88][89]
PS4的追加下载内容系统和之前的其他PlayStation平台的系统很相似。
PlayGo
PlayGo可以使玩家更快地玩到支持的游戏。当一个游戏被选取,只需要加载一小部分文件就可以运行游戏,其他文件在用户游戏的同时加载以节约时间。如果用户更乐于通过光盘玩游戏,那么PS4就会在游戏时加载这些文件到硬盘中,这可以减少读取的时间。这些功能都是经由PS4的协处理芯片。相似地,PS4可以在背景状态下静默升级系统。[90]
向下兼容
索尼已经确认PS4不会原生兼容PS3游戏。[91]
索尼计划使用于2012年7月收购的云服务公司Gaikai的技术,推出PlayStation Now服务,让玩家经由网络在PS4和PS Vita上游玩前世代的游戏。[92][93]
2015年11月19日,索尼向媒体WIRED正式确认,PS2模拟器即将登陆PS4平台[94][95]。
新版主机
索尼在2016年9月8日发布了两款PlayStation 4新版主机:PlayStation 4 Slim和PlayStation 4 Pro。
- 前者为PlayStation 4的轻薄版,体积减小了大约30%,性能不变。
- 后者的性能有大幅提升,支持4K分辨率及Bluetooth 4.0、802.11 ac,配置的硬盘也改为了1TB起。
硬件参数对比
|
Playstation 4
|
Playstation 4 Slim
|
Playstation 4 Pro
|
发布日期
|
2013年11月
|
2016年9月
|
2016年11月
|
初始售价
|
399美元 (500 GB硬盘)
|
299美元 (500 GB硬盘)
|
399美元 (1 TB硬盘)
|
处理器制程
|
28 nm (台积电)
|
16 nm (台积电)
|
CPU架构
|
AMD Jaguar
|
CPU主频
|
1.6 GHz
|
2.1 GHz
|
CPU核心数
|
8核心
|
统一渲染架构
|
1152 (18 CU)
|
2304 (36 CU)
|
GPU主频
|
800 MHz
|
911 MHz
|
FP32性能
|
1.84 TFLOPS
|
4.2 TFLOPS
|
内存
|
8 GB GDDR5
|
内存频率
|
5500 MHz
|
6800 MHz
|
内存总线
|
256位
|
内存带宽
|
176 GB/s
|
218 GB/s
|
存储形式
|
2.5英寸硬盘
|
存储容量
|
500 GB, 1 TB
|
1 TB
|
評價
發售前
PlayStation 4在發售前普遍受到來自開發商和媒體正面評價。
Epic Games的馬克·瑞恩(Mark Rein)讚賞PlayStation 4上「強化」的架構,並形容為「一款驚人傑出的硬體」[96]。id Software的共同創辦人和程式設計師約翰·卡馬克也對主機的設計作出評論,表示「索尼在工程技術方面作出了明智的選擇」[97],Gearbox Software的藍迪·畢奇弗(Randy Pitchford)則對主機內高速記憶體的容量感到滿意[98]。
Eurogamer網站以「令人印象深刻」來形容PlayStation 4的繪圖科技,並認為索尼針對PlayStation 3時期開發者遇到的各種困難做出改進[29]。Insomniac Games的總裁兼執行長泰德·派斯表示:「身為索尼長期的合作夥伴,我們對於過去數十年間一些極佳的遊戲機科技感到滿意,而現在看來PS4將能夠延續這股潮流。我認為大多數家用主機遊戲開發商總是不斷追求更強大的效能、更多的記憶體、更大的儲存空間、更快的讀取時間⋯⋯索尼很清楚地展示了我們將會在新主機上實現這些願望。」此外他也對於Gaikai遊戲串流技術有所期待,認為該技術可讓家用遊戲主機作品在更多不同的裝置上遊玩[99]。
巴西售價
在2013年10月17日,索尼宣布PlayStation 4在巴西的价格为3,999巴西雷亚尔(約為1,759美元)[100]。索尼巴西分公司解释其主要原因是巴西政府高昂的進口关税[101],其占售价的60%到70%[102]。索尼拉丁美洲主管馬克·史丹利(Mark Stanley)在2013年10月21日針對巴西的PlayStation 4的售价发表声明。聲明中的数据显示,巴西政府的进口税和消费税的比例为63%(2,524巴西雷亚尔),再加上其他的各項費用,使PlayStation在巴西的售价高达3,999巴西雷亚尔[103]。史丹利並表示索尼正在尝试与巴西政府沟通,减低进口税,并採用與PlayStation 3相同的做法,計劃在當地生产元件以降低主機在巴西的价格[104]。
销售
索尼在2013年8月宣布PlayStation 4的預購數量已超過100萬台[105]。在北美洲正式發售日當天,主機在24小時內也售出超過100萬台[106]。在英國,PlayStation 4成為發售時銷售量最高的遊戲主機,在上市後48小時內即售出了25萬台[107],五週後總計在英國市場共售出53萬台的PlayStation 4[108]。
截至2013年12月3日,PlayStation 4在全世界共售出了210萬台[109]。2014年1月7日,索尼互動娛樂在消費性電子展(CES)上宣布,至2013年底為止,PS4共計已售出420萬台[110],遊戲軟體則售出超過970萬片[111]。2014年2月18日,索尼宣布截至該年2月8日PS4總銷售量為530萬台,同時PS4也是2014年1月間美國最暢銷的電子遊戲主機[112][113]PlayStation 4在2014年2月22日於日本上市後,在兩天內售出322,083台。[114]。
2014年8月12日(当地时间),索尼互動娛樂於Gamescom2014上宣布PlayStation 4销量已超过1,000万台。[115]
2015年3月4日,索尼互動娛樂宣布截至3月1日,PlayStation 4销售量已超过2,020万台[116],成为历史上销售速度最快的游戏机。
2015年11月25日,索尼互動娛樂發布新聞稿,宣布PlayStation 4全球實際销售量已超过3,020萬台。[117]
Sony Interactive Entertainment (SIE) 在2016年5月26日宣佈,「PlayStation®4」至2016年5月22日為止,全球累積銷售量已超過4,000萬台,是「PlayStation®」歷代遊戲主機中,以最快速度普及與擴大市場的主機。
Sony Interactive Entertainment (SIE) 宣布,電視遊樂器主機「PlayStation 4(PS4)」在經歷了 PlayStation 史上銷量最高的黑色星期五之後,全球累積銷量已於 2016 年 12 月 6 日突破 5000 萬台,其中包含 11 月開賣、能夠體驗 4K 超高解析度影像的加強版主機「PlayStation 4 Pro(PS4 Pro)」在內。
SIE 發布新聞稿宣布,截至2017年6月11日為止,PS4全球累計銷售量已突破6,000萬台大關、來到6,040萬台。[118]
發售日期
PlayStation 4
PlayStation 4最初在2013年11月15日於北美州市場率先發售,接著於歐洲、南美洲、大洋洲、非洲、中東和亞洲(日本和中國大陸除外)地區陸續上市。其中與過往PlayStation系列主機不同的是,在亞洲市場中,韓國、香港、台灣比日本更早推出[119]。製造商索尼所屬的國家日本則是在2014年2月22日上市[120]。
中国大陆
索尼于2014年召开发布会,宣布PlayStation 4中国大陆版于2015年1月11日上市[121]。但预定上市几天前,索尼中国突然声明上市时间推迟,且未给出原因及新上市时间[122]。一时间舆论猜测纷纷,有评论认为是因名为“刘睿哲”的民众向北京市文化局官方网站进行实名举报所致[123],甚至引發网友对当事人的声讨和人肉搜索[124];但亦有消息称延期仅与游戏审批受阻有关[125]。2015年3月,随着PlayStation 4首发游戏一一通过国家新闻出版广电总局审批[126],索尼中国重新宣布PlayStation 4中国大陆版于2015年3月20日上市[127]。经媒体测试,中国大陆版PS4可以运行中国大陆之外区域发行的光盘版游戏,也可以下载海外游戏补丁及进行全球联机,但无法登录外服账号及下载外服游戏[128]。在中国大陆版PlayStation 4上市一段时间后,有网友发现可以通过PS4的备份功能登陆其它地区的PSN帐号[129][130]。
PlayStation 4 Slim
部分舊遊戲有相容問題無法使用[來源請求]:
1. Metro Redux
2. Mortal Kombat XL
3. Darksiders 2 Deathinitive
4. Destiny
5. Injustice 2
发售日
|
地区及国家
|
2016年9月9日[144]
|
韩国、台湾、香港
|
2016年9月15日[145]
|
美国、加拿大、日本
|
2016年9月16日
|
欧洲、大洋洲
|
2016年9月17日[146]
|
新加坡
|
2016年10月中旬[147]
|
马来西亚
|
2016年11月11日[148]
|
中国大陆
|
PlayStation 4 Pro
代号“NEO”,2016年11月10日于全球发售,型号尾CUH-7000,性能上较普通Playstation 4有升级。
硬件方面,主要是CPU主频有所提高,从1.6GHz提高到2.1GHz,这样运算性能达到了4.2TFlops。此外,GPU虽然基本规格没有变化,架构得以细微改进,对高清游戏和电影的硬解码能力进一步加强。硬件的提高使得Pro版硬件能够支持4K清晰度的游戏,并提高了虚拟现实(VR)设备的支持。部分新发售的游戏能够识别Pro版并对其专门优化。随着2017年,4.5版本固件升级,使得Pro支持游戏以“加速模式”(Boost Mode)运行;额外还带来了诸如自定义壁纸,以及支持最高8TB外置硬盘,并支持外置硬盘进行游戏存储(需交由PlayStation进行格式化)等功能[149]。
虽然可以播放4K流媒体,却不支持“超高清蓝光光碟”(Ultra HD Blu-ray)的播放。[150]
為了对应游戏种类的提升,配置的硬盘也改为了1TB起(原版为500GB起);同样支持玩家自行更换(2.5英寸硬盘,7mm与9mm厚度)[39]。
Playstation 4 Pro的首发版本中有日本製造的机台,遭到一些中间商囤积加价。[151]
參考資料
- ^ Mishkin, Sarah. Foxconn profits beat expectations. Financial Times. 2013-11-13.
- ^ 傳言證實 PlayStation 4真係有MIJ[失效連結]
- ^ Sony PS4 台灣即將上市
- ^ 国行PS4、PSV宣布发售日期:3月20日正式上市. 腾讯新闻. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ https://www.vgchartz.com/platforms/
- ^ PlayStation 4 Teardown.
- ^ 西川善司の3DGE:ソニー伊藤雅康氏インタビュー。PS4 Proと安く小さくなった新型PS4,その狙いを聞く. [2016-09-10].
- ^ http://www.vgchartz.com/platform/69/playstation-4/
- ^ Goldfarb, Andrew. PlayStation 4 Revealed. IGN (Ziff Davis). 2013-02-20 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-02-24).
- ^ 10.0 10.1 PlayStation 3 sells out at launch. BBC News Online. 2006-11-11 [2013-02-22]. (原始内容存档于2007-01-08).
- ^ Minkley, Johnny. Sony: it would be "undesirable" for PS4 to launch significantly later than the competition. Eurogamer (Eurogamer Network). 2011-11-23 [2013-02-21]. (原始内容存档于2011-11-25).
- ^ 索尼与IBM合作开发PS4处理器 性能达PS3两倍. 新浪游戏频道. 2011-06-01.
- ^ 硬件规划彻底失败 PS4将放弃Cell架构. 新浪游戏频道. 2012-03-01.
- ^ Sony Computer Entertainment 於美国纽约的PlayStation Meeting 2013 正式发表次世代电脑娱乐主机 「PlayStation®4」兼具强大演算能力、融合社群功能、并可迅速存取内容 在此为各位介绍该主机开发中的部分精采游戏。. 索尼电脑娱乐(亚洲). 2013-02-21.
- ^ 今日新聞網
- ^ PS4国行发售宣布延期 或与“不锁区”有关. 新浪科技. 2015-01-09.
- ^ EVERYTHING ANNOUNCED AT SEPTEMBER 7'S PLAYSTATION MEETING.IGN.2016-09-07.[2016-09-09].
- ^ 4 NEW PS4 PERIPHERALS ANNOUNCED.IGN.2016-09-08.[2016-09-09].
- ^ PlayStation®4:終極版常見問題集 for 香港2013年11月11日 發帖人: PSN Communication Manager
- ^ Sony: PS3 is hard to develop for--on purpose (英语)
- ^ Hearn, Mark. PlayStation 4 will not have native PS3 backwards compatibility. 2013-02-20 [2013-02-25].
- ^ 22.0 22.1 Taylor, John. AMD and The Sony PS4. Allow Me To Elaborate.. AMD. 2013-02-21 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-05-26).
- ^ Shimpi, Anand Lal. AMD’s Jaguar Architecture: The CPU Powering Xbox One, PlayStation 4, Kabini & Temash. AnandTech. 2013-05-23 [2013-11-09]. (原始内容存档于2013-12-11).
- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. INTRODUCES PLAYSTATION®4 (PS4™) (新闻稿). Sony Computer Entertainment. 2013-02-21 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-04-24).
- ^ Sinha, Ravi. PlayStation 4 FCC Filing Reveals 2.75 GHz Max Clock Speed Frequency. GamingBolt. 2013-07-16 [2013-09-12]. (原始内容存档于2013-08-26).
- ^ Santos, Alexis. Sony PlayStation 4 waltzes past the FCC. Engadget. AOL. 2013-07-22 [2013-09-11]. (原始内容存档于2013-07-25).
- ^ Femmel, Kevin. Sony reveals the PS4: New controller, 8GB RAM, doesn’t play PS3 discs and more. Gimme Gimme Games. 2013-02-20 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-03-16).
- ^ Yin-Poole, Wesley. PS4: PC-like architecture, 8GB RAM delight developers. Eurogamer (Eurogamer Network). 2013-02-22 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-03-02).
- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 Leadbetter, Richard. Spec Analysis: PlayStation 4. Eurogamer. Eurogamer Network. 2013-02-21 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-04-19).
- ^ Conditt, Jessica. PS4 allows playing games as they're downloading. Joystiq (AOL). 2013-02-20 [2013-02-24]. (原始内容存档于2013-02-21).
- ^ Williams, Mike. Articles Register Sony reveals developer-centric PlayStation 4. Joystiq (AOL). 2013-02-20 [2013-02-24]. (原始内容存档于2013-04-19).
- ^ Seifert, Dan. Sony PlayStation 4 games can be played while they are downloading. The Verge (Vox Media). 2013-02-20 [2013-02-24]. (原始内容存档于2013-04-18).
- ^ 33.0 33.1 Inside the PlayStation 4 With Mark Cerny. Gamasutra. [2013-06-08]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ Kuchera, Ben. Is Blu-ray really a good medium for games?. Ars Technica. Condé Nast Publications. 2007-01-17 [2013-02-25]. (原始内容存档于2012-12-01).
- ^ Fletcher, JC. PS4 will output video in 4K, but not games. Joystiq (AOL). 2013-02-21 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-05-21).
- ^ Alexa Ray Corriea. PS4 will support 4K for 'personal contents' like photos, but not games. Polygon (Vox Media). 2013-02-21 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-06-01).
- ^ PlayStation 4 (PS4) Design and Price Unveiled, Available at $399 in U.S. and at €399 in Europe (PDF) (新闻稿). Sony Computer Entertainment. 2013-06-11 [2013-06-11]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-13).
- ^ Sony's PlayStation 4 Eye is a $59 add-on, PS4 packs an upgradable 500GB HDD inside. Engadget. AOL. 2013-06-10 [2013-06-10]. (原始内容存档于2013-09-02).
- ^ 39.0 39.1 PlayStation4,硬盘更换操作. 之乎. 简书. 2017-04-30 [2017-05-06].
- ^ 40.00 40.01 40.02 40.03 40.04 40.05 40.06 40.07 40.08 40.09 40.10 40.11 40.12 40.13 SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INTRODUCES WIRELESS CONTROLLER FOR PLAYSTATION®4 (DUALSHOCK®4) AND PLAYSTATION®4 EYE (新闻稿). Sony Computer Entertainment. 2013-02-21 [2013-02-26]. (原始内容存档于2013-04-13).
- ^ Grant Brunner. Sony issues correction: PS4 will not support analog output [Updated]. ExtremeTech (Ziff Davis). 2013-06-18 [2013-06-20]. (原始内容存档于2013-06-24).
- ^ PS4 System Software Update 1.50. PlayStation Blog. Sony Computer Entertainment. 2013-10-25 [2013-10-28]. (原始内容存档于2013-10-26).
- ^ Spencer. Jump Back Into A Game With PlayStation 4's Suspend Mode, No Save Point Necessary. Siliconera. 2013-02-20 [2013-09-13]. (原始内容存档于2013-06-16).
- ^ 44.0 44.1 Pearson, Rob. 20 things you didn’t know about PS4. PlayStation Blog. Sony Computer Entertainment. 2013-07-12 [2013-07-12]. (原始内容存档于2013-07-13).
- ^ PlayStation 4 iFixit Teardown. [2014-01-17].
- ^ Leadbetter, Richard, Hardware Test: PlayStation 4, www.eurogamer.net, 2013-11-13 [2013-11-29]
- ^ Hruska, Jeol, PS4, Xbox One power consumption analysis points to Sony advantage and future efficiency gains, www.extremetech.com, 2013-12-18
- ^ 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 MacManus, Christopher. Finer details about PlayStation 4's DualShock 4 controller, Eye camera. CNET. CBS Interactive. 2013-02-21 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-05-30).
- ^ 49.0 49.1 PLAYSTATION®4 (PS4™) DESIGN AND PRICE UNVEILED (PDF) (新闻稿). Sony Computer Entertainment. [2013-06-11]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-13).
- ^ PlayStation 4 Controller is PC-Compatible 'for Basic Functions'. Kotaku. Kotaku. [2013-10-06]. (原始内容存档于2013-12-11).
- ^ 51.0 51.1 51.2 51.3 McWhertor, Michael. PS4 touch-sensitive DualShock 4 controller revealed (update: features, scale detailed). Polygon. Vox Media. 2013-01-31 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-02-23).
- ^ Gilbert, Ben. The PlayStation 4 supports the PlayStation Move controller. Engadget. AOL. 2013-02-20 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-02-21).
- ^ 53.0 53.1 Kyle MacGregor. PlayStation 4 Eye: Applications of PS4's twin cameras. Destructoid. 2013-02-21 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-04-09).
- ^ Scullion, Chris. Eye spy: Has Sony found its answer to Kinect?. Computer and Video Games. Future plc. 2013-02-21 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-05-30).
- ^ Buckley, Sean. PS4 Eye promises to unlock your PlayStation at a glance, tips hat to Kinect. Engadget. AOL. 2013-02-20 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-02-21).
- ^ Conditt, Jessica. PS4 Eye has two cameras: One to watch you, one to make you pretty. Joystiq. AOL. [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-05-08).
- ^ Larabel, Michael. Sony's PlayStation 4 Is Running Modified FreeBSD 9. Phoronix. 2013-06-23 [2013-09-14]. (原始内容存档于2013-06-24).
- ^ Humphries, Matthew. PS4 runs modified version of the FreeBSD 9.0 operating system. Geek.com. 2013-06-24.
- ^ Open Source Software used in PlayStation®4. Scei.co.jp. [2014-01-02].
- ^ Hurley, Leon. Michael Denny on PS4's philosophy. Official PlayStation Magazine (Future plc). 2013-03-20 [2013-06-01]. (原始内容存档于2013-06-01).
- ^ Jackson, Mike. Gaikai tech brings spectating, instant demos, more to PS4. Computer and Video Games (Future plc). 2013-02-20 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-05-09).
- ^ How to Share Used PlayStation 4 Games. IGN. Ziff Davis. [2013-06-11]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ PS4: publishers decide if free-to-play multiplayer requires PS Plus. VG247. 2013-06-13 [2014-01-02].
- ^ Nelva, Giuseppe. E3 2013: Sony’s Shuhei Yoshida Shares Relevant Details on PlayStation Plus Requirement for Multiplayer on PS4. DualShockers. 2013-06-12 [2013-06-12]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ Nutt, Christian. Further clarification on Sony's DRM policies: No more online pass. Gamasutra. 2013-06-11 [2013-06-12]. (原始内容存档于2013-08-12).
- ^ 66.0 66.1 66.2 Bramwell, Tom. The big interview: Sony's Shuhei Yoshida on PS4. Eurogamer (Eurogamer Network). 2013-02-21 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-04-19).
- ^ Post-launch PS4 update to add MP3, DLNA support. Computer and Video Games. Future plc. [2013-11-20]. (原始内容存档于2013-11-13).
- ^ June, Laura. Sony completely revamps its user interface for the PlayStation 4. The Verge (Vox Media). 2013-02-20 [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-04-11).
- ^ Stuart, Keith. PS4: 14 things we learned at Develop 2013. The Guardian. Guardian Media Group. 2013-07-15 [2013-07-16]. (原始内容存档于2013-07-17).
- ^ Shah, Niraj. PlayStation 4 will support trophies. XTreme PS3. 2013-02-22 [2013-02-22]. (原始内容存档于2013-04-12).
- ^ Dyer, Mitch. Netflix, Amazon Instant, More Coming to PlayStation 4. IGN (Ziff Davis). 2013-02-20 [2013-09-09]. (原始内容存档于2013-04-15).
- ^ "13 Digital Entertainment Apps on PS4 at Launch". PlayStation.com. 7 November 2013.
- ^ "Sony details 11 PS4 entertainment apps available at launch, includes the ones you want". Engadget.com.
- ^ "Sony names apps available for US PS4 launch". MCV The Market For Computer & Video Games. 8 November 2013.
- ^ JOYSOUND DIVE 2(仮). PlayStation.jp. Sony Computer Entertainment Japan. [2014-04-11].
- ^ Orland, Kyle. 17 things we learned from Sony’s massive PS4 FAQ. Ars Technica. 2013-10-31 [2013-12-12].
- ^ Ngak, Chenda. Sony announces PlayStation 4, DualShock 4 controller. CBS News. 2013-02-20 [2013-02-22]. (原始内容存档于2013-02-21).
- ^ Karmali, Luke. PS4 Responsible For 10 Percent of All Twitch Streaming. IGN. 2013-12-10 [2013-12-10]. (原始内容存档于2013-12-10).
- ^ PS4ゲームプレイ動画をニコニコ生放送で配信可能に 2014年春から. INTERNET Watch (インプレス). 2014-02-14 [2014-03-01].
- ^ Twitch Confirmed for PlayStation 4. Twitch. 2013-08-20 [2013-09-14].
- ^ Smith, Mat. The PS4 won't be region-locked. Engadget. AOL. 2013-09-14 [2013-06-11]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ George, Richard. E3 2013: PlayStation 4 Supports Used Games, Doesn't Require Online Connection. IGN (Ziff Davis). 2013-06-11 [2013-06-11]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ Grubb, Jeffrey. Sony will allow indie devs to publish their own games on PlayStation 4. VentureBeat. 2013-06-10 [2013-06-13]. (原始内容存档于2013-08-23).
- ^ Carmichael, Stephanie. Sony reveals its powerhouse of indie games on PlayStation 4. VentureBeat. 2013-06-10 [2013-06-10]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ Prescott, Shaun. Sony: every PS4 title will be available as digital download. Computer and Video Games. Future plc. [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-05-28).
- ^ The PS3's Biggest Complaint Breeds The PS4's Strengths. GamerXChange. 2013-05-30 [2013-05-30]. (原始内容存档于2013-03-24).
- ^ Hurley, Leon. PS4's digital library lets you play your games anywhere & on anyone's console. Official PlayStation Magazine. Future plc. 2013-07-10 [2013-09-14]. (原始内容存档于2013-07-18).
- ^ Bramwell, Tom. Sony tells Eurogamer: PlayStation 4 will not block used games. Eurogamer. Eurogamer Network. 2013-02-21 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-03-02).
- ^ Kubba, Sinan. Sony: PS4 can play used games. Joystiq. AOL. [2013-02-21]. (原始内容存档于2013-05-30).
- ^ Cerny, Mark. PS4′s PlayGo system explained by Sony’s Mark Cerny. VG247. 2013-04-24 [2013-06-01]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ Hearn, Mark. PlayStation 4 will not have native PS3 backwards compatibility. Engadget (AOL). 2013-02-20 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-02-21).
- ^ Fletcher, JC. PlayStation 4 will stream PS1, PS2, PS3 games. Joystiq (AOL). 2013-02-20 [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-04-25).
- ^ Ishaan. PlayStation 4 Won’t Play PlayStation 3 Games Natively, Coming This Holiday. Siliconera. 2013-02-20 [2013-02-20]. (原始内容存档于2013-05-21).
- ^ PlayStation 2 Emulation Coming to PS4, Sony Confirms. 2015-11-19.
- ^ 小熊桑. 索尼确认PS2模拟器登陆PS4!首部演示视频出炉. 2015-11-20.
- ^ Robinson, Andy. Interview: 'We're more Epic than we've ever been'. Computer and Video Games. Future plc. 2013-04-02 [2013-09-14]. (原始内容存档于2013-07-02).
- ^ Lynch, David. PS4: 'Sony Made Wise Choices' - Carmack. Nowgamer. Imagine Publishing. 2013-02-21 [2013-09-14]. (原始内容存档于2013-07-02).
- ^ Yin-Poole, Wesley. PC-like architecture, 8GB RAM delight developers. Eurogamer. Eurogamer Network. 2013-02-22 [2013-09-14]. (原始内容存档于2013-03-02).
- ^ Top Developers React To PlayStation 4. Game Informer. GameStop Corporation. [2013-05-20]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ Moriarty, Colin. In Brazil, PlayStation 4 will cost over $1,800. IGN. 2013-10-17 [2013-10-17].
- ^ Sarkar, Samit. PlayStation 4 to cost more than 1,800 USD in Brazil. polygon.com. 2013-10-17 [2013-10-17].
- ^ Makuch, Eddie. PS4 costs $1,850 in Brazil. Gamespot. 2013-10-17 [2013-10-17].
- ^ Stanley, Mark. GAMERS BRASILEIROS, NÓS OUVIMOS VOCÊS. blog.br.playstation.com. 2013-10-21 [2013-10-21] (葡萄牙语).
- ^ Gaston, Martin. Sony says Brazil's $1,850 PlayStation 4 price "is not good for the PlayStation brand". Gamespot. 2013-10-22 [2013-10-22].
- ^ Sherr, Ian. Sony Says PlayStation 4 Launches Nov. 15. Wall Street Journal. Dow Jones & Company. 2013-08-20 [2013-08-23]. (原始内容存档于2013-08-20).
- ^ Goldfarb, Andrew. Sony sold 1 million PS4 consoles in 24 hours. IGN. Ziff Davis. 2013-11-17 [2013-11-17]. (原始内容存档于2013-11-17).
- ^ PS4 beats Xbox One to become UK's fastest ever selling console. The Independent. 2013-12-02 [2013-12-02]. (原始内容存档于2013-12-03).
- ^ PS4 outsold Xbox One by 166,000 consoles in UK last year. 2014-01-01 [2014-01-01].
- ^ House, Andrew. PS4 Global Sales Update. PlayStation Blog. Sony Computer Entertainment. 2013-12-03 [2013-12-03]. (原始内容存档于2013-12-10).
- ^ Goldfarb, Andrew. CES: PlayStation 4 Sales Pass 4.2 Million. IGN. 2014-01-07 [2014-01-07].
- ^ 2014-01-07, PlayStation 4 sales topped 4.2 million in 2013, Gematsu
- ^ Byford, Sam. Sony has sold over 5.3 million PlayStation 4 consoles worldwide. The Verge. 2014-01-18 [2014-01-18].
- ^ Natasha Lomas. Sony Beats Its PS4 Sales Target, With 5.3M Consoles Sold In 3-Months. TechCrunch. AOL Inc. 2014-01-18 [2014-01-18].
- ^ 2014-02-25, プレイステーション4が発売2日間で32万2083台を販売, Famitsu
- ^ PS4™世界累計実売台数1,000万台突破!ほかPS4™に関する最新情報のまとめ. 2014-08-13 [2015-03-23].
- ^ PLAYSTATION®4 (PS4™)全球銷量突破2,020萬. 2015年3月4日 [2015-03-23].
- ^ PLAYSTATION®4 (PS4™) 全球銷售量突破3,020萬台
- ^ 半年熱賣千萬台!PS4全球累計銷售量突破6,000萬台. MoneyDJ理財網. [2017-07-20].
- ^ SCEJAデピュティプレジデント織田博之氏特別インタビュー/アジアでのPS4ヒットの理由。アジア先行発売に「あり得ないことが起こった!」. GAME Watch. 2014-02-03 [2014-02-03].
- ^ PS4のTV-CMが本日1月1日よりオンエア! アメリカや欧州などに続いて今年はいよいよ日本で発売. 電撃. 2014-01-01 [2014-02-03].
- ^ 索尼PS4正式入华 国行版售价2899元. 腾讯科技. 2014-12-11 [2014-12-11].
- ^ 关于PlayStation®中国版产品延期上市的声明. 索尼电脑娱乐(上海)有限公司 weibo weixin.
- ^ 只因遭到二货举报!索尼或将对国行PS4执行锁区. 环球网. 2015-01-08.
- ^ 举报PS4不锁区的网民遭人肉 竟是任天堂粉丝. 新浪游戏. 2015-01-06.
- ^ 内部人士曝PS4延期真相:无关锁区 只因游戏审批. DoNews游戏.
- ^ 广电总局公布大批国行PS4与XB1过审游戏名单. 新浪游戏.
- ^ 127.0 127.1 PlayStation® 4和 PlayStation® Vita将于2015年3月20日在中国上市. 索尼电脑娱乐(上海)有限公司. 2015-03-10 [2015-03-10].
- ^ 谜团揭晓 一张图带你了解国行PS4/PSV,新浪
- ^ 星新极. PS4国行版国服解锁教程:新2.50系统资料备份还原的妙用. A9VG. 2015-03-28 [2015-04-08].
- ^ 真的有那么简单吗?国行ps4解锁教程. 泡泡网. 2015-04-07 [2015-04-08].
- ^ PS4が現地時間11月15日に北米およびカナダで発売開始!. 電撃オンライン. 2013-11-15 [2013-12-15].
- ^ Sony Confirms all 32 Countries the PS4 Will be Available in on November 15th/November 29th. playstationlifestyle.net. 2013-08-20 [2013-12-15].
- ^ PS4 now available in 48 countries, Xbox One only in 13. gamespot.com. 2013-12-13 [2013-12-15].
- ^ Tonight, a PlayStation Exec Was Moved to Tears. kotaku.com. 2013-12-17 [2013-12-17].
- ^ 香港でPS4が発売開始!深夜のロンチイベントは大盛り上がり. inside-games.jp. 2013-12-17 [2013-12-17]. (原始内容存档于2013-12-20).
- ^ 台湾でのローンチイベントの記事. eprice.com. 2013-12-18 [2013-12-19].
- ^ PlayStation 4 launches in Singapore. channelnewsasia.com. 2013-12-19 [2013-12-19]. (原始内容存档于2013-12-19).
- ^ Konsol Permainan Sony PlayStation 4 Mula Dijual Di Malaysia(タイトル和訳:マレーシアでソニーのゲーム機プレイステーション4販売開始). amanz.my. 2013-12-20 [2013-12-20].
- ^ ソニーのPS4、インドで来年1月販売開始…価格3万9990Rs. response.jp. 2013-12-30 [2014-01-11].
- ^ PS4 Resmi Hadir di Indonesia, Dibanderol Rp 6,99 Juta(タイトル和訳:インドネシアでプレイステーション4が699万ルピアの価格で公式発表). republika.co.id. 2014-01-10 [2014-01-10].
- ^ 世界各国で続々とローンチされている「PlayStation 4」新たにタイとフィリピンで2014年1月14日に発売決定. gamespark.jp. 2013-12-13 [2014-01-19].
- ^ ソニーPS4、国内でも発売 ソフト充実、シェアで拡散. 朝日新聞デジタル (朝日新聞). 2014-02-22 [2014-02-22].
- ^ 索尼PS4正式入华 国行版售价2899元. 腾讯科技. 2014-12-11 [2014-12-11].
- ^ PlayStation 4 Slim 港台发售资讯确定.engadget中文版.2016-09-08.[2016-09-11].
- ^ PS4 Slim 正式发布,9 月 15 开卖.engadget中文版.2016-09-08.[2016-09-11].
- ^ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT TO LAUNCH SLIMMER AND LIGHTER PLAYSTATION®4 IN SEPTEMBER, AVAILABLE AT SGD449.Sony PlayStation Singapore.2016-09-08.[2016-09-11].
- ^ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT TO LAUNCH SLIMMER AND LIGHTER PLAYSTATION®4 IN MID-OCTOBER.Sony PlayStation Malaysia.2016-09-08.[2016-09-11].
- ^ @PlayStation中国:【新PlayStation 4上市纪念套装 优惠售价更多欢乐!】.新浪微博.2016-10-13.[2016-10-13].
- ^ PS4新系统支持外接硬盘、PS4 Pro硬加速 — 机核
- ^ "Games with PS4 Pro features will have a 'PS4 Pro Enhanced' on the cover". VG24/7. Retrieved December 31, 2016.
- ^ http://bbs.a9vg.com/thread-5152687-1-1.html
注释
外部連結