powered by CADENAS

Social Share

F-16戰隼戰鬥機 (11334 views - Transportation - Air Water Earth)

F-16戰隼(英语:F-16 Fighting Falcon)是由通用動力公司(現為洛克希德馬丁)所研製。原先設計為一款輕型戰鬥機,輔助美國空軍主流派心目中的主力戰機F-15,形成高低配置,後來演化為成功的多功能飛機。在战机世代上为第四代战机(美国标准为第三代战机)。 F-16戰隼的優異的性能是他在外銷市場成功的原因,現在於26個國家服役中。它是現役西方戰鬥機當中產量最大也可能是最重要的機種,已經製造超過4,500架。儘管美國空軍的訂單已經生產完畢,但是仍然繼續為外銷而生產。 据悉,戰隼的原始設計針對越戰的經驗並且強調視距內的纏鬥能力,許多設計像是第一次集中在這架飛機上,包括:側置操縱桿、傾斜座椅以及線傳飛控系統。也是美国第一种有能力进行9G过载机动的战斗机。F-16的官方名稱是「戰隼」,但飞行员以1970年代的電視劇《星際大爭霸》(Battlestar Galactica)中出現的毒蛇星際戰鬥機(Viper Starfighter)之名,為其取了「毒蛇」(Viper)的綽號。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

F-16戰隼戰鬥機

F-16戰隼戰鬥機

F-16戰隼戰鬥機
F-16 戰隼戰鬥機
一架隸屬於美國空軍第13戰鬥機中隊英语13th Fighter Squadron的F-16C。攝於內華達州奈利斯空軍基地的測試場上空。
類型多用途第四代戰機
生產公司通用動力公司
洛克希德馬丁
首次飛行1974年1月20日(YF-16非正式引擎調校機場繞圈測飛)1974年2月2日(正式官方公開發表)
使用狀態現役
主要用戶 美國空軍
其它用戶其他25國(如下介紹
生產數量4,500架以上
單位造價F-16A/B:1,460萬美金
F-16C/D:1,880萬美金(1998)[1]
衍生機型F-16XL
F-16 VISTA
三菱F-2

F-16戰隼英语:F-16 Fighting Falcon)是由通用動力公司(現為洛克希德馬丁)所研製。原先設計為一款輕型戰鬥機,輔助美國空軍主流派心目中的主力戰機F-15,形成高低配置,後來演化為成功的多功能飛機。在战机世代上为第四代战机(美国标准为第三代战机)。

F-16戰隼的優異的性能是他在外銷市場成功的原因,現在於26個國家服役中。它是現役西方戰鬥機當中產量最大也可能是最重要的機種,已經製造超過4,500架。儘管美國空軍的訂單已經生產完畢,但是仍然繼續為外銷而生產。

据悉,戰隼的原始設計針對越戰的經驗並且強調視距內纏鬥能力,許多設計像是第一次集中在這架飛機上,包括:側置操縱桿、傾斜座椅以及線傳飛控系統。也是美国第一种有能力进行9G过载机动的战斗机。F-16的官方名稱是「戰隼」,但飞行员以1970年代的電視劇《星際大爭霸》(Battlestar Galactica)中出現的毒蛇星際戰鬥機(Viper Starfighter)之名,為其取了「毒蛇」(Viper)的綽號。[2]

歷史

發展

F-16的誕生始自於1974年美國國防部提出的一份性能要求書。由於F-4越戰時的空戰表現不佳,特別是在近距離纏鬥的情況下,因而催生出F-15。有一群相當有影響力的人自稱為戰機黑手黨,其中包括系統分析師皮爾·史百瑞(Pierre Sprey),試飛員查理·邁爾斯(Charles E. Meyers)和飛行教官約翰·包伊得(John Boyd)等人,認為F-15的研發方向並不正確。他們批評F-15的體型太大而且成本太高。戰機黑手黨主張應該要研發一種具備極高運動能力的輕型戰鬥機,同時採購成本低廉,能夠大量部署。這些特性也就成為1971年開始進行的輕型戰鬥機計畫英语Lightweight Fighter program(LWF)。

輕型戰鬥機以敏捷性為最高原則,其規格為一架標準空戰重量為20,000英磅(9,100公斤)的設計,這個重量僅有F-15的一半。此外非常強調低成本,小體型,航程遠,以及運動性,包含迴轉率和加速率,但是不必追求高速。這架飛機的最佳操作環境是在低於1.6馬赫和40,000英尺(12,000米)以下的高度。兩家公司在概念設計階段脫穎而出:通用動力YF-16諾斯羅普公司YF-17眼鏡蛇式。

輕型戰鬥機計畫在美國空軍當中遭遇非常大的反對聲浪,主要原因在於它會成為與美國空軍最主要的F-15戰鬥機互打擂台的計畫。為了減少阻力,這個計畫更名為空戰戰鬥機(Air Combat Fighter,ACF)計畫。美国空军需要一种比较便宜的轻型近戰战斗机对抗冷战对手苏联在数量上的优势,与昂贵難以大量生產的F-15形成高低档次配合。在此同時,比利時丹麥荷蘭挪威4個國家在尋找替代F-104星式戰鬥機的新一代戰鬥機,他們共同組成「多國戰鬥機計畫組」(Multinational Fighter Program Group,MFPG)以尋找適當的候選機種。參與空戰戰鬥機計畫競標的兩架原型機都被他們列入考慮,同時在名單上的還有法國達梭幻象F1瑞典SAAB維京戰鬥機美國海軍在這個階段也開始以艦載戰鬥攻擊試驗機英语VFAX(VFAX)計畫為名尋求一款低成本機種,以便輔助F-14雄猫這种和F-15一樣價格不菲的艦載戰鬥機。美國國會指示美國海軍必須與空軍的空戰戰鬥機計畫選擇同一個機種。當艦載戰鬥攻擊試驗機逐漸演變為一款多用途的飛機時,這項需求也被加入空戰戰鬥機的設計規範當中,以避開與F-15計畫的正面衝突,而且华约方面优势的装甲集群也需要加强对地攻击能力。这是与战机黑手党的梦想相违背。

在1975年1月13日,美國空軍在空中戰鬥機的競賽中選擇了YF-16,因為它提供更好的效能,而且承諾可以以較便宜的成本製造和維護。它也是用和F-15一樣的F100引擎,而F-16的支持者相信這會幫助他們的計畫。另外也有政治的考量,想要在F-111项目結束後,還能保持與通用動力公司的生意。美國海軍選擇了YF-17的設計發展為F/A-18,因為它的双发动机设计符合海军舰载机的较高可靠性要求。这对海洋上空的作战是必需的。(海军航艦舰载机在海洋中只有航艦作为基地。采用单发动机的战斗机,一旦发动机故障。战机很难保证生存。所以强调要以双发动机保证可靠性。美国空军主要在陆地上空作战,没有如此要求。)

這架飛機也提供給北約組織的成員,且在1975年巴黎航空展中首次對國際展示,並表演了8G的持續旋轉。MFPG的成員國允許購買348架,并将數個部件生产分包給他們,在比利時完成總裝。

美國在 2017 年 4 月 10 日,完成了 F-16 有人機與 AI 無人機協同對地作戰的忠實僚機計畫,測試中,由一架實驗型 F-16 無人機作為僚機,一開始先跟有人的長機編隊飛行,接著被長機指揮去進行對地攻擊,攻擊任務完成以後,再回到長機身邊。這些功能與洛克希德馬丁的自動防撞系統相關聯,以確保 F-16有人機與無人機之間的安全與協調。此外,這架 F-16 無人機在空對地的作戰任務部份,必須在無人類即時指示的狀態下,自主對環境中動態改變的威脅狀況作出各種反應。

忠實僚機計畫的下一步可能就是要挑戰更高難度的空戰纏鬥(dog fight),在這個領域,F-16 等有人戰鬥機本來設計最終還是要考量人類抗 G 力的生理極限,空戰的飛行技巧有限度,然而給 AI 開飛機,飛行動作可以更為極端,這樣一來,可能也會有非常高的存活率,然而,AI 對於視覺辨識(視距內)、紅外線訊號解讀、視距外的雷達訊號的解讀等等,都會是更複雜的考驗,如果未來這方面也開發成功的話,將意味著未來單單一個飛行員,一次出航,將會擁有更多的攻擊能量(有人機加上無人機的彈藥總和)。

生產

第一代F-16有兩個次型:A(單座)和B(雙座)。F-16首次試飛是在1976年12月,1979年月給首次移交第388戰術戰鬥機聯隊英语388th Fighter Wing(388th Tactical Fighter Wing)服役。在同一個月份,比利時空軍也收到他們訂購的第一架F-16。F-16是第一個同時被佈署在國內和海外的美國戰機。B型主要擔負訓練任務,以加大的座艙來容納第二名飛行員,同時也減少燃料和航電未來成長的空間。一般而言學生都是坐在前方的駕駛艙。

在1980年代,F-16A/B被改善航電與發動機的F-16C/D取代。F-16在他的生產歷史中持續的升級。批次(Block)的改變反應了重大的升級,下面會有介紹。F-16(F-16A第10批次)的機身空重從15,600磅成長到(F-16C第50批次)的19,200磅。

F-16很快的受到許多國家的注目,並且成為購買戰機的首選之一,而F-16也外銷到中東、歐洲、亞洲的美國盟邦,故有「國際戰鬥機」之稱。由於數量龐大,F-16參加過眾多的衝突,大部分都是在中東地區。在1981年,8架以色列F-16A參與了代號巴比倫行動的一場作戰任務,摧毀伊拉克位於巴格達近郊的奧斯拉克(Osirak)核子反應爐。在之後的幾年,在入侵黎巴嫩時,以色列的F-16與敘利亞戰機在眾多場合中交戰只有被擊落一架的紀錄(根據以色列單方面的資料)。F-16在之後也用於攻擊在黎巴嫩的地面目標。在1991年的海灣戰爭中,聯軍的F-16也參與了攻擊伊拉克的任務。

後來因為九一一事件爆發,美國小布希政權為了對付基地組織與其勾結的阿富汗塔利班政權,開始發動在阿富汗的軍事行動;而美國的F-16則被派遣到阿富汗、巴基斯坦吉爾吉斯塔吉克烏茲別克等國的據點。

美國空軍現役的F-16主要是第40/42和50/52批次的F-16C。而第25和30/32批次的飛機已經被移轉到美國空中國民警卫队的旗下各單位。

F-16預計將由具匿蹤科技以及垂直起降功能的F-35聯合打擊戰機(JSF)所取代。

設計特色

F-16是一架單引擎,多重任務戰術飛機,配備有內建的M61火神式機砲,可裝備空對空飛彈。如果需要的話F-16也可以執行地面支援任務。對於這種任務,他能配備多種的飛彈或者炸彈。

從一開始,F-16是想成為經濟的"workhorse",可以執行數種不同型態的任務以及維持日夜不停的準備。他比先前的那些飛機更簡單和輕便,但是使用先進的航空動力學航空電子系統(包含第一次使用的線傳飛控(Fly by wire,FBW),贏得"電子噴射機"的稱號)來維持良好效能。

人體工學與座艙視野

飛行員乘坐在機身的高處,在他們座艙罩的視線看不到之後有維生艙。這個機艙和泡狀座艙罩能夠給飛行員很理想的視野,是在空對空戰鬥時不可或缺的特色,泡狀座艙罩採用無框衍設計,不像一般有框衍座艙罩會影響飛行員視野。坐椅是30度的斜躺,而不是一般的13度,可以輔助飛行員對抗G力。飛行控制桿是安装在右手邊上,而非傳統的在兩腿之間,用來輔助在高G值時候轉彎。特別要注意的是傳統裝備的控制桿的飛機飛行員必須要換手控制,以便他們可以在座艙罩上拉或推來對抗G力。此外,在飛行員的視野裡有全像顯示的設備(抬頭顯示器)來顯示重要的資訊。

線傳飛控

F-16的飛機與飛行員的控制層面之間沒有直接的連線。反之,他的控制輸入都是轉換為對電腦(F-16有四部電腦,三部電腦執行作業,一部為備份電腦)的數位輸入,然後解譯為最佳的控制變動來實行這些指令。這就稱為線傳飛控系統。它有更快的反應速度,更有效率(當它自動地利用所有控制層面,能夠消除不想要的副作用像是側滑英语Slip (aerodynamics)(slideslip),可以產生更平順的飛行,因為電腦可以比人類對於外部的狀況做出更快的回應。更重要的,與飛行指令結合起來,電腦可以在天生就不穩定的飛機,透過不斷的調整控制層面,來保持穩定的飛行。因此儘管F-16是負穩定,但仍使F-16可以飛行。而為減少因電腦故障所產生的錯誤,F-16在一般時間僅啟動3部電腦進行飛控計算作業,第四部為備份電腦,並在飛控程式中建立一套表決系統,當某一部電腦所計算的結果與另兩部電腦不同時,表決系統就立即啟動,跳過並關閉計算結果不同的電腦,同時命令第四部備用電腦啟動,以確保操控安全性。

負穩定

一架負穩定(Negative stability)的飛機在缺少控制訊號輸入下,將無法維持穩定的飛行狀態。一般飛機多半是正穩定,換句話說即使在沒有控制下也會恢復穩定飛行的狀態。然而,正穩定會壓抑運動性,因為恢复穩定與飛機運動之間是相互衝突的,所以一架負穩定的飛機的運動性會較高。隨著線傳飛控系統的運用,使得一架負穩定飛機可以保持穩定的飛行,他的不穩定度則由飛控電腦不斷的檢查,這就是所謂隨控佈局飛機

YF-16是世界上第一架在設計上採取空氣動力上不穩定的飛機。他的重心位於全機空氣動力中心的後方,在飛行時會有機頭向上的傾向,而不是如大部分傳統飛機一樣向下。水平飛行時需要由水平安定面讓機尾上揚而非向下,因此水平安定面產生的是正向的升力。由於水平安定面與機翼都是產生正向升力,機翼面積、重量、以及阻力也就減少。飛機時時刻刻是保持在俯仰軸失控的邊緣。這種傾向會被線傳飛控系統擷取和校正,校正的頻率快到飛行員或是外部的觀察者也無法知道發生任何事情。

作戰經歷

F-16是美國第四代戰機的單引擎的輕型戰鬥機,並且戰績不遜於美國雙引擎的F-15。與法國的幻象2000、蘇俄的MiG-29Su-27揚名於20世紀晚期。

以阿衝突中,以色列的5架F-16和3架A-4襲擊了敘利亞軍需工廠,且以響尾蛇飛彈麻雀飛彈重創了敘利亞空軍MiG-25Su-25,而以色列完全沒有一架損失。之後幾次交手,以色列的戰鬥機僅僅損失了不到廿架,而以色列的F-16A的損失率更是僅有兩架(包含一架迫降英语Emergency landing失敗,飛行員彈射出來獲救)。

波斯灣戰爭時,美軍的F-16除了用以確保制空權,還負有對地攻擊的任務。美軍的魚叉飛彈小牛飛彈甚至是反輻射飛彈,而後兩者飛彈重創了伊拉克的重裝甲部隊和雷達站,美伊戰爭時,從土耳其基地起飛的F-16攻擊了部分伊拉克的海軍雷達站和重要軍事設施。

2014年10月底,俄羅斯空軍Su-27Tu-95等突然躍過波蘭入侵歐洲空域,還有空中加油機隨行。葡萄牙挪威的F-16升空尾隨後自行離開,外界輿論這是對北約的挑釁。

2015年11月24日,土耳其空軍F16C擊落1架疑似入侵其領空之俄羅斯空軍Su-24MK,兩位飛行員彈射逃生,落地前其中一個駕駛員被敘利亞反政府派擊斃,另一名獲救。

2018年2月以色列一架F-16被敘利亞政府裝備的俄系防空武器擊落。[3]

事故

截至2016年F-16共發生超過650起的機身全毀事故,[4]約三成狀況下飛行員死亡。

生產批次

F-16各主要改良型是以按照順序的批次數字作代表,這些編號包含所有單雙座的F-16。「多國階段性改良計畫」(Multinational Staged Improvement Program,MSIP)準備逐步將現役的F-16提升到一個共通標準配備上。

F-16 A/B

F-16 A/B初期配備西屋電子所開發的AN/APG-66雷達英语AN/APG-66都卜勒脈衝雷達英语Pulse-Doppler radar普惠F100-PW-200渦輪風扇發動機,軍用推力為14,670磅(64.9 kN),加上後燃器的最大推力為23,830磅(106.0 kN)。美國空軍分別採購了674架F-16A和121架F-16B,於1985年3月全數遞交完畢。

批次(Block)1/5/10
早期的批次編號只是彼此間相對較小的差異。大部分的差異在於後來1980年代早期時升級到批次10的設定。生產的飛機共計的批次1的94架,批次5的97架與批次10的312架。
批次15
批次15是F-16系列第一次重要改變。改變的部分包括較大的水平安定面,進氣道兩側下方的新增掛架,改良版AN/APG-66(V)2雷達,提高機翼下掛架掛載重量上限等等。從這一批次的F-16開始配備Have Quick I型英语HAVE QUICK加密超高頻無線電,水平安定面增大30%以抵銷新掛架增加的重量。批次15在F-16系列生產架數最多,共計983架。
批次15 OCU(Opration Capability Upgrade)
從1987年起,F-16的生產線開始遞交「作戰能力提升」(Operational Capability Upgrade ,OCU)標準的批次15機型。改良的部分包括改良與新增數位控制介面的F100-PW-220渦輪风扇發動機,可發射AGM-65小牛空對地导弹、AIM-120先進中程空對空飛彈AGM-119企鵝反艦飛彈,電子反制系統以及座艙儀表提升,改良版電腦與資料匯流排。最大起飛重量上升至37,500磅(17,000公斤)。包括批次10在內,總共有214架飛機接受這一批提升。
MLU 壽命中期性能提升(Mid-Life Upgrade)
從1989年起,為了維持各國F-16機隊與蘇聯戰機對抗的優勢,由美國、荷蘭、比利時、丹麥四國簽署國際MLU協議,挪威作為參予者列席參加。後來由於冷戰的結束,機隊規模的縮減,美國退出MLU升級協議,但承諾將繼續支援後續的研發與試飛工作。性能提升計有模組化任務電腦(Modular Mission Computer)、新型AN/APG-66(V)2雷達、AIFF先進敵我識別、玻璃化座艙、HOTAS武器整合系統、新型電戰系統、GPS接收器、數位化地圖、可掛載偵察筴艙、MLS輔助著陸系統。
批次20
為美國在1991年至1997年專為中華民國空軍製造的F-16,機體與航電以批次15 OCU為基礎設計,機翼與機尾為Block52的混合機型,以MLU標準製造,有全天候精確對地和反艦能力,可掛載空射式魚叉飛彈及小牛飛彈,總計150架。另洛克西德-馬丁公司於2015年10月22日將第一架由F-16A/B改裝APG-83主動電子掃瞄相位陣列(AESA)可變敏捷波束雷達(SABR)的F-16V順利完成首飛,其飛行表現甚受好評。洛馬公司認定F-16V會是各國取得第五代戰機之前的最佳過渡機種,其戰力相當於F-16 Block 60。至於F-16V的最大特色就是安裝由諾斯洛普格魯曼公司研發的主動電子掃瞄相位陣列可變敏捷波束雷達,以及雷神公司開發的「雷神先進作戰雷達」(RACR),讓F-16V不但能搜索、能追蹤,亦能精確掌握多個攻擊目標,配合機載電戰與射控系統,可對敵方形成足夠的壓制威脅。中華民國空軍所屬現有的144架F-16A/B Block 20於2017年開始由漢翔公司執行性能提升,2022年全部升級完畢。

F-16 C/D

  • 批次30/32
    批次30/32是第一批在生產線上可以選擇發動機的次型,飞机可选配传统的普拉特-惠特尼F100發動機或者是新加入的通用电气(General Electric)的F110發動機。批次号以0结尾的使用F110,批次号以2结尾的F100發動機。首批批次号30的F-16在1987年进入服务。主要的改良包括使用AGM-45百舌鳥和AGM-88高速反輻射导彈(HARM)。从批次30D开始战机为推力提升的通用电器發動機搭配較大的进气口,批次32并並不需要同樣的修改。733架批次30/32的F-16共在6個國家服役。
  • 批次40/42(F-16CG/DG)
    批次40/42於1988年服役,這個批次可以使用低空導航暨夜間紅外線標定吊舱LANTIRN)擔負全天候對地攻擊任務。新增加的夜間作戰能力讓批次40/42獲得夜間戰隼的暱稱。改良的部分包含增強與加長的起落架以配合LANTIRN吊舱,提升性能的雷達系統和GPS接收器。從2002年開始,這個批次能夠使用新一代的對地武器,包括聯合直接攻擊彈藥(JDAM)、JSOWWCND以及增強版的EGBU-27炸彈。共計有5個國家採用615架批次40/42。
  • 批次50D/52D 野鼬機是擔任壓制防空系統(SEAD)的新款野鼬機。機上可以攜帶AN/ASQ-213高速反輻射导弹標定系統(HTS),這套系統允許高速反輻射导弹採用已知距離模式達到較大的射程與較高的精確度。除此之外還可以攜帶ALQ-119電子干擾吊舱自衛。自從F-4G退役之後,批次50D/52D是現役唯一擔負壓制防空系統的機種。
  • 批次50/52 Plus
    這一批次的飛機配備最新的航電系統,可以使用新的保型油箱。所有雙座型的機背有增加30立方英尺(850公升)體積的機背脊航電艙,這個增加的空間只會增加很少的重量和飛行阻力
  • F-16統一配備施行計畫(CCIP)
    統一配備施行計畫預備將批次40/42/50/52的F-16統一到批次50/52的配備標準,以簡化訓練和維修的負擔。

F-16 E/F

  • 批次60/61
以 F-16C/D 為基礎,可以使用適型油箱(CFP),搭配改進的雷達和航電系統;這個批次只有出售給阿拉伯联合酋长国。發動機是奇異(General Electric)的F110-GE-132,這款發動機改良自F110-GE-129,擁有32,500磅(144kN)最大推力。與先前的批次主要的差異是诺斯洛普·格鲁门公司生產的AN/APG-80英语AN/APG-80主動相位陣列雷達(AESA)。「批次60」能夠使用「批次50/52」所有的武器系統,加上AIM-132先進短程空對空飛彈(ASRAAM)和AGM-84E視距外陸攻飛彈(SLAM)。CFP提供額外的450美制加仑(2,045公升)的燃料,可以提升航程或者是滯空時間。適型油箱另外的優點是空出原先攜帶副油箱的掛架給武器使用。

F-16V

為F-16A/B提供新的升級方案,於2012年新加坡航展上首次披露[5][6][7][8],2015年10月16日完成處女航[9]。F-16V的原型機是中華民國空軍所擁有,常駐美國愛德華空軍基地作為研發及測試用的F-16戰機(國軍序號6601,美軍序號AF93-702)[10]。F-16V將安裝新型AN/APG-83主動相位陣列雷達(AESA),並配備新的任務電腦與改良的座艙介面。洛克希德馬丁業務發展部門副總裁史坦李吉表示,F-16V的作戰能力相當於阿拉伯聯合大公國的F-16E(F-16 Block 60),並將成為各國正式取得第五代戰機前的最佳過渡機種。其後新加坡南韓巴林等國皆有升級或採購[11]。F-16V的「V」,則是取自於飛行員們最早對F-16的暱稱:「Viper(毒蛇)」。
  • 希臘空軍擬讓旗下123架F-16C&D型戰機(F-16 Fighting Falcon),能全數升級為最新版本的V型;同時位於中東波斯灣(Persian Gulf)的巴林,也確定將添購16架新型F-16戰機,並同樣要請洛馬協助升級麾下20多架舊款F-16戰機。希臘的訂單價值約為24億美元(約725.3億台幣)、而巴林的則為32億美元(約967億台幣)[12]
  • 批次70/72
洛克希德馬丁為爭取印度空軍單引擎輕型戰鬥機汰換訂單,且配合印度總理莫迪提倡的印度製造政策英语Make in India,提出由F-16V航電架構為基礎的F-16新批次機種,本批號預劃整廠輸出在印度自製[13][14]

其他衍生型

  • F-16/79 - 以F-16A為基礎,使用設計已過時的J79渦輪噴射發動機的外銷版 以回應吉米·卡特總統欲藉著出售性能降低版的武器達到的限縮武力擴張政策。但是這個政策實際上在執行的時候遇到許多困難,也有不少例外的情況。卡特總統在他的任期晚期也放鬆此一政策,最終在雷根總統手上廢除了此一政策,自始至終沒有一架此型機被售出。
  • F-16/101 - 利用F-16A的機體修改之後,採用改良自B-1A轟炸機預定使用的奇異F101渦輪扇發動機的試驗計畫。通用電子計算把這款發動機改為供戰鬥機使用,然而並未受到F-16採用。
  • F-16ADF - 從F-16A批次15中挑選,專門為美國空中國民兵需求提升性能,執行戰鬥機攔截任務(因此名稱加上空中防衛戰鬥機(Air Defence Fighter,ADF)的縮寫)。自1986年開始,美國開始物色更換F-106與F-4C攔截機的機種,當時在F-15A.F-20.新造F-16C/D.改良F-16A/B這四種方案中評估,挑選最省錢的改良F-16A/B系列,1986年10月通過方案。由於冷戰結束,戰略狀態改變下這批戰機很快地就退役轉賣他國,包括約旦泰國。此外,輸出葡萄牙空軍的F-16Block 15 OCU也是按照此構型製造。
一共有271架(A型246架/B型25架)接受此方案工程實施結構與航電升級,雷達雖然仍使用APG-66(V)1,但整合了AIM-7與AIM-120導引所需的連續波照射模式與資料鏈,並且在駕駛艙的前下方加裝一具探照燈,提供夜間目標辨識能力。機體特色是垂直尾翼根部因安裝AN/ARC-200無線電而較為龐大。
  • F-16I - 專門為以色列生產的航電升級版F-16。機上的航電系統大量採用以色列自製的組件,此外還有適形油箱以增加航程。
  • F-2A/B(FS-X) - 日本三菱重工生產,以F-16為基礎將主翼面積增加25%,並且以複合材料製造,與洛克希德馬丁合作設計生產。主要任務為對地打擊與反艦作戰,但靠著先進的電子戰系統和雷達,在空對空作戰也很有不錯的表現。原定生產130架,到2005年時日本宣布在生產98架之後終止生產計畫。
  • RF-16C/F-16R - 偵察機版F-16,攜帶ATARS筴艙執行偵查任務。
  • F-16中期壽命升級(MLU) - 中期壽命升級(Mid Life Update)計畫是為了協助荷蘭皇家空軍、比利時皇家空軍、丹麥皇家空軍、挪威皇家空軍、葡萄牙空軍提升服役中的F-16A/B。
  • F-16N - 一共有26架F-16C批次30交給美國海軍做為假想敵訓練機種。這一批飛機稍後因為結構發生裂縫的關係而退役。
  • KF-16 - 洛克希德馬丁公司於1990年代授權韓國生產180架F-16。其中有2500項零組件與原先的F-16C/D不同。1990年代後期洛克希德馬丁公司與韓國KAI公司合作設計T-50/A-50飛機,這架飛機設計上也源自於F-16。整個計畫耗資2千2百萬美金,南韓政府已經在2004年訂購94架,預期會有1200架的T-50外銷訂單。
  • F-16 VISTA/MATV(NF-16D) - 由以色列空軍所提供的一架F-16D Black30給洛克希德公司進行改裝,並用於向量推力試驗之用。
  • QF-16-波音公司美國空軍在2013年9月,進行了F-16無人機測試。QF -16由已經退役的F-16改造。兩名美國空軍飛行員由地面控制飛機。飛機從佛羅里達州的基地飛到墨西哥灣。在測試中QF-16加速時達到7G,並做出了"桶滾"(Barrel Roll)及"Split S"等機動。波音公司認為,QF-16可以最終用於幫助訓練飛行員,提供了一個可以用於射擊練習的對手。[15]
  • YF-16
  • F-16 CCV

現役國

F-16系列戰機使用國,藍色為現役,黄色為封存、已訂購、租用、有意訂購及取消訂購的國家


各國訂購狀況

2005年以前遞交或者是訂購:

其他空軍:2401

生產總數:4,426

單位成本:

  • F-16A/B:1460萬美元(1992年)
  • F-16C/D:1880萬美元(1998年)
  • F-16E/F:2690萬美元(2005年)

 中華民國

中華民國空軍使用美國系統的飛機許多年,自1970年代F-16進入美國空軍服役之後,在每年的美華軍售會議上,皆出現向美國要求採購F-16的提案。在卡特政府執政時期提出的F-16/79計畫針對的潛在使用國家之一就是中華民國,但因《817公報》的限制,美國多次否決F-16的出售許可。

到了1980年代後期,當時中華民國空軍現役F-104戰機因為接近壽命終期,妥善率偏低,除了嚴重影響空防任務之外,也造成多起墜機意外和飛行員的折損。1989年5月,時任參謀總長郝柏村訪問法國之後,達梭公司同意出售幻象2000-5戰鬥機60架,中華民國空軍方面並且保留後續60架戰機的採購選擇權,一般相信,這個出售案給予美國政府某種程度的衝擊。1992年前美國總統老布希在尋求連任的過程當中突然宣布同意出售中華民國150架F-16戰機,包括120架F-16A與30架F-16B,總金額達到60億美金。這個採購計畫命名為「和平鳳凰」。

雖然當時通用動力公司在德州的生產線已經是以F-16C/D為主,而且這也是中華民國空軍的首選,然而通過批准出售的是以批次15OCU的後期型的機身為基礎,搭配當時歐洲四國正在進行中的中期壽命升級(MLU)計畫的航電設備,以及普惠公司的F100-PW-220發動機,成為新的批次20 F-16。

21世紀,陳水扁政府為了使國軍有效取代服役有三十餘年的F-5戰鬥機,多次向美方爭取購入F-16C/D型以提升國軍戰力,但美國基於北韓問題與反恐議題需要中國支持與中國廣大經貿市場以及諸多原因而推遲軍售F-16C/D給台灣。

2011年9月22日,美國政府同意馬政府最新對臺軍售案,全面提升F-16A/B Block 20 戰機性能。包括換裝主動電子掃描陣列雷達聯合頭盔瞄準系統AIM-9X響尾蛇空對空飛彈、AN/ALQ-213電子戰管理系統、聯合直接攻擊彈藥、Have Glass II 電磁波吸附塗層,以及計畫研究換裝F100-PW-229 EEP發動機。而美國部分參議員與眾議員則希望歐巴馬當局批准F-16C/D對台軍售案,一方面可以滿足中華民國的要求,二方面可以讓即將關閉的F-16生產線延長一段時間,解決美國嚴重的失業率;後來就美國官方的說法,美方並未排除日後售台F-16C/D的可能性,此一說法就是先將國軍F-16A/B增強某種程度的戰力,儘量達到平衡解放軍威脅的程度。

2012年10月洛馬公司贏得美國政府價值18.5億美元的合約,為臺灣145架F-16A/B戰鬥機升級航電系統。洛馬公司稱,升級包括安裝主動電子掃描陣列雷達,嵌入式全球定位系統,升級電子戰和其他航電系統[18]。在雷達來源部分,中華民國空軍決定交由洛馬選擇與美軍同樣的雷達款式,2013年8月1日,洛克希德馬丁宣布由诺斯洛普·格鲁门AN/APG-83雷達(Scalable Agile Beam Radar,縮寫SABR,可變敏捷波束雷達[19])贏得競標[20],升級工程除了前2架在美國實施外,大部分改裝業務由漢翔工業在台灣進行,預定2016年至2021年完成作業[21]

其他訂購討論

  • 洛馬希德·馬丁曾為了爭取印度訂單,為印度量身打造F-16IN Super Viper 戰鬥機[22],宣傳為「終極最強的第四代戰機」。此型F-16將具備超音速巡航的能力,亦即即使不打開發動機的後燃器,仍能超音速飛行。然而該次「中型多用途戰機」採購案,F-16並未中選,轉而傾向法製飆風戰鬥機或英德義西合製的颱風戰鬥機。印度指出F-16無法忍耐沙漠(如印度與巴基斯坦接壤的塔爾沙漠)與高地氣候(如印度與中國接壤的青藏高原),而且印度傳統上普遍操作俄製戰機或少量的歐製戰機。最終,印度方面決定了軍購獲選者為達梭公司Rafale飆風戰機;至2011年,F-16IN設計方案已經確定不會獲得印度採用。然而在Rafale獲得合約之後,此項軍機採購進行並不順利,印度後來將F-16V block 70列入考慮。
  • 中華民國空軍曽考慮採購一批新飛機替換目前機齡偏高的F-5E/F機群,在2006年提出採購66架新型的F-16C/D,但受限政治因素影響而被擱置,其後改以F16升級計畫取代而取消。[23]
  • 羅馬尼亞自2000年代加入北約亟欲汰換蘇製MiG-21戰鬥機,雖然該批MiG-21經以色列現代化方案升級,但始終與其他北約成員國存有差距。羅馬尼亞期初在2005年與以色列洽談收購一批二手F-16,其後在2006年又與比利時洽購二手F-16A/B,及後輾轉於2008年鎖定美國空軍封存的24架F16C/D Block 25,但最終在2013年向提出較優惠方案的葡萄牙購入12架 F-16A/B Block 15,並由洛歇馬丁負責翻新予定於2016年9月交付,同時表示對購入第二批二手F-16有極大興趣。[24]2016年,羅馬尼亞正式宣佈再度洽購二手F-16,此次則主要與北約成員國接洽。[25]

製造商

F-16相關資料

飛機外型與發動機

  • 乘員: 1 (A/C/E), 2 (B/D/F)
  • 長度: 47 英尺 8 英吋(15.02 公尺)
  • 翼展: 31 英尺(9.45 公尺)
  • 高度: 16 英尺 8 英吋(5.09 公尺)
  • 翼面積: 300 平方英尺(27.87 平方公尺)
  • 空重: 18,238 磅(8,272 公斤)
  • 一般起飛重量: 26,463 磅(12,003 公斤)
  • 最大起飛重量: 42,300 磅(19,187 公斤)
  • 發動機:
    • F-16A/B:
      • 批次 1/5/10/15: 普惠 F100-PW-200渦輪扇發動機,軍用推力14,670磅(64.9 kN),最大推力23,830磅(106.0 kN)
      • 批次 15OCU/20: 普惠 F100-PW-220渦輪扇發動機,軍用推力14,590磅(64.9 kN),最大推力23,770磅(105.7 kN)
    • F-16C/D:
      • 批次 25/32/42: 普惠 F100-PW-220E渦輪扇發動機,軍用推力14,590磅(64.9 kN),最大推力23,770磅(105.7 kN)
      • 批次 30/40: 奇異 F110-GE-100渦輪扇發動機,軍用推力17,155磅(76.3 kN),最大推力28,984磅(128.9 kN)
      • 批次 50: 奇異 F110-GE-129渦輪扇發動機,軍用推力17,155磅(76.3 kN),最大推力29,588磅(131.5 kN)
      • 批次 52: 普惠 F100-PW-229渦輪扇發動機,軍用推力17,000磅(75.6 kN),最大推力29,160磅(129.6 kN)
    • F-16E/F:
      • 批次 60:奇異 F110-GE-132渦輪扇發動機,軍用推力19,000磅(84.5 kN),最大推力32,500磅(144.6 kN)

飛行性能

  • 最大速度: 1,350 英里/時(2,173 公里/時)(2.0馬赫)
  • 作戰半徑: 562.5 英哩(900 公里)
  • 最大升限: 50,000 英呎(15,240 公尺)
  • 爬升率: 50,000 英尺/分(15,240 公尺/分)
  • 翼負荷: 53磅/平方英尺(260公斤/平方公尺)
  • 推重比: 0.91:1

武器裝備

相關內容

直系機種

相似可比較的機種

其他

參考文獻

  1. ^ F-16 Fact Sheet, US Air Force, October 2007.
  2. ^ F-16 Fighting Falcon, F16, or Viper?
  3. ^ 央視官方頻道-敘利亞戰況
  4. ^ ASN Aviation Safety Database results
  5. ^ Aircraft. Global security. [2015-10-25] (英语).  |contribution=被忽略 (帮助)
  6. ^ Singapore: Lockheed Unveils F-16 Viper Variant. Defense news. 16 February 2012 [8 August 2013] (英语). .
  7. ^ MEHTA, AARON. Lockheed: F-16V Passes Radar Integration Milestone. www.defensenews.com (Gannett). 21 August 2014 [21 August 2014]. 
  8. ^ Reed Business Information Limited. Singapore: Lockheed Martin announces F-16V development.. [2014-09-13] (英语). 
  9. ^ F-16V Takes Flight. 洛克希德馬丁. 2015-10-21 [2015-10-22] (英语). 
  10. ^ ROCAF F-16V Viper upgrade. 2015-10-16 [2015-10-16] (英语). 
  11. ^ F-16V符作戰需求 我已捨棄過渡機種
  12. ^ 總價1500億! 洛馬獲大筆F-16戰機升級訂單
  13. ^ In exclusive deal, India to get ‘most advanced’ F-16 fighter jets by 2019-20. The Hindu. 11 July 2016 [11 July 2016]. 
  14. ^ F-16 Block 70 Under Make in India. lockheedmartin.com. [6 August 2016]. 
  15. ^ Empty F-16 jet tested by Boeing and US Air Force
  16. ^ Pakistan Fiza'ya Pakistan Air Force - PAF
  17. ^ ANGKASA No.07 Edisi April 2007 (page 15)
  18. ^ F-16 Block20戰鬥機主動電子掃描陣列雷達. AirForceWorld.com. [5 Oct 2012]. 
  19. ^ SABR大幅提升F-16原配備的雷達系統性能. 诺斯洛普·格鲁门. [2015-10-25]. (原始内容存档于2016-01-29). 
  20. ^ http://www.flightglobal.com/news/articles/northrop-grummans-sabr-wins-usaf-f-16-aesa-upgrade-bid-388984/
  21. ^ http://www.flightglobal.com/news/articles/aidc-lockheed-iron-out-details-of-taiwan-f-16-upgrade-389659
  22. ^ 鄭繼文. 美國終極版F-16IN──超級蝮蛇戰機. 青年日報. 2009-10-12. 
  23. ^ Chang, Rich. MND eyes purchase of fighter jets. The Taipei Times. 2006-05-17: 2. 
  24. ^ Donald, David. Romania Finally Settles On Portuguese F-16s. 國際航空新聞(AIN Online). 2013-10-18 (英语). 
  25. ^ Jaroslaw, Adamowski. Romania To Acquire F-16s From NATO Member States. Defense News. 2016-02-23 [2016-07-05] (英语). 
  26. ^ Jaroslaw, Adamowski. Croatia Eyes New Fighter Jets To Replace MiG-21s. Defense News. 2015-04-10 [2016-07-05] (英语). 

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "F-16戰隼戰鬥機", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht