Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
正六邊形 | |
---|---|
一個正六邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | 6 |
頂點 | 6 |
對角線 | 9 |
施萊夫利符號 |
{6} t{3} |
考克斯特圖 |
|
對稱群 | 二面體群 (D6), order 2×6 |
面積 |
6 4a2cotπ 6 ≈ 2.5980762113533a2 |
內角(度) | 120° |
內角和 | 720° |
對偶 | 正六邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal |
在幾何學中,六邊形是指有六條邊和六個頂點的多邊形[1],其內角和為720度[2]。六邊形有很多種,其中對稱性最高的是正六邊形。正六邊形是一種可以使用尺規作圖的六邊形,也可以拼滿平面,因此自然界中可以找到許多正六邊形的結構,如蜂巢[3]、玄武岩[4]和苯的分子結構[5]。另外,正六邊形也可以構成一些高對稱性的多面體,如截角二十面體,巴克明斯特富勒烯的分子結構就是這種形狀。
六邊形依照其類角的性質可以分成凸六邊形和非凸六邊形,其中凸六邊形代表所有內角角度皆小於180度。非凸六邊形可以在近一步分成凹六邊形和星形六邊形,其中星形六邊形表示邊自我相交的六邊形。
正六邊形是每條邊等長、每個角相等的六邊形,在施萊夫利符號中可以用 {6} 來表示[6]。正六邊形亦可以將正三角形透過截角變換來構造,即切去正三角形的三個頂點,因此正六邊形在施萊夫利符號中亦可以寫為 t{3} 。但若截角深度太深或太淺都會產生一種具有兩個不同邊長的六邊形。
正六邊形是一個同時具有邊可遞和點可遞特性的六邊形,是一種雙心多邊形(英语:Bicentric polygon),這意味著它同時具有內切圓和外接圓。
正六邊形邊的長度與其外接圓半徑相等,且等於邊心距的倍,其中,邊心距與內切圓半徑相等。正六邊形的每個內角都是120度,且具有6次的旋轉對稱性(階數為6的旋轉對稱性)和6軸對稱性(有6個對稱軸的軸對稱性),組成了D6二面體群的對稱性。正六邊形最長的對角線是兩側頂點的對角線,其長度恰好為邊長的兩倍,因此若有一個三角形其中一個頂點位於六邊形幾何中心、其中一條邊與六邊形共用,則這個三角形是正三角形,且正六邊形可以分割成6個此三角形。
正六邊形是其中一種能夠密鋪平面的正多邊形,其餘兩種為正三角形和正方形。如同正方形和正三角形一樣,正六邊形可以經過重複的排列和組合,形成沒有空隙或重疊的幾何圖形,這種圖行每個頂點都是3個六邊形的公共頂點,並形成一個很緊密的二維空間充填,也因此大部分的蜂窩都會將其的每個蜂房做成六邊形,使其能夠有效地利用空間和建材[3]。另外,正三角形鑲嵌的沃羅諾伊圖是正六邊形鑲嵌。雖然具有等邊的特性,但並不常被當作等邊多邊形(英语:Equilateral polygon)。
正六邊形的最大直徑D是最大半徑或外接圓半徑R的兩倍,其外接圓半徑R與邊長t等長。
正六邊形的面積為:
也可以利用其邊心距套用任意正多邊形公式求得:
正六边形可以单单用圆规直尺绘画。因为当正六边形内接于圆时,圆的半径刚好等于正六边形的边长,正六边形最长的对角线就等于圆的直径。中国古代对圆周和直径的关系有「周三径一」之说,可以视为采用正六边形为圆的近似图形求得的结果。
下面是正六边形的尺规作图,共三步。
因為正六邊形由六個等邊三角形組成,所以:
正六邊形的面積=三角形面積×6=
有多種六邊形可以獨立密鋪平面,換句話說即該六邊形反覆拼接可以無空隙地填滿整個平面[8][9]
對稱性 | p6m (*632) | cmm (2*22) | p2 (2222) | p31m (3*3) | pmg (22*) | pg (××) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圖形 | r12 |
i4 |
g2 |
d2 |
d2 |
p2 |
a1 |
扭歪六邊形,又稱不共面六邊形,是指頂點並非完全共面的六邊形
立方體[10] |
正八面體 |
一些正扭歪六邊形來自於高為多胞體的皮特里多邊形。
4D | 5D | |
---|---|---|
三角三角柱體柱(英语:3-3 duoprism) |
三角三角錐體錐(英语:3-3 duopyramid) |
正五胞體 |
部分多面體具有六邊形的截面,例如立方體[11][13]、正八面體[14]和正十二面體[15]。在立方體中,六邊形的截面穿過對邊的中點[10][16][14]。
立方體的正六邊形截面 |
由於正六邊形具有高度對稱性,且可以無空隙地填滿整個平面,這種形狀稱為正六邊形鑲嵌,其頂點排佈(英语:vertex arrangement)稱為六邊形網格(英語:Hexagonal Grid)[17]。以這些頂點為幾何中心的圓形可以構成二維空間中可能的圓形鑲嵌中最緊密的一種排佈[18],其牛頓數(英语:Kissing number)[19]為6[20][21],也因此自然界經常出現許多正六邊形的結構,例如蜂巢[3]、玄武岩[4]和一些化學物質的分子結構[5]。
六角的雪花[25]
由于法国的领土像一个六边形,因此法国人也经常用“六边形”(L'Hexagone)。1988年发行的戴高乐1法郎硬币(法语:Pièce de 1 franc de Gaulle)上,就印有代表法国的六边形。
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "六边形", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted