powered by CADENAS

Social Share

CH-47 契努克 (13889 views - Transportation - Air Water Earth)

CH-47「契努克」直昇機(英语:CH-47 Chinook)是由美國波音公司制造的一款多功能、雙引擎,雙旋翼的中型運輸直升機,得名於美洲原住民契努克族。該機種的主要任務是部隊運輸、火炮調遣與戰場補給;其雙旋翼縱列式結構(contra-rotating rotors)免除了一般直升機需要的尾部垂直旋翼。CH-47在1960年代開始服役時,是飛行速度最快的直升機。目前,CH-47已被外銷至全球16個國家或地區。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

CH-47 契努克

CH-47 契努克

CH-47 契努克

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Clemens Vasters from Viersen, Germany).

CH-47 Chinook
重型突擊版的MH-47G
類型雙旋翼運輸直升機
原始開發國 美國
生產公司波音公司
首次飛行1961年9月21日
服役1962年
使用狀態現役
主要用戶 美國陸軍
其它用戶 英國陸軍空軍
 日本陸自空自
 荷蘭空軍
 西班牙陸軍英语Spanish Army
 中華民國陸軍
生產數量超過1179架
單位造價3500萬美元(2009年)
衍生機型MH-47(重型突擊版)
MH/CH-47 Chinook
CH-47的三視圖
概觀
乘員 3人
(駕駛員、副駕駛員、飛行工程師)[1]
技术数据(CH-47D)
長度 30.1 米(98 尺 10 吋)
旋翼直徑 18.3 米(60 尺)
高度 5.7 米(18 尺 11 吋)
旋翼面積 260平方米(2,800平方尺)
空重 10,185 公斤(22,450 磅)
負載重量 12,100 公斤(26,680 磅)
貨艙容積 可載33~55人 或 12700公斤貨物
最大起飛重量 22,680 公斤(50,000 磅)
發動機 2具萊康明T55-GA-714型渦輪軸發動機
功率 2×5,069匹軸马力(2,800千瓦)
性能數據(CH-47D)
最大速度 315公里/小時(170節VNE,196英哩)
爬升率 10.1米/秒(1,980尺/分)
實用升限 5,640 米(18,500 尺)
最大航程 2,060公里(1,259英里,1,110海里)
旋翼負荷 9.5磅/平方尺(47公斤/平方米)
馬力重量比 0.28匹/磅(460瓦/公斤)
武器装备(CH-47D)
機槍 M240 7.62毫米(0.308寸)机枪

CH-47「契努克」直昇機英语:CH-47 Chinook)是由美國波音公司制造的一款多功能、雙引擎,雙旋翼的中型運輸直升機,得名於美洲原住民契努克族。該機種的主要任務是部隊運輸、火炮調遣與戰場補給;其雙旋翼縱列式結構(contra-rotating rotors)免除了一般直升機需要的尾部垂直旋翼。CH-47在1960年代開始服役時,是飛行速度最快的直升機。目前,CH-47已被外銷至全球16個國家或地區。

各種型號

CH-47A

波音-弗托114型直升機(model 114,YCH-1B)在1961年9月21日首飛,並獲得美國陸軍採用,1962年7月,CH-1B因應編號改制重新更名為CH-47A,1962年8月撥交服役,CH-47A生產持續到1966年,計生產355架。CH-47A動力最初採用2具萊康明T55-L-5型(輸出功率2,200匹軸馬力/1,640千瓦),後續型號更換為T55-L-7型(輸出功率2,650匹軸馬力/1,980千瓦)或T55-L-7C型渦輪軸發動機,A型毛重為14,969公斤(33,000磅),可酬載重量4,540公斤(10,000磅)。

從1962年起,契努克已經投入越南戰場;早期生產的CH-47A待1963年10月起配屬給第11空中突擊師(由第11空降師英语11th Airborne Division (United States)改組),第11空中突擊師在1965年6月改編入第1空騎師,CH-47A主要編入第228攻擊直升機營。在高溫、高濕度越南戰場的淬鍊後,美軍察覺CH-47A的酬載能力有些不足,這成為後續型號改良的要點。

CH-47B

CH-47B是針對CH-47A已知缺陷做出補強的修改型號,美軍隨後以更徹底的改良型model 234(CH-47C)取代,本型只生產了108架,生產時間1966-1967年5月。

CH-47B更換為萊康明T55-L-7C發動機(輸出功率2,850匹軸馬力)、重新設計旋翼基座與的非對稱型主旋翼,動力設計改良後的CH-47B飛行性能有所改善,機體毛重(gross weight)提升至18,144公斤(40,000磅)。在越南戰場時,CH-47B的兩側機門開始增配兩挺M60D航空機槍(裝設在M24或M40型武器托架上),一些CH-47甚至在貨艙裝載凝固汽油彈催淚彈,為陸軍密接支援反制越共掩體設施有極佳效果。在運輸貨物上,CH-47B開始裝設貨物吊鉤,可以利用其強大的動力輸出吊運走出意外的美軍軍械,主要是失事飛機。就美軍統計,CH-47執行代號「Pipe Smoke」的航空救援任務效果功赫顯著;越戰期間至少回收了12000架各型飛機,價值約30億美金。

CH-47C

波音-弗托234型直升機 (model 234,CH-47C)是CH-47更換了發動機、變速箱的改良版,1969-1979年間生產了270架。

C型量產有3種子型號:使用萊康明T55-L-7C發動機(輸出功率2,850匹軸馬力)、使用功率更強的萊康明T55-L-11發動機(輸出功率3,750匹軸馬力)與配備俯仰穩定增益系統(pitch stability augmentation system,PSAS系統)的超級C型、以及使用萊康明T55-L-7C發動機配備PSAS系統的超級C型。之所以會出現第三種設計是因為T55-L-11設計缺陷,導致波音得換回較穩定的舊引擎。但CH-47C的優秀表現已經能讓她完美的取代H-21直升機英语Piasecki H-21的任務。

C型的運輸性能可載運33到55個士兵,或者24副擔架外加兩名醫療士兵;機腹的物資吊鉤也實施改良,在機腹前方及機腹後段各有一個物資吊鉤,單一吊鉤可承載重量4,540公斤(10,000磅),結合運用時可掛載9,080公斤(20,000磅),這個改良是因應陸軍新的掛載規格要求(需可吊掛15,000磅物資實施半徑30浬(48公里)之戰術運輸任務)。但該型機除了作戰用途外卻無法拿到FAA的民航飛行認證,理由是因為本型機的液壓飛控系統缺少冗餘設計,只要飛控系統故障即難以挽救;液壓飛控改良項目要待D型機方案時才根本性解決,但這項改良方案同時也被B-234採用。

除了美軍自用與輸出盟邦的的C型機,波音提供授權生產給義大利,生產了95架供義大利陸軍使用;加拿大在1974年採購了8架,稱為CH-147。

CH-47D

CH-47D是美軍在1976年6月和波音簽訂之合約,意欲將旗下之CH-47A、B、C型機隊實施統一標準的現代化方案,三種型號機身大體上相同,當時主要更換的都是引擎與動力系統。除3架新造原型機外,波音共改造了444架D型機,第一架D型機在1979年起服役,最後一架則在2002年交付給位於胡德堡美國陸軍後備隊英语United States Army Reserve;改造包含165架A型、76架B型、185架C型、澳洲皇家空軍的7架C型、義大利授權生產的9架C型。英國以D型標準制造的契努克則稱為契努克HC.2及契努克HC.2A。

CH-47D原型機動力更換為萊康明T55-L-712渦輪軸發動機(輸出功率3,750匹軸馬力)、新型變速箱、潤滑設備、冷卻裝置、玻璃纖維複合材料主旋翼,也翻修了現役機的結構損傷,並重新設計駕駛艙,將原本的機械化儀表更換為現代化的航空電子設備降低駕駛乘組負荷,且具有全球定位系統等設備改善長程及惡劣天候飛行的安全性。美軍版本CH-47在機首設有空中加油口,因應長程特戰滲透所需。

CH-47D重新設計貨物掛勾,使機腹掛勾增加到3組,最大吊掛載荷達11,793公斤(26,000磅),雖然維持與A型同樣的機體尺寸,但酬載重量卻已翻倍,卻仍能保持155 英里(278 公里/小時)極速。26,000磅的載荷,可等同於1個M198榴彈炮砲班(7人炮組、30發彈藥)、或33-44位全副武裝士兵、或由2位醫護人員照料的24副擔架。

CH-47SD
CH-47D系機種在1990年代末期推出的構改方案,引進部分MH-47改良套件的CH-47,稱為超級D型(Super D),配備T55-GA-714A發動機(輸出功率4,733匹軸馬力)、更大的機內油箱(7,828公升),並引入數位化航電及新型氣象雷達增加全天候作業安全性' 發動機全權數位控制(FADEC)、機鼻加長容納新增天線與雷達。在1990年代末,CH-47SD得到中華民國陸軍採購兩批共9架、新加坡採購5架、希臘採購6架,計20架訂單;為CH-47F未輸出前CH-47系列性能最佳之外銷方案。
CH-47J
日本川崎重工在1986年獲得授權生產的日製CH-47D編號,取代V-107直升機,成為陸上自衛隊與航空自衛隊共通運用機型;在1995年後產製的版本接受類似CH-47SD的設計調整規格,陸自版本稱為CH-47JA、空自型號稱為CH-47JA(LR);目前自衛隊的J型機均已除役,機隊僅保存1995年後產製之JA型。
CH-47J使用動力為川崎授權生產之T55-K-712渦輪軸發動機(輸出功率3,149匹軸馬力、單引擎緊急輸出功率4,600批軸馬力),JA型配備全權數位化發動機控制裝置英语FADEC之T55-K-712A發動機,換用自衛隊版本的無線電。
目前,陸自操作55架CH-47JA、空自操作15架CH-47JA(LR),空自的CH-47JA(LR)型因應救難需求,後機輪增加了液壓調節伸縮功能便讓尾門接地,降低駕駛操作負荷。

CH-47F

CH-47F自2001年設計,是CH-47D的改進型,裝備波音整合防禦系統(Boeing Integrated Defense Systems.),其將會於2006年9月,在波音公司成批完成改裝生產。

MH-47

鷹爪行動之失敗教訓,美國陸軍在1980年中葉蒐整了12架CH-47A改造為特種作戰專用運輸直升機,後比照CH-47D規格升級硬體,代號更換為MH-47D;MH-47D將前機門機槍更換為M134迷你砲機槍提高火力支援密度、增裝AAQ-16前視紅外線英语Forward looking infrared偵蒐儀、空中加油探管、救難用吊掛絞盤。目前仍服役的11架MH-47D均已升級為MF-47G標準。

MH-47F
由CH-47C升級的MH-47系列,計改裝24架,1993年服役。MH-47F使用動力較強的T55-GA-714發動機(輸出功率4,110匹軸馬力),增加油箱容量,增配氣象雷達、APQ-147地貌追蹤雷達(裝備在機首左側)、電子防禦裝備(AN/AAR-47雷達警告器、AN/AVR-2雷射警告器、AN/ALQ-162干擾器)、改良的任務管理軟體,目前同樣已升級為MH-47G標準。
MH-47G
MH-47系列最新改良版本,2004年完成原型機構改服役,目前所有HM-47機隊均完成此標準改良。

民用型

波音234(Boeing-234)是CH-47的民用型運輸直升機,於1980年首飛。B-234外觀上與CH-47最大的差異在於B-234擁有較多的窗戶,同時為了安裝氣象雷達,它的機鼻部分也較軍用型(CH-47)的長。[2]

根據用途的不同,B-234又分為五個不同的子型:[3]

Model 234-ER: 本型為了阿拉斯加產油平台運補而建造,僅僅生產了1架。
Model 234-LR: 增程客運型,飛行距離延長為1000公里,機艙內裝類似波音其他的商用客機。
Model 234-UT: 採用ER/LR的機身結構的通用運輸型,共生產9架,其中一架於1997年墜毀於加拿大地區。
Model 234-MLR: 為了中華民國而發展的,共3架。
Model 234-Combi:客運/貨運混合型機種,沒有獲得訂單。


  • 空重:25900磅(9200公斤)
  • 最大起飛重:51000磅(23000公斤)
  • 實用升限:8500呎

使用者

軍用型

民用型(波音234)

註:斜體為前用家。

 厄瓜多尔

  • Icaro Air(向哥倫比亞直昇機公司租用)

 加拿大

  • Helifor Canada Corp(向哥倫比亞直昇機公司租用)

 挪威

  • CHC Helikopter Service

 英國

 美國

  • 哥倫比亞直昇機公司(Columbia Helicopters)(7架現役)
  • Era Aviation
  • Trump Airlines

 中国 波音曾将一架波音234涂成中国民航样式,希望吸引中国民航局,最后没有成功; 一说民航于1987年采购过两架波音234(可能是LR型),在云南地区使用过有限的几次,但是没有任何资料可证明。

 中華民國 目前於內政部空中勤務總隊共有3架,主要用於高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務。現已除役,將轉賣至哥倫比亞直昇機公司繼續服役。

參見

註釋

  1. ^ army.mil-chinook
  2. ^ 存档副本. [2007-10-14]. (原始内容存档于2007-10-14). 波音公司歷史機種介紹
  3. ^ http://www.helis.com/database/model/329/


This article uses material from the Wikipedia article "CH-47 契努克", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht