Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
螺紋(Screw thread)是一個環繞圓柱體側面的螺旋傾斜面的連續凸起(此凸起又稱為「螺牙」)。
若以螺紋位置區別, 螺旋線位在圓柱體或圓錐的外表面者為外螺紋,而螺旋線位在圓柱孔或圓錐孔的表面者稱為內螺紋。若按照螺旋線旋轉方向來分類,以順時針方向旋轉向前螺旋推進為右螺紋,依逆時針方向旋轉螺旋推進為左螺紋。[1]
螺紋在機械工程應用非常廣泛,經常使用於機件的連結和動力傳遞等。[2]
ISO公制螺紋(英语:ISO metric screw thread)的基本法則定義在國際標準ISO 68-1中,較常用的直徑及導程組合則列在ISO 261中。螺絲、螺帽及螺栓都常用到的直徑及導程組合子集合放在ISO 262。每個直徑最常用的導程稱為大導程(coarse pitch),有些直徑會有額外一至兩個小導程(fine pitch),例如一些薄壁圓管上的螺紋。ISO公制螺紋的標示是以字母M開始,後面加上螺紋的大徑,單位為mm,例如M8就是大徑8 mm的公制螺紋,若螺紋不是使用一般的大導程(例如M8螺絲使用1.25 mm以外的導程),會在後面加一個乘號,再加註單位為mm的導程,例如M8×1就是大徑8 mm,旋轉360°會前進一1 mm的公制螺紋。
公制螺絲的大徑是指螺紋的外直徑。而配合的螺孔(或螺帽)其內徑為螺紋的大徑減去導程。因此導程為1 mm的M6螺絲是用直徑6 mm的金屬棒製成,而對應的螺孔則是由直徑5 mm(6 mm - 1 mm)的圓孔加工而成。
金屬的六角螺栓、螺帽及螺絲會用英國標準(英语:British Standard) BS 4190(通用螺絲)及BS 3692(精密螺絲)。以下列出螺絲尺寸及對應扳手尺寸之間的關係:
ISO公制螺紋 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扳手尺寸(mm) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 |
此外有些比較不常用的中間尺寸。
ISO公制螺紋 | M7 | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 | M68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扳手尺寸(mm) | 11 | 22 | 27 | 32 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
在美國的工程圖,ANSI Y14.6定義顯示螺紋零件標準。的部分由它們的額定直徑(螺紋牙的公稱直徑大),節距(每英寸的螺紋數),以及類適合的為線程指示。
维基共享资源中相关的多媒体资源:螺紋 |
This article uses material from the Wikipedia article "螺紋", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
tooling,tool,drill,cam,manufacturing