Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月12日) 請協助改善此條目。參見WP:LINKSTYLE、WP:MOSIW以了解細節。突出显示跨语言链接可以便于检查。 |
國際象棋棋子 | |||
---|---|---|---|
王 | King | ||
后 | Queen | ||
車(城堡) | Rook | ||
象(主教) | Bishop | ||
馬(骑士) | Knight | ||
兵 | Pawn |
車(英文:Rook)是國際象棋的棋子之一。車的走法和中國象棋的車相同,故稱為車;但棋子的形狀和城堡一樣,故也稱為城堡。在棋譜上,「R」代表車。
車可以橫走或直走,格數不限,不可斜走。吃子方式與走法相同。王和車有一種特殊的移動方式,稱為「王車易位」。
在開局時,對弈雙方分別有二個車。白方的車會在 a1 和 h1 的位置,黑方的車會在 a8 和 h8 的位置。
車的活動力相當強,車的價值高於馬和象(因此若可以用馬或象兌到敵方的一個車,對我方很有利),二車的價值高於后。
開局時,常會將二個車和王維持在底線,將底線其他的棋子移出去,並設法進行王車易位。這種情形下,雙車可以相互呼應。而且很容易移動到任何一列的底線。
車經常會放在開放線(沒有兵佔據的一列)或是非開放線(只有敵方兵佔據的一列)的底線,車可以控制那列所有的位置,若該列非常重要,玩家會在車的前面再放一車,用二車控制該列。
若車移動到第七行(對方的第二行),可以攻擊對方未移動過的兵,也可以限制王的行動。若有二隻車在第七行,此局多半會贏,最差也會和棋。
在殘局時,由於車的監控範圍廣,因此車是威力最大的棋子。不過若該列有兵正前進準備升變,除非車可以移到該列兵後面的位置,否則有時車反而會受到牽制。車也可以移到本身準備升變的兵後面,會是非常好的後盾。
This article uses material from the Wikipedia article "車 (國際象棋)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank