powered by CADENAS

Social Share

电动自行车 (12969 views - Transportation - Air Water Earth)

电动单车(motorized bicycle / electric bicycle)俗称电动车或电瓶车、電動腳踏車,是一种以蓄电池为主要能源的交通工具,外观与单车或摩托车相似,屬摩托化单车的一種,部分車種還带有脚踏板、链条,可以用人力作为辅助动力(稱為电动輔助单车)。 在中国大陆,根据1999年《电动自行车通用技术条件》的规定:电动单车归为助动车,时速规定不得超过20公里,整车重量不得超过40公斤,是非机动车的一种。 在臺灣,电动自行车指指經過型式審驗合格,以電力為動力來源,最高时速為25公里,且不含電池車重在四十公斤以下之二輪車輛,具備免考駕照、免掛車牌、免牌照稅與燃料稅、不排放汙染、低噪音、電費成本低廉等。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

电动自行车

电动自行车

提示:本条目的主题不是摩托车

电动单车(motorized bicycle / electric bicycle)俗称电动车电瓶车、電動腳踏車,是一种以蓄电池为主要能源交通工具,外观与单车摩托车相似,屬摩托化单车的一種,部分車種還带有脚踏板链条,可以用人力作为辅助动力(稱為电动輔助单车)。

在中国大陆,根据1999年《电动自行车通用技术条件》的规定:电动单车归为助动车,时速规定不得超过20公里,整车重量不得超过40公斤,是非机动车的一种[1]

在臺灣,电动自行车指指經過型式審驗合格,以電力為動力來源,最高时速為25公里,且不含電池車重在四十公斤以下之二輪車輛,具備免考駕照、免掛車牌、免牌照稅與燃料稅、不排放汙染、低噪音、電費成本低廉等。

组成

能源

一般都采用铅酸蓄电池,电压大多为48V,也有少部分采用36V的。一般由4个12AH的12V免维护铅酸蓄电池串联而成。

现在也有不少厂商开发研制采用锂电池为能源的小型电动单车,并且已经有成品出现在市场。

控制器

控制器是利用霍尔传感器来控制电机转速的一个重要部件,一般具备无级调速、欠压保护、过流保护等功能。

电机

电动自行车电机主要采用有刷直流电机驱动系统和无刷直流电机驱动系统,亦有少部分采用交流异步电机驱动系统,开关磁阻电机驱动系统等。

刹车

机械刹车与摩托车刹车相似,有抱剎碟刹。同时由于电动自行车本身的特性,也有使用再生电刹车(eabs)的。

分类

  • 有刷电动自行车:电机采用碳刷,优点是功率大,控制器结构简单。缺点是碳刷为消耗品。
  • 无刷电动自行车:电机无需碳刷,现在一般都采用此类解决方案,优点是电机免维护。缺点是控制器工艺复杂。但随着技术的发展,控制器技术发展迅速。
  • 电动摩托车:无刷设计,功率更大。由于安全性欠缺,在中国已经不允许上路,但仍有厂家生产。
  • 锂动力电动自行车:采用锂离子电池作为动力,结构轻巧,可折叠。缺点是价格不菲,且电池功率不够。
  • 锂离子磁动车:结构轻巧,可折叠,并且续航时间长。缺点是价格不菲,载重量80公斤,一般只适合女性使用。

充电器

一般采用二阶段充电,即先恒压充电,充到一定程度再用小电流进行涓流充满。

主要品牌

中国大陆

台湾

日常保养

启动时应慢速启动,有助力装置的应用脚踏启动。不可频繁刹车。电池应随用随充,避免造成深度放电。

参见

参考资料



This article uses material from the Wikipedia article "电动自行车", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht