powered by CADENAS

Social Share

(15182 views - Periodic Table Of Elements)

鐒符號Lr,元素之一,原子序103,為一人工合成的放射性元素。在週期表中位於第7周期、3族,過渡金屬之一。其原子量約為263amu,由硼轰击锎合成,名称来自美国物理学家欧内斯特·劳伦斯。 铹的半衰期很短,当中以铹-266的半衰期最长,有11小時。
Go to Article

注意:本页面含有Unihan新版用字:「𬬻」。有关字符可能會错误显示,詳见Unicode扩展汉字

鐒   103Lr




(Upp)
外觀
银色(预测)[1]
概況
名稱·符號·序數 鐒(lawrencium)·Lr·103
元素類別 锕系元素
有时候被认为是过渡金属
·週期· 不適用·7·d
標準原子質量 [266]
電子排布

[Rn] 5f14 7s2 7p1
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3

歷史
發現 劳伦斯伯克利国家实验室杜布纳联合原子核研究所(1961–1971年)
物理性質
物態 固体(预测)
熔點 1900 K,1627 °C,2961 °F
蒸汽壓
原子性質
氧化態 3
電離能

第一:478.6 kJ·mol−1
第二:1428.0 kJ·mol−1

第三:2219.1 kJ·mol−1
雜項
晶體結構

六方密堆积


(预测)[2]
CAS號 22537-19-5
最穩定同位素

主条目:鐒的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
266Lr syn 11 h SF
262Lr syn 3.6 h ε 262No
261Lr syn 44 min SF/ε?
260Lr syn 2.7 min α 8.04 256Md
259Lr syn 6.2 s 78% α 8.44 255Md
22% SF
256Lr syn 27 s α 8.62,8.52,8.32... 252Md
255Lr syn 21.5 s α 8.43,8.37 251Md
254Lr syn 13 s 78% α 8.46,8.41 250Md
22% ε 254No

符號Lr元素之一,原子序103,為一人工合成的放射性元素。在週期表中位於第7周期、3族,過渡金屬之一。其原子量約為263amu,由轰击合成,名称来自美国物理学家欧内斯特·劳伦斯[3]

铹的半衰期很短,当中以铹-266的半衰期最长,有11小時。

发现

1961年在美国加利福尼亚伯克利劳伦斯放射实验室中,由阿伯特·吉奧索西克兰(T.Sikkeland)、拉希(A.E.Larsh)等人发现。元素符号为Lw,后来改为Lr。

參考資料

  1. ^ Emsley, John. Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements New. New York, NY: Oxford University Press. 2011: 278–9. ISBN 978-0-19-960563-7. 
  2. ^ Östlin, A.; Vitos, L. First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals. Physical Review B. 2011, 84 (11). Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104. 
  3. ^ 100 Years of Scholarship. Cal Alumni. [August 24, 2013]. 





This article uses material from the Wikipedia article "鐒", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element