powered by CADENAS

Social Share

(18804 views - Periodic Table Of Elements)

锘是一种人工获得的放射性元素(1957年),它的化学符号是No,它的原子序数是102,属于锕系元素之一。 锘的拼音名称是以瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔而命名。他亦是创建诺贝尔奖的人。 锘-261是最稳定的同位素,半衰期有170分钟。其次是锘-259,半衰期有58分钟。 锘-254的半衰期是55秒。 锕系元素
Go to Article

锘   102No




(Upq)
外觀
未知;可能是金属态;银白色或灰色
概況
名稱·符號·序數 锘(nobelium)·No·102
元素類別 锕系元素
·週期· 不適用·7·f
標準原子質量 [259]
電子排布

[Rn] 5f14 7s2
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2

歷史
發現 杜布纳联合原子核研究所(1966年)
物理性質
物態 固体(预测)[1]
熔點 1100 K,827 °C,1521 °F
蒸汽壓
原子性質
氧化態 2, 3
電負性 1.3(鲍林标度)
電離能

第一:641.6 kJ·mol−1
第二:1254.3 kJ·mol−1

第三:2605.1 kJ·mol−1
雜項
CAS號 10028-14-5
最穩定同位素

主条目:锘的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
253No syn 1.62 min 80% α 8.14, 8.06, 8.04, 8.01 249Fm
20% β+ 253Md
254No syn 51 s 90% α 250Fm
10% β+ 254Md
255No syn 3.1 min 61% α 8.12, 8.08, 7.93 251Fm
39% β+ 2.012 255Md
257No syn 25 s 99% α 8.32, 8.22 253Fm
1% β+ 257Md
259No syn 58 min 75% α 7.69, 7.61, 7.53.... 255Fm
25% ε 259Md
10% SF

是一种人工获得的放射性元素(1957年),它的化学符号No,它的原子序数是102,属于锕系元素之一。

锘的拼音名称是以瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔而命名。他亦是创建诺贝尔奖的人。

锘-261是最稳定的同位素半衰期有170分钟。其次是锘-259半衰期有58分钟

锘-254的半衰期是55秒。



  1. ^ 引用错误:没有为名为CRC2003的参考文献提供内容


This article uses material from the Wikipedia article "锘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element