powered by CADENAS

Social Share

(19325 views - Periodic Table Of Elements)

铒是一种化学元素,它的化学符号是Er,它的原子序数是68,属于镧系元素,也是稀土元素之一。 1843年,由莫桑德尔(C.G.Mosander)发现。他原来将铒的氧化物命名为氧化铽,因此,早期德文文献中,氧化铽和氧化铒是混同的。直到1860年以后,才得纠正。 第一电离能6.10电子伏特。与钬、镝的化学性质和物理性质几乎完全相同。银灰色金属,质软,不溶于水,溶于酸。盐类和氧化物呈粉红至红色。铒的同位素有:162Er、164Er、166Er、167Er、168Er、170Er。 存在于火成岩中。可由电解熔融氯化铒ErCl3而制得。 氧化物Er2O3为玫瑰红色,用来制造陶器的釉彩。
Go to Article

铒

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

).

鉺   68Er
-



外觀
銀白色
概況
名稱·符號·序數 鉺(erbium)·Er·68
元素類別 鑭系金屬
·週期· 3·6·f
標準原子質量 167.259
電子排布

[] 4f12 6s2
2, 8, 18, 30, 8, 2

歷史
發現 莫桑德爾(C.G.Mosander)(1842年)
物理性質
物態 固態
密度 (接近室温
9.066 g·cm−3
熔點時液體密度 8.86 g·cm−3
熔點 1802 K,1529 °C,2784 °F
沸點 3141 K,2868 °C,5194 °F
熔化熱 19.90 kJ·mol−1
汽化熱 280 kJ·mol−1
比熱容 28.12 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 1504 1663 (1885) (2163) (2552) (3132)
原子性質
氧化態

3, 2, 1

(性 氧化物)
電負性 1.24(鲍林标度)
電離能

第一:589.3 kJ·mol−1
第二:1150 kJ·mol−1

第三:2194 kJ·mol−1
原子半徑 176 pm
共價半徑 189±6 pm
雜項
晶體結構 六方最密堆積
磁序 順磁性(300 K)
電阻率 (r.t.) (poly) 0.860 µ Ω·m
熱導率 14.5 W·m−1·K−1
膨脹係數 (r.t.) (poly) 12.2 µm/(m·K)
聲速(細棒) (20 °C)2830 m·s−1
楊氏模量 69.9 GPa
剪切模量 28.3 GPa
體積模量 44.4 GPa
泊松比 0.237
維氏硬度 589 MPa
布氏硬度 814 MPa
CAS號 7440-52-0
最穩定同位素

主条目:鉺的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
160Er syn 28.58 h ε 0.330 160Ho
162Er 0.139% >1.4×1014 y α 1.6460 158Dy
β+β+ 1.8445 162Dy
164Er 1.601% 穩定,带96个中子
165Er syn 10.36 h ε 0.376 165Ho
166Er 33.503% 穩定,带98个中子
167Er 22.869% 穩定,带99个中子
168Er 26.978% 穩定,带100个中子
169Er syn 9.4 d β 0.351 169Tm
170Er 14.910% >3.2×1017 y α 0.0502 166Dy
ββ 0.6536 170Yb
171Er syn 7.516 h β 1.490 171Tm
172Er syn 49.3 h β 0.891 172Tm



是一种化学元素,它的化学符号Er,它的原子序数是68,属于镧系元素,也是稀土元素之一。

1843年,由莫桑德尔(C.G.Mosander)发现。他原来将铒的氧化物命名为氧化铽,因此,早期德文文献中,氧化铽和氧化铒是混同的。直到1860年以后,才得纠正。

第一电离能6.10电子伏特。与的化学性质和物理性质几乎完全相同。银灰色金属,质软,不溶于水,溶于盐类和氧化物呈粉红至红色。铒的同位素有:162Er、164Er、166Er、167Er、168Er、170Er。

存在于火成岩中。可由电解熔融氯化铒ErCl3而制得。

氧化物Er2O3玫瑰红色,用来制造陶器的釉彩。

應用





This article uses material from the Wikipedia article "铒", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element