powered by CADENAS

Social Share

(18074 views - Periodic Table Of Elements)

钬(舊譯作錵)是一种化学元素,它的化学符号是Ho,它的原子序数是67,属于镧系元素,也是稀土元素之一。钬在常温常压下是固体。 1878年为索里特(J.L.Soret)发现;1879年又被克利夫(P.T.Cleve)发现。第一电离能6.02电子伏特。有金属光泽。与水能缓慢起作用,溶于稀酸。盐类是黄色。氧化物Ho2O2为淡绿色。溶于矿物酸而产生三价离子黄色盐。由氟化钬HoF3·2H2O用钙还原而制得。它和镝一样,是一种能够吸收核分裂所产生的中子的金属。在核子反应炉中,一方面不断燃烧,一方面控制连锁反应的速度。
Go to Article

钬

Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (未知wikidata:Q4233718).

钬   67Ho




外觀
银白色
概況
名稱·符號·序數 钬(holmium)·Ho·67
元素類別 镧系元素
·週期· 不適用·6·f
標準原子質量 164.93033(2)
電子排布

[Xe] 4f11 6s2
2, 8, 18, 29, 8, 2

歷史
發現 马克·德拉方丹(1878年)
物理性質
物態 固体
密度 (接近室温
8.79 g·cm−3
熔點時液體密度 8.34 g·cm−3
熔點 1734 K,1461 °C,2662 °F
沸點 2873 K,2600 °C,4712 °F
熔化熱 17.0 kJ·mol−1
汽化熱 251 kJ·mol−1
比熱容 27.15 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 1432 1584 (1775) (2040) (2410) (2964)
原子性質
氧化態 3, 2, 1
((a basic oxide))
電負性 1.23(鲍林标度)
電離能

第一:581.0 kJ·mol−1
第二:1140 kJ·mol−1

第三:2204 kJ·mol−1
原子半徑 176 pm
共價半徑 192±7 pm
雜項
晶體結構 六方密堆积
磁序 顺磁性
電阻率 poly: 814 nΩ·m
熱導率 16.2 W·m−1·K−1
膨脹係數 poly: 11.2 µm/(m·K)
聲速(細棒) (20 °C)2760 m·s−1
楊氏模量 64.8 GPa
剪切模量 26.3 GPa
體積模量 40.2 GPa
泊松比 0.231
維氏硬度 410–600 MPa
布氏硬度 500–1250 MPa
CAS號 7440-60-0
最穩定同位素

主条目:钬的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
163Ho syn 4570 y ε 0.003 163Dy
164Ho syn 29 min ε 0.987 164Dy
165Ho 100% 穩定,带98个中子
166Ho syn 26.763 h β 1.855 166Er
167Ho syn 3.1 h β 1.007 167Er
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

(舊譯作)是一种化学元素,它的化学符号Ho,它的原子序数是67,属于镧系元素,也是稀土元素之一。钬在常温常压下是固体。 1878年为索里特(J.L.Soret)发现;1879年又被克利夫(P.T.Cleve)发现。第一电离能6.02电子伏特。有金属光泽。与能缓慢起作用,溶于稀酸。盐类是黄色。氧化物Ho2O2为淡绿色。溶于矿物酸而产生三价子黄色盐。由氟化钬HoF3·2H2O用还原而制得。它和一样,是一种能够吸收核分裂所产生的中子的金属。在核子反应炉中,一方面不断燃烧,一方面控制连锁反应的速度。

化学性质

钬可以在空气中燃烧,发出耀眼白光,产生氧化钬:6 Ho + 3 O2 → 2 Ho2O3

钬也能在氯气中燃烧:2 Ho + 3 Cl2 → 2 HoCl3





This article uses material from the Wikipedia article "钬", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element