powered by CADENAS

Social Share

(17849 views - Periodic Table Of Elements)

铽(Terbium)符號Tb,為鑭系元素,原子序65,是銀白色的稀土金屬,具有延展性、韌性且硬度高。铽在自然界中不存在純元素態,但它含於許多礦物中,包括鈰矽石、矽鈹釔礦、獨居石 、磷釔礦和黑稀金礦。就像其他的鑭系元素一样,它在空气中相對穩定。铽拥有兩種晶型的同素異形體,轉化溫度為1289°C。
Go to Article

铽

Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (未知wikidata:Q4233718).

铽   65Tb
-



外觀
明亮的银白色金属
概況
名稱·符號·序數 铽(terbium)·Tb·65
元素類別 镧系元素
·週期· 不適用·6·f
標準原子質量 158.92535
電子排布

[] 4f9 6s2
2, 8, 18, 27, 8, 2

歷史
發現 莫桑德(1842年)
分離 莫桑德(1842年)
物理性質
物態 固态
密度 (接近室温
8.23 g·cm−3
熔點時液體密度 7.65 g·cm−3
熔點 1629 K,1356 °C,2473 °F
沸點 3503 K,3230 °C,5846 °F
熔化熱 10.15 kJ·mol−1
汽化熱 293 kJ·mol−1
比熱容 28.91 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 1789 1979 (2201) (2505) (2913) (3491)
原子性質
氧化態 4, 3, 2, 1
(弱性)
電負性 ? 1.2(鲍林标度)
電離能

第一:565.8 kJ·mol−1
第二:1110 kJ·mol−1

第三:2114 kJ·mol−1
原子半徑 177 pm
共價半徑 194±5 pm
雜項
晶體結構 六方晶格
磁序 顺磁性(300 K)
電阻率 (r.t.) (α, 晶体) 1.150 µ Ω·m
熱導率 11.1 W·m−1·K−1
膨脹係數 (r.t.) (α,晶体) 10.3 µm/(m·K)
聲速(細棒) (20 °C)2620 m·s−1
楊氏模量 (α式) 55.7 GPa
剪切模量 (α 式) 22.1 GPa
體積模量 (α 式) 38.7 GPa
泊松比 (α 式) 0.261
維氏硬度 863 MPa
布氏硬度 677 MPa
CAS號 7440-27-9
最穩定同位素

主条目:铽的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
157Tb 人造 71 年 ε 0.060 157Gd
158Tb 人造 180 年 ε 1.220 158Gd
β衰变 0.937 158Dy
159Tb 100% 穩定,带94个中子


Terbium)符號Tb,為鑭系元素原子序65,是銀白色的稀土金屬,具有延展性韌性且硬度高。铽在自然界中不存在純元素態,但它含於許多礦物中,包括鈰矽石英语Cerite矽鈹釔礦英语Gadolinite獨居石磷釔礦英语Xenotime黑稀金礦英语Euxenite。就像其他的鑭系元素一样,它在空气中相對穩定。铽拥有兩種晶型的同素異形體,轉化溫度為1289°C。

用途

鋱元素或鋱合金(terfenol)在磁場中會改變外型,金屬棒會感應磁場強度和方向而立刻變長或變短一些,應用能將任何物體表面轉變成擴音器。例如將鋱合金棒的一端壓入木桌,並施加強度隨音訊大小改變的磁場(線圈纏繞),外形變化會振動整張桌子,使桌面成為巨大的音訊傳遞表面,達到擴音效果。一般擴音器因阻抗匹配無法如此炮製,鋱合金是極少數能有此應用的物質。[1]

鋱是在固態裝置中用來摻雜氟化鈣、鎢酸鈣、和鍶鉬酸鹽所使用的材料,並作為燃料電池的在高溫下操作結晶的穩定劑。世界上大部分铽被用在綠色磷光體:氧化铽,被放入熒光燈和電視機顯像管。铽的綠色熒光體搭配二價的藍色熒光體和三價的紅色熒光體,以提供“三原色”的照明技術,用於室內照明的高效率白光。


  1. ^ 看得到的化學,Theodore Gray著,大是文化 ISBN 978-986652667-1


This article uses material from the Wikipedia article "铽", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element