powered by CADENAS

Social Share

(18033 views - Periodic Table Of Elements)

钕(舊譯作釢、鋖)是化学元素,化学符号是Nd,原子序数是60,属于镧系元素(稀土元素)。1885年由冯·韦尔塞巴赫发现。银白色金属,较活泼,室温下在空气中缓慢氧化,能与水和酸作用放出氢。有顺磁性。存在于独居石中,由含水氯化钕经脱水后用金属钙还原,或由无水氯化钕经熔融后电解而制得。用于制造特种合金、电子仪器和光学玻璃。在制造激光器材方面,有着重要的应用。
Go to Article

钕

Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (未知wikidata:Q4233718).

钕   60Nd
-



外觀
银白色
概況
名稱·符號·序數 钕(Neodymium)·Nd·60
元素類別 镧系元素
·週期· 不適用·6·f
標準原子質量 144.242
電子排布

[Xe] 4f4 6s2
2, 8, 18, 22, 8, 2

物理性質
物態 固态
密度 (接近室温
7.01 g·cm−3
熔點時液體密度 6.89 g·cm−3
熔點 1297 K,1024 °C,1875 °F
沸點 3347 K,3074 °C,5565 °F
熔化熱 7.14 kJ·mol−1
汽化熱 289 kJ·mol−1
比熱容 27.45 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 1595 1774 1998 (2296) (2715) (3336)
原子性質
氧化態 3, 2(弱碱性)
電負性 1.14(鲍林标度)
電離能

第一:533.1 kJ·mol−1
第二:1040 kJ·mol−1

第三:2130 kJ·mol−1
原子半徑 181 pm
共價半徑 201±6 pm
雜項
晶體結構 六方
磁序 顺磁性、20K以下反铁磁性[1]
電阻率 (室温) (α,聚合物) 643 n Ω·m
熱導率 16.5 W·m−1·K−1
膨脹係數 (室温) (α,聚合物) 9.6 µm/(m·K)
聲速(細棒) (20 °C)2330 m·s−1
楊氏模量 (α晶型)41.4 GPa
剪切模量 (α晶型)16.3 GPa
體積模量 (α晶型)31.8 GPa
泊松比 (α晶型)0.281
維氏硬度 343 MPa
布氏硬度 265 MPa
CAS號 7440-00-8
最穩定同位素

主条目:钕的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
142Nd 27.2% 穩定,带82个中子
143Nd 12.2% 穩定,带83个中子
144Nd 23.8% 2.29×1015y α 1.905 140Ce
145Nd 8.3% >6×1016y ɑ 無數據 141Ce
146Nd 17.2% 穩定,带86个中子
148Nd 5.7% >3×1018y ɑ 無數據 144Ce
150Nd 5.6% 6.7×1018y ββ 3.367 150Sm

(舊譯作[2])是化学元素化学符号Nd原子序数是60,属于镧系元素(稀土元素)。1885年由冯·韦尔塞巴赫发现。银白色金属,较活泼,室温下在空气中缓慢氧化,能与水和作用放出。有顺磁性。存在于独居石中,由含水氯化钕经脱水后用金属还原,或由无水氯化钕经熔融后电解而制得。用于制造特种合金、电子仪器和光学玻璃。在制造激光器材方面,有着重要的应用。



  1. ^ Gschneidner, K. A.; Eyring, L. Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam: North Holland. 1978. ISBN 0444850228. 
  2. ^ “釢”亦為化學元素的舊譯,因造成混淆而採用新譯


This article uses material from the Wikipedia article "钕", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element