powered by CADENAS

Social Share

(22790 views - Periodic Table Of Elements)

镭(舊譯作鈤、銧)是一种化学元素,它的化学符号是Ra,它的原子序数是88,是一种银白色的碱土金属,带有放射性,而且價錢很貴,一兩要價5,000美金。 镭在1898年由居里夫人及她丈夫皮埃尔·居里在捷克北波希米亚发现。他们发现铀在衰变后,衰变物仍带放射性。镭的拼音名称Radium即是放射性的意思。 镭-226為鐳的最穩定同位素,半衰期為1600年,进行α-蜕变,放出α射线和γ射线。它衰变时会放出氡气到大气中。氡仍有放射性,且可被生物吸入,危害生命。 镭能够致癌,但是它也能够治疗癌症。
Go to Article

鐳   88Ra




(Ubn)
外觀
銀白色金屬
概況
名稱·符號·序數 鐳(Radium)·Ra·88
元素類別 鹼土金屬
·週期· 2·7·s
標準原子質量 (226)
電子排布

[Rn] 7s2
2, 8, 18, 32, 18, 8, 2

歷史
發現 皮埃爾·居禮瑪麗·居禮(1898年)
分離 瑪麗·居禮(1902年)
物理性質
物態 固態
密度 (接近室温
5.5 g·cm−3
熔點 973 K,700 °C,1292 °F
沸點 2010 K,1737 °C,3158.6 °F
熔化熱 8.5 kJ·mol−1
汽化熱 113 kJ·mol−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 819 906 1037 1209 1446 1799
原子性質
氧化態 2(強鹼性
電負性 0.9(鲍林标度)
電離能

第一:509.3 kJ·mol−1

第二:979.0 kJ·mol−1
共價半徑 221±2 pm
范德華半徑 283 pm
雜項
晶體結構 面心立方
磁序 無磁性
電阻率 (20 °C)1 µ Ω·m
熱導率 18.6 W·m−1·K−1
CAS號 7440-14-4
最穩定同位素

主条目:鐳的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
223Ra 痕量 11.43 α 5.99 219Rn
224Ra 痕量 3.6319 α 5.789 220Rn
226Ra 痕量 1601 α 4.871 222Rn
228Ra 痕量 5.75 年 β 0.046 228Ac

(舊譯作[註 1])是一种化学元素,它的化学符号Ra,它的原子序数是88,是一种银白色的碱土金属,带有放射性,而且價錢很貴,一兩要價5,000美金。

镭在1898年由居里夫人及她丈夫皮埃尔·居里捷克波希米亚发现。他们发现在衰变后,衰变物仍带放射性。镭的拼音名称Radium即是放射性的意思。

镭-226為鐳的最穩定同位素,半衰期為1600年,进行α-蜕变,放出α射线γ射线。它衰变时会放出气到大气中。氡仍有放射性,且可被生物吸入,危害生命。

镭能够致癌,但是它也能够治疗癌症。[1]

相關化學反應

鐳在空氣中相當不穩定,很容易與气和氣發生反應,生成氮化鐳氧化鐳

3 Ra + N2 → Ra3N2

2 Ra + O2 → 2RaO

鐳也可以和發生反應,生成氫氧化鐳

Ra + 2 H2O → Ra(OH)2 + H2

参考文獻

註解

  1. ^ 1903年10月10日:魯迅以筆名“自樹”在東京出版的《浙江潮》月刊第八期上首次發表介紹鐳的文章《說鈤》。但“鈤”亦為化學元素的舊譯,因造成混淆而採用新譯。

外部連結




This article uses material from the Wikipedia article "镭", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element