powered by CADENAS

Social Share

(21803 views - Periodic Table Of Elements)

硼(Boron)是一种化学元素,化学符号为B,原子序数为5,是一种類金属。由於硼的產生完全來自于宇宙射線散裂而非恆星核合成反應,硼在太陽系與地殼的含量相當稀少。天然的硼主要存在于硼砂(Na2B4O7·10H2O)矿中。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

硼   5B
-



外觀
黑色(晶体)/棕色(无定形)
概況
名稱·符號·序數 硼(Boron)·B·5
元素類別 類金屬
·週期· 13·2·p
標準原子質量 10.811(7)
電子排布

[He] 2s2 2p1
2, 3

物理性質
物態 固态
熔點時液體密度 2.08 g·cm−3
熔點 2349 K,2076 °C,3769 °F
沸點 4200 K,3927 °C,7101 °F
熔化熱 50.2 kJ·mol−1
汽化熱 480 kJ·mol−1
比熱容 11.087 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 2348 2562 2822 3141 3545 4072
原子性質
氧化態 4,[1] 3, 2, 1[2]
(弱酸性氧化物)
電負性 2.04(鲍林标度)
電離能

第一:800.6 kJ·mol−1
第二:2427.1 kJ·mol−1
第三:3659.7 kJ·mol−1

更多
原子半徑 90 pm
共價半徑 84±3 pm
范德華半徑 192 pm
雜項
晶體結構 三方
磁序 反磁性[3]
電阻率 (20 °C)~106  Ω·m
熱導率 27.4 W·m−1·K−1
膨脹係數 (25 °C)(ß form) 5–7 [4] µm·m−1·K−1
聲速(細棒) (20 °C)16,200 m·s−1
莫氏硬度 ~9.5
CAS號 7440-42-8
最穩定同位素

主条目:硼的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
10B 19.9(7)%* 穩定,带5个中子[5]
11B 80.1(7)%* 穩定,带6个中子[5]
  • 天然的硼-10的含量最低可能仅有19.1%,而最高可达20.3%。
    余下的成分为硼-11。
    [6]

Boron)是一种化学元素化学符号B原子序数为5,是一种類金属。由於硼的產生完全來自于宇宙射線散裂而非恆星核合成反應,硼在太陽系地殼的含量相當稀少。天然的硼主要存在于硼砂Na2B4O7·10H2O)矿中。

发现及命名

硼的元素名稱,來自於硼砂(borax)。天然含硼的化合物硼砂早为古代医药学家所知悉。中国西藏是世界上盛产硼砂的地方之一。

1702年法国医生霍姆贝格首先用硼砂与硫酸反应制得硼酸,称之为镇静盐(salsedativum)。1741年法国化学家帕特指出,硼砂与硫酸作用除生成硼酸外,还得到硫酸钠。1789年拉瓦锡把硼酸基列入元素表。1808年英国化学家戴维和法国化学家盖·吕萨克泰纳各自获得单质硼。

硼的拉丁文名称为 boracium,來自阿拉伯文buraq(بورق)或波斯文burah(بوره);兩者皆為硼砂之意。日文韓文便因此將之意譯為「硼素」。

单质

硼有两种同素异形体:结晶形硼是有光泽的灰色晶体,硬度与金刚石相近,但极脆;

硼是暗棕色粉末。

分布

硼绝少单独存在,通常以硼砂的化合形式出现。硼砂可用作水软化剂和清洁剂。

同位素

已发现的硼的同位素共有9种,包括硼8,硼9,硼10,硼11,硼12,硼13,硼14,硼15,硼17,其中只有硼10,硼11是稳定的,其他同位素都带有放射性

用途

参考资料

  1. ^ Fernando, W.T.M.L.; O'Brien, L.C.; Bernath, P.F. Fourier Transform Spectroscopy: B4Σ−X4Σ (PDF). J. Chem. Phys. 1990, 93: 8482. Bibcode:1990JChPh..93.8482F. doi:10.1063/1.459287. 
  2. ^ Zhang, K.Q.; Guo, B.; Braun, V.; Dulick, M.; Bernath, P.F. Infrared Emission Spectroscopy of BF and AIF (PDF). J. Molecular Spectroscopy. 1995, 170: 82. Bibcode:1995JMoSp.170...82Z. doi:10.1006/jmsp.1995.1058. (原始内容 (PDF)存档于2012-01-11). 
  3. ^ Lide, David R. (ed.). Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics (PDF). CRC press. 2000. ISBN 0849304814. (原始内容 (PDF)存档于2012-01-12). 
  4. ^ Holcombe Jr., C. E.; Smith, D. D.; Lorc, J. D.; Duerlesen, W. K.; Carpenter; D. A. Physical-Chemical Properties of beta-Rhombohedral Boron. High Temp. Sci. 1973, 5: 349. 
  5. ^ 5.0 5.1 Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements. National Institute of Standards and Technology. [2008-09-21]. 
  6. ^ Szegedi, S. Determination of boron in glass by neutron transmission method. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Letters. 1990, 146: 177. doi:10.1007/BF02165219. 



1,2,3-三氯丙烷乙二醇单乙醚乙二醇单甲醚2,4-Dinitrotoluene4,4'-Methylenedianiline41xx steel丙烯酰胺AL-6XNAlGaAlloy 20鋁鎳鈷合金Alumel鋁合金Aluminium bronzeAluminium-lithium alloy硅酸铝汞齊重铬酸铵无水物Argentium sterling silver五氧化二砷三氧化二砷Arsenical bronzeArsenical copper巴氏合金Bell metalBenzyl butyl phthalateBeryllium copperBillon (alloy)Birmabright鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯Bismanol硼砂硼酸黃銅BrightrayBritannia metalBritannia silver青铜Bulat steelCalamine brassCalifornia Electronic Waste Recycling Act铸铁CelestriumChina RoHSChinese silverChromel铬酸Chromium hydride三氧化铬煤焦油乙酸钴碳酸钴氯化亚钴硝酸钴硫酸钴白金 (合金)康銅氢化亚铜Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunife白铜Cymbal alloys大馬士革鋼Devarda's alloy邻苯二甲酸二丁酯邻苯二甲酸二异丁酯Doré bullion杜拉鋁Dutch metal电工钢琥珀金Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloyFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanGilding metal玻璃GlucydurGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalHepatizonHexabromocyclododecaneHexavalent chromiumHiduminium高速鋼High-strength low-alloy steelHigh-temperature insulation wool水合物聯氨Hydronalium英高鎳合金國際材料系統不變鋼Iron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarLead hydrogen arsenate鉻酸鉛镁铝合金Magnox (alloy)MangalloyManganin马氏体时效钢Marine grade stainless马氏体不锈钢MegalliumMelchior (alloy)MercuryMischmetalMolybdochalkosMonelΜ合金Muntz metalMushet steelMusk xyleneN-甲基吡咯烷酮NichromeNickel hydrideNickel silverNickel titaniumNicrosilNisil北歐金低聚物Ormolu透磁合金PewterPhosphor bronze邻苯二甲酸生鐵Pinchbeck (alloy)Pitch (resin)塑料Platinum sterlingPlexiglasPlutonium–gallium alloyPolybrominated biphenylPolybrominated diphenyl ethers铬酸钾重铬酸钾Pseudo palladiumQueen's metal关于化学品注册、评估、许可和限制法案危害性物質限制指令Reynolds 531銠金礦Rose's metal釤鈷磁鐵Sanicro 28Scandium hydrideShakudōShibuichiSilver steel铬酸钠重铬酸钠钠钾合金銲料Speculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoy不鏽鋼StelliteSterling silverStrontium chromate钢结构Substance of very high concern超導磁率合金Surgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silverTitanium alloyTi Beta-C.Titanium gold氢化钛氮化钛TombacTool steelTributyltin oxide三氯乙烯Tris(2-chloroethyl) phosphateTumbagaType metal氢化铀維塔立合金廢電子電機設備指令耐候钢White metal伍德合金烏茲鋼Y alloyZamakZeron 100二氧化锆Zirconium hydrideSulfurGermaniumArsenicSeaborgiumBohriumHassiumTsOg石墨烯化學元素

This article uses material from the Wikipedia article "硼", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element