powered by CADENAS

Social Share

鉻酸鉛 (23299 views - Material Database)

鉻酸鉛(俗稱鉻黃),化學式PbCrO4。常溫時為黃色粉末,可用作黃色顏料或是塗於馬路上的分隔線。 將鉻酸鉀加於鉛鹽可以制成鉻酸鉛。它的反應式是: Pb2+ + CrO42− → PbCrO4 这一反应常用来鉴定Pb2+或 CrO42−。它可在氢氧化钠溶液中溶解: PbCrO4 + 3 OH− → [Pb(OH)3]− + CrO42− 故可用来区别其他黄色的难溶铬酸盐(如BaCrO4)。
Go to Article

鉻酸鉛

鉻酸鉛

铬酸铅
别名 铬黄
识别
CAS号 7758-97-6
性质
化学式 PbCrO4
摩尔质量 323.2 g·mol⁻¹
外观 橙黄色粉末
密度 6.3 g/cm3 (固)
熔点 844 °C
溶解性 难溶
危险性
MSDS External MSDS
欧盟分类 未列明
NFPA 704
0
3
0
 
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

鉻酸鉛(俗稱鉻黃),化學式PbCrO4。常溫時為黃色粉末,可用作黃色顏料或是塗於馬路上的分隔線。

鉻酸鉀加於鉛可以制成鉻酸鉛。它的反應式是:

Pb2+ + CrO42− → PbCrO4

这一反应常用来鉴定Pb2+或 CrO42−。它可在氢氧化钠溶液中溶解:

PbCrO4 + 3 OH   →   [Pb(OH)3] + CrO42−

故可用来区别其他黄色的难溶铬酸盐(如BaCrO4)。

Lead(II)chromate, historical dye collection of the Technical University of Dresden, Germany
  黃色系  
萬壽菊黃
Marigold
鉻黃;銘黃
Chrome yellow

Golden
茉莉黃
Jasmine
米黃;奶油
Cream
象牙;乳白
Ivory
香檳黃
Champagne yellow
             
月光黃
Moon yellow

Yellow
鮮黃
Canary yellow
含羞草黃
Mimosa
芥末;暗黃
Mustard
赭;黃褐
Ocher
卡其;土黃
Khaki
             


This article uses material from the Wikipedia article "鉻酸鉛", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material