powered by CADENAS

Social Share

邻苯二甲酸二丁酯 (18068 views - Material Database)

邻苯二甲酸二丁酯(Dibutyl phthalate,DBP)是一种常用的增塑剂,也用作胶粘剂和印刷油墨的添加剂。可溶於多种有机溶剂,如醇、醚和苯。DBP也用作一种杀体外寄生虫药。
Go to Article

邻苯二甲酸二丁酯

邻苯二甲酸二丁酯

邻苯二甲酸二丁酯
邻苯二甲酸二丁酯
IUPAC名
Dibutyl phthalate
别名 Di-n-butyl phthalate, Butyl phthalate, n-Butyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid dibutyl ester, o-Benzenedicarboxylic acid dibutyl ester, DBP, Palatinol C, Elaol
识别
CAS号 84-74-2
PubChem 3026
ChemSpider 2918
EINECS 201-557-4
RTECS TI0875000
性质
化学式 C16H22O4
摩尔质量 278.34 g·mol−1
外观 无色油状液体
密度 1.05 g/cm3,20 °C时
熔点 -35 °C(238 K)
沸点 340 °C(613 K)
溶解性 0.013 g/L
log P 4.72
危险性
警示术语 R:R50 R61 R62
安全术语 S:S45 S53 S61
MSDS External MSDS
主要危害 对环境有危险(N),刺激性(Xi
NFPA 704
1
2
0
 
闪点 157 °C(闭杯)
自燃温度 402 °C
爆炸極限 0.5 - 3.5%
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

邻苯二甲酸二丁酯(Dibutyl phthalate,DBP)是一种常用的增塑剂,也用作胶粘剂和印刷油墨的添加剂。可溶於多种有机溶剂,如。DBP也用作一种杀体外寄生虫药

制备

DBP可由正丁醇邻苯二甲酸酐直接酯化得到。结构式为C6H4(COO(CH2)3CH3)2[1]

接触

欧盟委员会健康与环境风险科学委员会(SCHER)根据不同年龄段的尿样得出结论,认为一般人群中个人对於邻苯二甲酸二丁酯的总接触量低於每日耐受摄入量(TDI),只有在一些特殊人群中才需要努力减少接触。[2]

肥胖

发表在《环境与健康展望》(Environmental Health Perspectives)上的一项由美国疾病控制与预防中心(CDC)数据得出的研究结果表明腹部肥胖或患有胰岛素抵抗糖尿病的前兆)的美国男子与没有这些问题的男子相比,尿液中含有更高水平的DEHP和DBP代谢物。[3]

法律监督

欧盟

这一物质在化妆品,包括指甲油中的使用都被欧盟指令76/768/EEC 1976禁止。[4]. [5]

从1999年起,DBP在儿童玩具中的使用也受到了限制。[6]

美国

2006年11月起,DBP被列入California Proposition 65 (1986)可疑致畸物清单中,是一种可疑的内分泌干扰素,曾用在指甲油中。所有主要生产商都从2006年秋季开始减少这种物质在指甲油中的使用。

DBP在儿童玩具和儿童保育用品中被永久禁止使用超过1000 ppm的浓度,是由《2008年消費品安全改善法》(Consumer Product Safety Improvement Act of 2008,CPSIA)中section 108规定的。

参见

参考文献

  1. ^ 指甲彩繪業者鄰苯二甲酸酯類可能暴露危害 - 勞工安全衛生研究所中文版>出版中心>勞工安全衛生簡訊,2010年10月
  2. ^ Phthalates in school supplies. GreenFacts Website. [2009-06-10]. 
  3. ^ Fat's Hidden Trigger
  4. ^ [1] EU Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products]
  5. ^ Example of a nail polish recall in Ireland of nail polish containing dibutyl phthalate
  6. ^ Ban of phthalates in childcare articles and toys, press release IP/99/829, 10 November 1999

外部链接



This article uses material from the Wikipedia article "邻苯二甲酸二丁酯", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material