powered by CADENAS

Social Share

重铬酸钠 (16198 views - Material Database)

重铬酸钠是一个无机化合物,俗称红矾钠,化学式为Na2Cr2O7,橘红色晶体,常以二水合物的形式(Na2Cr2O7·2H2O)使用。其化学性质与重铬酸钾类似,在水中的溶解度约是后者的20倍(49 g/L、0 °C),相对分子质量更小,然而其应用却不及重铬酸钾广泛。
Go to Article

重铬酸钠

重铬酸钠

重铬酸钠
重铬酸钠
别名 红矾钠
识别
CAS号 7789-12-0
RTECS HX7750000
性质
化学式 Na2Cr2O7·2H2O
摩尔质量 (二水) 298.02 g·mol⁻¹
密度 2.52 g/cm3
熔点 356.7 °C
100 °C时失去结晶水
沸点 分解
溶解性 2380 g/L, 0 °C
危险性
警示术语 R:R45, R46, R60, R61,
R8, R21, R25, R26, R34,
R42/43, R48/23, R50/53,
安全术语 S:S53, S45, S60, S61
主要危害 致癌
NFPA 704
0
3
0
OX
LD50 50 mg/kg
相关物质
相关化学品 K2Cr2O7Na2CrO4KMnO4CrO3
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

重铬酸钠是一个无机化合物,俗称红矾钠,化学式为Na2Cr2O7,橘红色晶体,常以二水合物的形式(Na2Cr2O7·2H2O)使用。其化学性质与重铬酸钾类似,在水中的溶解度约是后者的20倍(49 g/L、0 °C),相对分子质量更小,[1]然而其应用却不及重铬酸钾广泛。

有机化学应用

重铬酸钠可将苄基烯丙基化合物氧化为相应的羰基化合物,如与2,4,6-三硝基甲苯反应生成羧酸,[2]与2,3-二甲基萘反应生成2,3-萘二甲酸(熔点239–241 °C)。[3]

安全

重铬酸钠中的铬为六价,有害且有致癌性。[4]

无水重铬酸钠有剧毒。[5]

参考文献

  1. ^ Freeman, F. "Sodium Dichromate" in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2004, J. Wiley & Sons, New York. DOI: 10.1002/047084289.
  2. ^ Clarke, H. T.; Hartman, W. W. (1941). "2,4,6-Trinitrobenzoic Acid". Org. Synth.; Coll. Vol. 1: 543. 
  3. ^ Friedman, L. (1973). "2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid". Org. Synth.; Coll. Vol. 5: 810. 
  4. ^ ILO 1369 - Sodium Dichromate [1]
  5. ^ 中国化工报 2008年11月12日


This article uses material from the Wikipedia article "重铬酸钠", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material