Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
五氧化二砷 | |
---|---|
英文名 | Arsenic pentoxide |
别名 | 氧化砷 砷酸酐 砷酐 |
识别 | |
CAS号 | 1303-28-2 |
PubChem | 14771 |
ChemSpider | 14088 |
SMILES |
|
InChI |
|
InChIKey | COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYAN |
EINECS | 215-116-9 |
RTECS | CG2275000 |
性质 | |
化学式 | As2O5 |
摩尔质量 | 229.8402 g·mol⁻¹ |
外观 | 白色无臭固体[1] |
密度 | 4.32 g/cm3[1] |
熔点 | 315℃(分解為三氧化二砷與氧氣) |
溶解性(水) | 59.5 g/100 mL (0℃) 65.8 g/100 mL (20℃) 8.20 g/100 mL (100℃) |
溶解性 | 溶於乙醇 |
pKa | 7 |
危险性 | |
欧盟危险性符号 | |
警示术语 | R:R45 |
安全术语 | S:S53, S45, S60, S61 |
NFPA 704 | |
LD50 | 8 mg/kg(大鼠經口) |
相关物质 | |
其他阳离子 | 五氧化二磷 五氧化二銻 |
相关化学品 | 三氧化二砷 胂酸 |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
五氧化二砷为砷(+5)的氧化物,化学式As2O5。与三氧化二砷等其他砷化合物同样具有较高毒性。通常为带玻璃光泽的白色固体。
用于殺虫剂、除草剂、殺菌剂、木材防腐剂、金属粘合剂、印刷与染色等诸多用途。[2]
五氧化二砷不能像五氧化二磷一样由单质氧化制备,因它在高温下会分解失去氧。由三氧化二砷氧化制备,即使在加压纯氧条件下,也无法定量。最好的制备方法是用砷酸水合物加热失水。砷酸(或五氧化二砷)的各种水合物,在加热至170°C时,基本上分解为无水的五氧化二砷。[3]
加热时至300°C时失氧,得三氧化二砷。[4] 在空气中吸潮,易溶于水。有强氧化性,可将二氧化硫氧化为三氧化硫。[3] 与水反应,产生正砷酸(H3AsO4),[5] 不过反应很慢,若溶于碱液则可较快得到砷酸盐。[3]
五氧化二砷结晶具有由等数目的四面体 AsO4 与八面体 AsO6 单元(As-O键长分别为168和182pm)共角相连组成的复杂三维结构。[3] 由于其热稳定性差,易水解,及单晶培养困难,使得对它结构的了解是不久以前才完成的,虽然它是最早知道的氧化物之一。[3]
不可燃。加热至300℃分解,产生三氧化二砷。与还原剂反应产生砷化氢。与五氟化溴剧烈反应,可起火。对人体毒性很强,可对血液、肝脏、肺、造血器官造成损害。[6] 被IARC列为第一类致癌物质。
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "五氧化二砷", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material