powered by CADENAS

Social Share

邻苯二甲酸二异丁酯 (10795 views - Material Database)

邻苯二甲酸二异丁酯(Diisobutyl phthalate,DIBP)可由异丁醇和邻苯二甲酸酐进行酯化反应来制备。结构式为C6H4(COOCH2CH(CH3)2)2。折射率为1.488-1.492(20 ℃,D)。 DIBP是无味增塑剂,有极好的热和光稳定性,是用於硝化纤维的最廉价的增塑剂。DIBP的密度和冰点都比DBP(邻苯二甲酸二丁酯,CAS No.:84-74-2)低。具有与DBP相似的特性,可作为其替代品。 DIBP用於硝化纤维素塑料、指甲油、爆炸材料、漆制造并与甲基丙烯酸甲酯一同应用。
Go to Article

邻苯二甲酸二异丁酯

邻苯二甲酸二异丁酯

邻苯二甲酸二异丁酯
邻苯二甲酸二异丁酯
IUPAC名
Diisobutyl phthalate
别名 Diisobutyl ester of phthalic acic, Bis(2-methoxypropyl)ester 1,2-benzenedicarboxylic acid, Di(isobutyl)-1,2-benzenedicarboxylate, DIBP, DiBP, Palatinol IC
识别
CAS号 84-69-5
PubChem 6782
SMILES
EINECS 201-553-2
RTECS TI1225000
性质
化学式 C16H22O4
摩尔质量 278.35 g·mol⁻¹
外观 无色粘稠液体
密度 1.038 g/cm3
熔点 −37 ℃ (236 K)
沸点 320 ℃ (593 K)
溶解性 1 mg/l,20 ℃
log P 4.11
蒸氣壓 0.01 Pa,20 ℃时
危险性
警示术语 R:R50/53;R62;R63
安全术语 S:S36/37;S61
主要危害 有害(Xn),Dangerous for the environment (N)
NFPA 704
1
0
0
 
闪点 185 ℃(闭杯)
自燃温度 400 ℃
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

邻苯二甲酸二异丁酯(Diisobutyl phthalate,DIBP)可由异丁醇邻苯二甲酸酐进行酯化反应来制备。结构式为C6H4(COOCH2CH(CH3)2)2。折射率为1.488-1.492(20 ℃,D)。[1]

DIBP是无味增塑剂,有极好的热和光稳定性,是用於硝化纤维的最廉价的增塑剂。DIBP的密度和冰点都比DBP(邻苯二甲酸二丁酯,CAS No.:84-74-2)低。具有与DBP相似的特性,可作为其替代品。

DIBP用於硝化纤维素塑料、指甲油、爆炸材料、漆制造并与甲基丙烯酸甲酯一同应用。

参见

腳注

  1. ^ 指甲彩繪業者鄰苯二甲酸酯類可能暴露危害 - 勞工安全衛生研究所中文版>出版中心>勞工安全衛生簡訊,2010年10月

外部链接



This article uses material from the Wikipedia article "邻苯二甲酸二异丁酯", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material