Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
邻苯二甲酸二异丁酯 | |
---|---|
IUPAC名 Diisobutyl phthalate | |
别名 | Diisobutyl ester of phthalic acic, Bis(2-methoxypropyl)ester 1,2-benzenedicarboxylic acid, Di(isobutyl)-1,2-benzenedicarboxylate, DIBP, DiBP, Palatinol IC |
识别 | |
CAS号 | 84-69-5 |
PubChem | 6782 |
SMILES |
|
EINECS | 201-553-2 |
RTECS | TI1225000 |
性质 | |
化学式 | C16H22O4 |
摩尔质量 | 278.35 g·mol⁻¹ |
外观 | 无色粘稠液体 |
密度 | 1.038 g/cm3 |
熔点 | −37 ℃ (236 K) |
沸点 | 320 ℃ (593 K) |
溶解性(水) | 1 mg/l,20 ℃ |
log P | 4.11 |
蒸氣壓 | 0.01 Pa,20 ℃时 |
危险性 | |
警示术语 | R:R50/53;R62;R63 |
安全术语 | S:S36/37;S61 |
主要危害 | 有害(Xn),Dangerous for the environment (N) |
NFPA 704 | |
闪点 | 185 ℃(闭杯) |
自燃温度 | 400 ℃ |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
邻苯二甲酸二异丁酯(Diisobutyl phthalate,DIBP)可由异丁醇和邻苯二甲酸酐进行酯化反应来制备。结构式为C6H4(COOCH2CH(CH3)2)2。折射率为1.488-1.492(20 ℃,D)。[1]
DIBP是无味增塑剂,有极好的热和光稳定性,是用於硝化纤维的最廉价的增塑剂。DIBP的密度和冰点都比DBP(邻苯二甲酸二丁酯,CAS No.:84-74-2)低。具有与DBP相似的特性,可作为其替代品。
DIBP用於硝化纤维素塑料、指甲油、爆炸材料、漆制造并与甲基丙烯酸甲酯一同应用。
|
This article uses material from the Wikipedia article "邻苯二甲酸二异丁酯", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material