powered by CADENAS

Social Share

三氯乙烯 (19138 views - Material Database)

三氯乙烯是工業常用溶劑。它無色,有毒性、透明、粘性低、不燃燒、易揮發,具有芳香味的液體,對神經有麻醉作用。純三氯乙烯分解緩慢。當有紫外線照射三氯乙烯與氧氣混合物時,加速三氯乙烯分解。 三氯乙烯主要用作金属脱脂和羊毛及织物的干洗剂。树脂、沥青、煤焦油、醋酸纤维素、硝化纤维素、橡胶和涂料等的溶剂。在医药上曾用作麻醉剂,农药上是合成一氯乙酸的原料。
Go to Article

三氯乙烯

三氯乙烯

三氯乙烯
IUPAC名
trichloroethene
三氯乙烯
英文名 Trichloroethylene
识别
缩写 TCE
CAS号 79-01-6
SMILES
InChI
EINECS 201-61-04
RTECS KX4550000
性质
化学式 C2HCl3
摩尔质量 131.39 g·mol−1
外观 無色液體
密度 1.46 g/cm3 (液,20°C)
熔点 200 K (−73 °C)
沸点 360 K (87 °C)
溶解性 0.1 g/100 mL,25°C
折光度n
D
1.4777,19.8°C
危险性
MSDS Mallinckrodt Baker
主要危害 吞入或吸入有害
NFPA 704
1
2
0
 
自燃温度 420°C
相关物质
相关化学品 氯乙烯氯仿1,1,1-三氯乙烷1,1,2-三氯乙烷
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

三氯乙烯是工業常用溶劑。它無色,有毒性、透明、粘性低、不燃燒、易揮發,具有芳香味的液體,對神經麻醉作用。純三氯乙烯分解緩慢。當有紫外線照射三氯乙烯與氧氣混合物時,加速三氯乙烯分解

三氯乙烯主要用作金属脱脂和羊毛及织物的干洗剂。树脂沥青煤焦油醋酸纤维素硝化纤维素橡胶和涂料等的溶剂。在医药上曾用作麻醉剂农药上是合成一氯乙酸的原料。

生產

  • 1970年代前:
HC≡CH + 2 Cl2Cl2CHCHCl2
2 Cl2CHCHCl2 + Ca(OH)2 → 2 ClCH=CCl2 + CaCl2 + 2 H2O
Cl2CHCHCl2 → ClCH=CCl2 + HCl
CH2=CH2 + Cl2ClCH2CH2Cl

400℃左右時,再加入氯:

ClCH2CH2Cl + 2 Cl2 → ClCH=CCl2 + 3 HCl

最常見的催化劑氯化鉀氯化鋁四氯乙烷是副產品。



This article uses material from the Wikipedia article "三氯乙烯", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material