Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
重鉻酸銨 | |
---|---|
英文名 | Ammonium dichromate |
别名 | 红矾铵 |
识别 | |
CAS号 | 7789-09-5 |
RTECS | HX7650000 |
性质 | |
化学式 | (NH4)2Cr2O7 |
摩尔质量 | 252.07 g·mol⁻¹ |
外观 | 橘色晶體 |
密度 | 2.15 |
熔点 | 180 °C |
沸点 | 分解 |
溶解性(水) | 36.4 g/100 mL (20 °C) |
危险性 | |
欧盟危险性符号 | |
警示术语 | R:R45, R46, R60, R61, R2, R8, R21, R25, R26, R34, R42/43, R48/23, R50/53 |
安全术语 | S:S53, S45, S60, S61 |
主要危害 | 吸入會使呼吸系統損傷 |
NFPA 704 | |
自燃温度 | 190 °C |
LD50 | 53.75 mg·kg−1 (大鼠经口)[1] |
相关物质 | |
其他阳离子 | 重鉻酸鉀 重鉻酸鈉 |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
重鉻酸銨[註 1]是一種橘色的晶體,分子式為(NH4)2Cr2O7,可用于印染、茜素合成、铬明矾制造、石油精制,製造鞣革、香料、照像药品、烟火、陶瓷等[2]。
重铬酸铵加热至150 °C可爆炸分解为三氧化二铬、氮气和水,该反应常被戏称为“火山爆发”,用于演示化学反应:
重鉻酸銨具有很強的毒性以及是可疑的致癌物質,另外亦有強烈的刺激性。
|
这是一篇关于无机化合物的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
This article uses material from the Wikipedia article "重铬酸铵", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material