Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
铬酸钠 | |
---|---|
IUPAC名 Sodium chromate | |
英文名 | Sodium chromate |
识别 | |
CAS号 | 7775-11-3 |
PubChem | 24488 |
性质 | |
化学式 | Na2CrO4 |
摩尔质量 | 161.97 g·mol⁻¹ |
外观 | 黄色晶体 |
密度 | 2.723 g/cm3 |
熔点 | 792 °C |
溶解性(水) | 44.3%, 20 °C 56.1%, 100 °C |
结构 | |
晶体结构 | 正交 413 °C以上为六方 |
热力学 | |
ΔfHm |
−1329 kJ/mol |
危险性 | |
警示术语 | R:R45, R46, R60, R61, R21, R25, R26, R34, R42/43, R48/23, R50/53 [1] |
安全术语 | S:S53, S45, S60, S61 [1] |
主要危害 | 致癌性 |
相关物质 | |
其他阴离子 | 钼酸钠 钨酸钠 |
其他阳离子 | 铬酸钾 |
相关化学品 | 重铬酸钠 三氧化铬 |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
铬酸钠(化学式:Na2CrO4)是一种黄色固体,是铬酸形成的钠盐。铬酸钠用作石油工业中的腐蚀抑制剂、织物的染料助剂及木材防腐剂,[2]在医药学中也有应用。[3]它可由重铬酸钠与氢氧化钠反应制备,具潮解性,可生成四水、六水和十水合物。
水溶液中它与重铬酸钠存在平衡,加酸有利于红色重铬酸钠的生成:
This article uses material from the Wikipedia article "铬酸钠", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material