powered by CADENAS

Social Share

硫酸钴 (22130 views - Material Database)

硫酸钴,化学式CoSO4,常为七水合物(CoSO4·7H2O)的形式。
Go to Article

硫酸钴

硫酸钴

硫酸钴[1]
IUPAC名
Cobalt(II) sulfate
别名 硫酸钴(II)
识别
CAS号 10124-43-3
13455-34-0 (一水合物)
16591-12-1 (六水合物)
10026-24-1 (七水合物)
PubChem 24965
EINECS 233-334-2
RTECS GG3100000 (无水物)
GG3200000 (七水合物)
性质
化学式 CoSO4
外观 粉红色晶体 (无水物/一水合物)
紅色晶体 (七水合物)
密度 3.71 g/cm3 (无水物)
3.08 g/cm3 (一水合物)
2.03 g/cm3 (七水合物) [2]
熔点 735 °C (无水物)
74 °C (七水合物)
溶解性 36.2 g/100 ml (20°C)
危险性
警示术语 R:R49, R60, R22, R42/43, R68, R50/53
MSDS JT Baker MSDS
欧盟编号 027-005-00-0
欧盟分类 第二类致癌物
第二类诱变剂
第二类生殖毒性
有毒 (T)
对环境危险 (N)
NFPA 704
0
2
0
 
闪点 不可燃
LD50 582 mg/kg (七水合物)[3]
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

硫酸钴,化学式CoSO4,常为七水合物(CoSO4·7H2O)的形式。

性质

七水物为桃红色单斜结晶,溶于水和甲醇,微溶于乙醇,不溶于。在空气中易风化。加热至420°C时失去七个结晶水。

存在

硫酸钴很少以自然的狀態存在於自然界中

  • biebierite(七水物)
  • 水镍钴矾(moorhouseite,(Co,Ni,Mn)SO4·6H2O)
  • 四水钴矾(aplowite,(Co,Mn,Ni)SO4·4H2O)和
  • cobaltkieserite(一水物)

等矿石中,也以少量存在于含钴矿物辉砷钴矿方钴矿中。

制备

1、将金属板溶于硫酸硝酸的混酸中,用蒸汽加热至沸,反应后经浓缩结晶、分离母液,制得硫酸钴成品。

2、将一氧化钴溶于硫酸中,溶液经蒸发浓缩、结晶、离心脱水,制得硫酸钴。

用途

用作钴铁磁性材料、彩色瓷器的釉药、碱性蓄电池的添加剂、钴电镀液成分、化学分析试剂和催化剂等。

毒性

吸入钴化合物粉尘有时会导致哮喘。有实验表明硫酸钴对小鼠有毒性和轻微的致癌性,[4]沙門氏菌亦有致诱变性质,[5]因此工作人员在操作时需要注意,应穿戴防毒口罩、防尘工作服和防护手套。

参考资料

  1. ^ Record of Cobalt(II)-sulfat in the GESTIS Substance Database from the IFA英语Institute for Occupational Safety and Health
  2. ^ Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 0070494398
  3. ^ Sicherheitsdatenblatt (Merck)
  4. ^ JR Bucher, JR Hailey, JR Roycroft, JK Haseman, RC Sills, SL Grumbein, PW Mellick and BJ Chou. Inhalation toxicity and carcinogenicity studies of cobalt sulfate. Toxicological Sciences: 56. 
  5. ^ Cobalt sulfate heptahydrate: Carcinogenic Potency Database


This article uses material from the Wikipedia article "硫酸钴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material