Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
硝酸钴(II)[1] | |
---|---|
别名 | 硝酸钴 硝酸亚钴 |
识别 | |
CAS号 | 10141-05-6 10026-22-9 (六水合物) |
PubChem | 25000 |
ChemSpider | 23369 |
SMILES |
|
InChI |
|
InChIKey | UFMZWBIQTDUYBN-UHFFFAOYAS |
EINECS | 233-402-1 |
RTECS | GG1109000 |
性质 | |
化学式 | Co(NO3)2 |
外观 | 浅红色粉末 (无水物) 红色结晶 (六水合物) |
密度 | 2.49 g/cm3 (无水物) 1.87 g/cm3 (六水合物) |
熔点 | 100 °C 分解 (无水物) 55 °C (六水合物) |
沸点 | 100–105 °C 分解 (六水合物) |
溶解性(水) | 134 g/100 ml, 0 °C (六水合物) 可溶 (无水物) |
溶解性(其他) | 溶于乙醇、丙酮 (六水合物) |
结构 | |
配位几何 | 单斜 (六水合物) |
危险性 | |
警示术语 | R:R49, R60, R42/43, R68, R50/53 |
MSDS | Cobalt (II) Nitrate MSDS |
欧盟编号 | 027-009-00-2 |
欧盟分类 | 二类致癌物 三类诱变剂 二类生殖毒性 有毒 (T) 对环境危险 (N) |
NFPA 704 | |
相关物质 | |
其他阴离子 | 硫酸钴 氯化钴 |
其他阳离子 | 硝酸铁 硝酸镍 硝酸高钴 |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
硝酸钴,化学式Co(NO3)2。
硝酸钴是一种红色单斜柱状结晶,在潮湿空气中易潮解,易溶于水、乙醇、丙酮和乙酸甲酯,微溶于氨水,水溶液呈红色。55°C失去3个结晶水,再加热则失去1个结晶水,继续加热则分解为氧化钴。与有机物接触能爆炸和燃烧。[2]
由30~32%硝酸与金属钴进行反应,再经趁热过滤、滤液酸化、蒸发浓缩、冷却结晶、离心分离得到硝酸钴成品。[2]
钴的氧化物、氢氧化物、碳酸盐和硝酸反应,也能得到硝酸钴。
用于制造石油化工中直接脱硫的催化剂、隐显墨水、钴颜料、六亚硝酸钴钠,用作氰化物中毒的解毒剂,此外也用作陶瓷工业中的着色剂、制造维生素B12的添加剂等。[2][3]
|
This article uses material from the Wikipedia article "硝酸钴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material