Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
碳酸钴 | |
---|---|
IUPAC名 Cobalt(II) carbonate | |
英文名 | Cobalt carbonate |
别名 | 碳酸钴(Ⅱ) |
识别 | |
CAS号 | 513-79-1 |
性质 | |
化学式 | CoCO3 |
摩尔质量 | 118.94 g·mol⁻¹ |
外观 | 红色结晶或粉末 |
密度 | 4.13 g/cm3 |
熔点 | 400 °C 开始分解 |
溶解性(水) | 几乎不溶于水 |
危险性 | |
欧盟危险性符号 | |
警示术语 | R:R49, R60, R42/43, R68, R50/53 |
安全术语 | S:S53, S45, S60, S61 |
NFPA 704 | |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
红色单斜晶系结晶或粉末。几乎不溶于水、醇、乙酸甲酯和氨水,可溶于酸,但不与冷的浓盐酸或浓硝酸作用。400°C 以上开始分解,放出二氧化碳。六水合物在 140°C 脱水可得无水物,在真空中加热至 350°C 得到一氧化钴,在空气中灼烧因会被氧气氧化而得到三氧化二钴。
碳酸钴在自然界出现为菱钴矿。
氯化钴溶液与碳酸钠反应生成碳酸钴沉淀,经漂洗、离心分离、烘干得到碳酸钴成品。
二氧化碳气氛中,令碱金属碳酸氢盐溶液与钴(Ⅱ)盐水溶液作用,可沉淀出紫红色的六水合物 。未用二氧化碳气氛时则沉淀出碱式碳酸盐。
用作生产其他钴化合物的原料。陶瓷工业中用作着色剂,采矿业中用作选矿剂,农业上用作微量元素肥料,分析化学中用作分析试剂,有机工业中用于制造催化剂、伪装涂料。
|
This article uses material from the Wikipedia article "碳酸钴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material