powered by CADENAS

Social Share

乙酸钴 (17812 views - Material Database)

乙酸钴,化学式Co(CH3COO)2。
Go to Article

乙酸钴

乙酸钴

乙酸钴
乙酸钴
IUPAC名
Cobalt(II) acetate
别名 醋酸钴
识别
CAS号 71-48-7 (无水)
6147-53-1 (四水)
PubChem 6277
ChemSpider 6041
SMILES
InChI
InChIKey QAHREYKOYSIQPH-NUQVWONBAX
性质
摩尔质量 177.02124 g/mol (无水)
249.08 g/mol (四水) g·mol⁻¹
外观 粉红色晶体 (无水)
深红色晶体 (四水)
氣味 醋味 (四水)
密度 1.705 g/cm3 (四水)
熔点 140 °C (无水)
溶解性 可溶
溶解性 溶于,稀酸,乙酸戊酯 (四水)
折光度n
D
1.542 (四水)
危险性
MSDS J.T. Baker MSDS
NFPA 704
0
1
0
 
LD50 503 mg/kg (大鼠经口)
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

乙酸钴,化学式Co(CH3COO)2

制备

硝酸钴(或硫酸钴)溶液用乙酸酸化,再经蒸发、结晶、分离、干燥而得。

物理性质

四水合物为紫红色潮解[來源請求]结晶固体。溶于水、酸和乙醇。140°C失水。

化学性质

乙酸钴可以和氢氧化钠反应:

Co(CH3COO)2 + 2 NaOH → Co(OH)2↓ + 2 CH3COONa

用途

用作聚酯生产中的氧化催化剂,也用于生产涂料和油漆的干燥剂、印染媒染剂、隐染墨水和玻璃钢固化促进剂等。



This article uses material from the Wikipedia article "乙酸钴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material