powered by CADENAS

Social Share

Amazon

乙二醇单甲醚 (15982 views - Material Database)

乙二醇单甲醚,结构式HOCH2CH2OCH3。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

乙二醇单甲醚

乙二醇单甲醚

乙二醇单甲醚
2-甲氧基乙醇[1]
IUPAC名
2-Methoxyethanol
别名 乙二醇单甲醚
羟乙基甲基醚
EGME
识别
CAS号 109-86-4
SMILES
性质
化学式 C3H8O2
摩尔质量 76.09 g·mol⁻¹
外观 无色、具气味液体
密度 0.965 g/cm3
熔点 -85 °C
沸点 124-125 °C
溶解性 混溶
蒸氣壓 8 hPa (20 °C)
折光度n
D
1.4024 (20 °C)[2]
危险性
警示术语 R:R10,R20/21/22,R60,R61
安全术语 S:S45,S53
MSDS 乙二醇单甲醚MSDS
欧盟分类 有毒(T
NFPA 704
2
3
2
 
闪点 46.1 °C[2]
LD50 2460 mg/kg (大鼠经口)[2]
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

乙二醇单甲醚,结构式HOCH2CH2OCH3

性质

无色、具有令人愉快气味的透明液体。与水、乙醇乙醚丙酮甘油二甲基甲酰胺混溶。有毒,可引起巨红细胞性贫血,出现新生颗粒性白血球并引起中枢神经障碍。[2]

制备

甲醇三氟化硼-乙醚络合物混合,再於40 °C搅拌下缓慢通入环氧乙烷进行反应。反应后用碱中和,常压蒸馏除去多余甲醇,减压蒸出产物。

用途

用作油脂、合成树脂、醇溶性染料、硝基纤维素的溶剂,清漆和珐琅的快乾溶剂,涂层稀释剂,染料工业中的匀染剂和渗透剂,以及分析化学中硫酸盐、铁和二硫化碳的测定试剂等。

参考资料

  1. ^ Record of CAS RN 109-86-4 in the GESTIS Substance Database from the IFA英语Institute for Occupational Safety and Health
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 中国化工产品大全 上卷,Da107 乙二醇单甲醚,页499


This article uses material from the Wikipedia article "乙二醇单甲醚", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material