powered by CADENAS

Social Share

乙二醇单乙醚 (15174 views - Material Database)

乙二醇单乙醚,结构式HOCH2CH2OC2H5。
Go to Article

乙二醇单乙醚

乙二醇单乙醚

2-乙氧基乙醇[1]
IUPAC名
2-Ethoxyethanol
别名 乙二醇单乙醚
羟乙基乙基醚
(乙基)溶纤剂
识别
CAS号 110-80-5
ChemSpider 7785
SMILES
RTECS KK8050000
性质
化学式 C4H10O2
摩尔质量 90.12 g·mol−1
外观 无色液体
密度 0.93 g/cm3
熔点 -100 °C
沸点 135 °C
溶解性 混溶
溶解性(其他) 乙醇丙酮乙酸乙酯混溶
蒸氣壓 5.1 hPa (20 °C)
折光度n
D
1.4060 (20 °C)[2]
危险性
警示术语 R:R10,R20/21/22,R60,R61
安全术语 S:S45,S53
欧盟分类 有毒(T
NFPA 704
2
2
2
 
闪点 49 °C (开杯)[2]
LD50 3 g/kg (大鼠经口)[2]
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

乙二醇单乙醚,结构式HOCH2CH2OC2H5

性质

无色几乎无臭液体。与水、乙醇丙酮乙醚和液体类混溶,可溶解多种油类树脂等。有毒,可经皮肤吸收。

制备

乙醇环氧乙烷反应,经回收多余乙醇、碱中和、分馏、精馏,得到乙二醇单乙醚成品。

用途

用作天然树脂、合成树脂、假漆、硝基赛璐璐等的溶剂,油漆稀释剂,纺织纤维染色剂,皮革着色剂,脱漆剂和乳化液稳定剂等。

参考资料

  1. ^ Record of CAS RN 110-80-5 in the GESTIS Substance Database from the IFA英语Institute for Occupational Safety and Health
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 中国化工产品大全 上卷,Da108 乙二醇单乙醚,页499


This article uses material from the Wikipedia article "乙二醇单乙醚", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material