Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
N-甲基吡咯烷酮 | |
---|---|
IUPAC名 1-Methyl-2-pyrrolidone | |
英文名 | Methylpyrrolidone |
别名 | 1-甲基-2-吡咯烷酮、 N-甲基-2-吡咯烷酮 |
缩写 | NMP |
识别 | |
CAS号 | 872-50-4 |
SMILES |
|
性质 | |
化学式 | C5H9NO |
摩尔质量 | 99.13 g·mol⁻¹ |
密度 | 1.028 g/cm3 |
熔点 | −24 °C |
沸点 | 202 - 204 °C |
折光度n D |
1.4700 |
危险性 | |
NFPA 704 | |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
N-甲基吡咯烷酮是无色至淡黄色透明液体,吸湿性强,与水、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、氯仿、苯等多数有机溶剂混溶。化学性质稳定,但遇酸或碱会使内酰胺环破裂。
广泛应用于石油化工、农药、医药、电子材料等领域。用于合成气的脱硫、乙炔的回收与精制、烯烃的萃取、难溶工程塑料的聚合等。
目前另外一项主要应用于锂电池的加工过程中,在锂电池的加工过程中充当浆料的溶剂,能够溶解粘结剂和分散活性物质,在使用过程中可以通过回收系统回收。
This article uses material from the Wikipedia article "N-甲基吡咯烷酮", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material