powered by CADENAS

Social Share

邻苯二甲酸 (23205 views - Material Database)

邻苯二甲酸的化学式为C6H4(COOH)2,是苯二甲酸异构体中的一个,也称1,2-苯二甲酸,苯环上的两个羧基位于邻位。它有两个异构体:间苯二甲酸和对苯二甲酸。 邻苯二甲酸主要用于制取邻苯二甲酸酐,后者是生产染料、香水、糖精、邻苯二甲酸酯、酚酞等化学品的前体。
Go to Article

邻苯二甲酸

邻苯二甲酸

邻苯二甲酸
邻苯二甲酸
别名 1,2-苯二甲酸、酞酸
识别
CAS号 88-99-3
SMILES
EINECS 201-873-2
性质
化学式 C6H4(COOH)2
摩尔质量 166.14 g·mol⁻¹
外观 白色固体
密度 1.593 g/cm3 (固)
熔点 210 °C 分解
溶解性 微溶
危险性
NFPA 704
0
2
0
 
相关物质
相关羧酸 间苯二甲酸对苯二甲酸
相关化学品 邻苯二甲酸酐
邻苯二甲酰亚胺
邻苯二甲酰肼
邻苯二甲酰氯
间苯二甲醛
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。

邻苯二甲酸的化学式为C6H4(COOH)2,是苯二甲酸异构体中的一个,也称1,2-苯二甲酸环上的两个羧基位于邻位。它有两个异构体:间苯二甲酸对苯二甲酸

邻苯二甲酸主要用于制取邻苯二甲酸酐,后者是生产染料香水糖精邻苯二甲酸酯酚酞等化学品的前体。

制取及性质

邻苯二甲酸晶体

邻苯二甲酸的制取方法有:

邻苯二甲酸为白色晶体,210 °C时熔化并分解为水和邻苯二甲酸酐。与过量的石灰共热得到

异构体

苯二甲酸共有三种:邻苯二甲酸、间苯二甲酸对苯二甲酸,差异在于两个羧基在苯环中的位置。有时也用o-、m-、p来指这三种异构体。

邻苯二甲酸 间苯二甲酸 对苯二甲酸

参见

参考资料

外部链接



This article uses material from the Wikipedia article "邻苯二甲酸", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material