powered by CADENAS

Social Share

Amazon

危害性物質限制指令 (30961 views - Material Database)

危害性物質限制指令(英语:Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC,缩写RoHS)是歐洲聯盟在2003年2月所通過的一項環保指令(但並非法律),定於2006年7月1日起生效,主要规范电子产品的材料成分及工艺标准。
Go to Article

危害性物質限制指令

危害性物質限制指令

危害性物質限制指令英语:Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC,缩写RoHS)是歐洲聯盟在2003年2月所通過的一項環保指令(但並非法律),定於2006年7月1日起生效,主要规范电子产品的材料成分及工艺标准。

規範對象

RoHS的規範對象為工作電壓小於1000V AC或1500V DC的設備,分別為:

  • 大型家用電器
  • 小型家用電器
  • 資訊技術及電信通訊設備
  • 消費性耐久設備
  • 照明設備
  • 電機與電子工具
  • 玩具、休閒與運動設備
  • 醫療機器
  • 監視、控制設備
  • 自動販賣機

這幾類產品在製造時不得使用到下列六種化學物質:

其中後兩者通常用為阻燃劑之用。传统的生产過程中,用于粘接芯片和板的小型焊接球。現在的无铅技術不再需要用铅,被的合金取代。

外部連結

参见



This article uses material from the Wikipedia article "危害性物質限制指令", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material