Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
本条目的语调或风格可能不適合百科全書的寫作方式。(2012年8月22日) 請根據指南協助改善这篇条目,請在讨论页討論問題所在及加以改善。 |
氢化铀 | |
---|---|
别名 | Uranium(III) hydride[1] Uranium trihydride[2][3] |
识别 | |
CAS号 | 13598-56-6 |
ChemSpider | 25935465 |
SMILES |
|
性质 | |
化学式 | UH3 |
摩尔质量 | 241.05273 g·mol⁻¹ |
精确质量 | 241.074257679 g mol−1 |
密度 | 10.95 g cm−3 |
溶解性(水) | 反应 |
结构 | |
晶体结构 | 立方晶系,cP32 |
空间群 | Pm3n, No. 223 |
晶格常数 | a = 664.3 pm[4] |
危险性 | |
MSDS | ibilabs.com |
闪点 | 自燃 |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
反应式如下:
|
This article uses material from the Wikipedia article "氢化铀", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material