powered by CADENAS

Social Share

白金 (合金) (16591 views - Material Database)

白色合金或稱白色黃金、白色K金,是黄金和至少一种白色金属,譬如银、钯等,所混合而制成的合金。和黄金一样,白色合金也是以克拉为纯度度量单位的。
Go to Article

白金 (合金)

白金 (合金)

白色合金或稱白色黃金白色K金,是黄金和至少一种白色金属,譬如等,所混合而制成的合金。和黄金一样,白色合金也是以克拉为纯度度量单位的。

特性

白色合金的质量取决于其所包含的金属种类和比例。不同白色合金有不同的用途:合金硬度高,适合做戒指、装饰扣;钯合金软而富于延展性,适合做宝石首饰的底座,如戒托。最高质量的白色合金是至少17K的金合金,有时甚至还要加少许以增加重量和耐磨损性,但这需要专业的金匠。

少数高质量的白色合金可以长期保持银光闪闪,大部分的白色合金则是通过在表面镀一层薄薄的来做到这一点,因为大部分白色合金容易颜色发雾。通常白色合金制品需要清洗,有时还可以重新镀

和铂金的关系

由於白色合金與貴金屬外觀相似,有時會被不法商人用于冒充鉑。香港政府規定这种黄金的白色合金要用「白色黃金」这个名称,以免與俗称“白金”的混淆。

过敏

大约有八分之一的人会对镍合金白金过敏,有时这种过敏是在女性怀孕之后开始。对钯合金白金过敏的人很少。

外部链接


AlGa鋁鎳鈷合金鋁合金Aluminium bronzeAluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metalBeryllium copperBillon (alloy)BirmabrightBismanol黃銅青铜Calamine brassChinese silverChromium hydride康銅氢化亚铜Copper–tungstenCorinthian bronzeCunife白铜Cymbal alloysDevarda's alloy杜拉鋁Dutch metal琥珀金Florentine bronzeGalfenolGalinstanGilding metal玻璃GlucydurGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumHydronaliumItalma镁铝合金ManganinMegalliumMelchior (alloy)MercuryMolybdochalkosMuntz metalNichromeNickel silver北歐金OrmoluPhosphor bronzePinchbeck (alloy)塑料PlexiglasRose's metalShakudōSpeculum metal不鏽鋼Stellite钢结构TombacTumbaga維塔立合金伍德合金Y alloy銠金礦Crown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloyFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouranium不變鋼铸铁Iron–hydrogen alloy生鐵Kanthal (alloy)KovarStaballoySpiegeleisenBulat steelCrucible steel41xx steel大馬士革鋼Mangalloy高速鋼Mushet steel马氏体时效钢High-strength low-alloy steelReynolds 531电工钢Spring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainless马氏体不锈钢Sanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steel耐候钢烏茲鋼銲料TerneType metalElektron (alloy)汞齊Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes International英高鎳合金MonelNicrosilNisilNickel titaniumΜ合金透磁合金超導磁率合金Nickel hydridePlutonium–gallium alloy钠钾合金MischmetalTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydride釤鈷磁鐵Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTi Beta-C.Titanium alloy氢化钛Gum metalTitanium gold氮化钛巴氏合金Britannia metalPewterQueen's metalWhite metal氢化铀ZamakZirconium hydride甲烷Mezzanine原子色素墨水

This article uses material from the Wikipedia article "白金 (合金)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material