powered by CADENAS

Social Share

(20638 views - Material Database)

铑(舊譯錴)符号Rh,元素之一,原子序45,只有一个穩定的同位素103Rh。由威廉 · 海德伍拉斯顿于1803年发现,并以其一种玫瑰色的氯化合物命名,可由该化合物于王水反应而得.英文Rhodium的希腊语意为"玫瑰"。 铑是坚硬的银白色过渡金属,耐腐蚀,可在铂矿发现,十分稀有,亦在一些铂合金中用作催化剂。
Go to Article

铑   45Rh




外觀
金屬:銀白色
概況
名稱·符號·序數 铑(Rhodium)·Rh·45
元素類別 過渡金屬
·週期· 9·5·d
標準原子質量 102.90550
電子排布

[] 4d8 5s1
2, 8, 18, 16, 1

物理性質
物態 固體
密度 (接近室温
12.41 g·cm−3
熔點時液體密度 10.7 g·cm−3
熔點 2237 K,1964 °C,3567 °F
沸點 3968 K,3695 °C,6683 °F
熔化熱 26.59 kJ·mol−1
汽化熱 494 kJ·mol−1
比熱容 24.98 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 2288 2496 2749 3063 3405 3997
原子性質
氧化態 6, 5, 4, 3, 2, 1[1], -1
(兩性)
電負性 2.28(鲍林标度)
電離能

第一:719.7 kJ·mol−1
第二:1740 kJ·mol−1

第三:2997 kJ·mol−1
原子半徑 134 pm
共價半徑 142±7 pm
雜項
晶體結構 面心立方晶格
磁序 順磁性[2]
電阻率 (0 °C)43.3×10-9 Ω·m
熱導率 150 W·m−1·K−1
膨脹係數 (25 °C)8.2 µm·m−1·K−1
聲速(細棒) (20 °C)4700 m·s−1
楊氏模量 380 GPa
剪切模量 150 GPa
體積模量 275 GPa
泊松比 0.26
莫氏硬度 6.0
維氏硬度 1246 MPa
布氏硬度 1100 MPa
CAS號 7440-16-6
最穩定同位素

主条目:铑的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
99Rh syn 16.1 d ε - 99Ru
γ 0.089, 0.353,
0.528
-
101mRh syn 4.34 d ε - 101Ru
IT 0.157 101Rh
γ 0.306, 0.545 -
101Rh syn 3.3 y ε - 101Ru
γ 0.127, 0.198,
0.325
-
102mRh syn 2.9 y ε - 102Ru
γ 0.475, 0.631,
0.697, 1.046
-
102Rh syn 207 d ε - 102Ru
β+ 0.826, 1.301 102Ru
β 1.151 102Pd
γ 0.475, 0.628 -
103Rh 100% 穩定,带58个中子
105Rh syn 35.36 h β 0.247, 0.260,
0.566
105Pd
γ 0.306, 0.318 -

(舊譯)符号Rh元素之一,原子序45,只有一个穩定的同位素103Rh。由威廉 · 海德伍拉斯顿于1803年发现,并以其一种玫瑰色的化合物命名,可由该化合物于王水反应而得.英文Rhodium的希腊语意为"玫瑰"。

铑是坚硬的银白色过渡金属,耐腐蚀,可在矿发现,十分稀有,亦在一些铂合金中用作催化剂

形状性质

质地坚硬,不受的侵蚀。不溶于硝酸,微溶于王水。反射率高。常见价态+3。

发现

1803年,继W.H. Wollaston 发现钯之后,他从产自南美洲的粗铂矿提取出铑。他使用王水,NaOH,氯化铵等物质,将钯转化为玫瑰红色沉淀。

来源

生产的副产品获得。

銠為礦中的的稀少成分,產量純粹取決有多少鉑礦開採出來,開採的鉑礦越多,從中得到的銠雜質也越多。若市場需求大於供給銠的價格就會高漲,因只為增加銠供給而採更多的鉑礦不符合經濟效益。[3]

用途

用作高质量科学仪器的防磨涂料催化剂铑铂合金用于生产热电偶。也用于镀在车前灯反射镜、电话中继器、钢笔尖、内燃機車輛觸媒轉換器白金首饰等。威爾金森催化劑是一種铑的配合物,可用于烯烃的氢化还原。

核反应中用含铑的探测仪测量中子流水平。

还可用于首饰和装饰品以及高級音響端口[需要消歧义]的鍍層,一般會先鍍一層再鍍一層铑,因铑的惰性能達到防止氧化、抗磨損的效果。



  1. ^ Rhodium: rhodium(I) fluoride compound data. OpenMOPAC.net. [2007-12-10]. 
  2. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆存檔,存档日期2011-03-03., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  3. ^ 看得到的化學,Theodore Gray著,大是文化 ISBN 978-986652667-1

Arsenical copper玻璃Mercury塑料Plexiglas不鏽鋼钢结构Aluminium-lithium alloy鋁鎳鈷合金Birmabright杜拉鋁HiduminiumHydronaliumItalma镁铝合金鋁合金Y alloy伍德合金Rose's metalChromium hydrideNichromeMegalliumStellite維塔立合金Beryllium copperBillon (alloy)黃銅Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)Tombac青铜Aluminium bronzeArsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metal康銅氢化亚铜Copper–tungstenCorinthian bronzeCunife白铜Cymbal alloysDevarda's alloy琥珀金HepatizonManganinMelchior (alloy)Nickel silverMolybdochalkos北歐金ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstan白金 (合金)銠金礦Crown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloyFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouranium不變鋼铸铁Iron–hydrogen alloy生鐵Kanthal (alloy)KovarStaballoyBulat steelCrucible steel41xx steel大馬士革鋼Mangalloy高速鋼Mushet steel马氏体时效钢High-strength low-alloy steelReynolds 531电工钢Spring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainless马氏体不锈钢Sanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steel耐候钢烏茲鋼銲料TerneType metalElektron (alloy)汞齊Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes International英高鎳合金MonelNicrosilNisilNickel titaniumΜ合金透磁合金超導磁率合金Nickel hydridePlutonium–gallium alloy钠钾合金MischmetalTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydride釤鈷磁鐵Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTi Beta-C.Titanium alloy氢化钛Gum metalTitanium gold氮化钛巴氏合金Britannia metalPewterQueen's metalWhite metal氢化铀ZamakZirconium hydride甲烷Mezzanine原子

This article uses material from the Wikipedia article "铑", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material