powered by CADENAS

Social Share

奥迪R8 (15148 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

奥迪R8(Audi R8)是一款由奥迪公司于2006年生产的超級跑车。它的極速達330km/h,主要竞争对手包括法拉利F430、兰博基尼Gallardo、日產GT-R、梅赛德斯-奔驰SLS AMG和保時捷911。本車獲日本消費者年度風雲車和北美年度風雲車的荣誉。作為奧迪量產的首款中置引擎超級跑車,奧迪R8融合了奧迪在多個運動賽事中取勝的經驗、技術以及突破傳統觀念的設計完美的融合在一起。奧迪R8共享了兰博基尼Gallardo的開發平台,並使用了ASF高鋼性車身結構,鎂鋁合金的創新組合和密閉的管狀空心結構直接結合在一起,作為車體的主要承載架構。奧迪在R8上捨棄了傳統避震器的阻尼油,改用了主動式電磁感應懸挂系統,一種隨着電磁場改變粘稠度的特殊油液。 奧迪R8配備了全LED頭燈,此超高性能的燈體可產生類似日照的明亮白色光線;極限LED日間行車燈像細窄的帶子一般,將頭燈與下側分隔開來,使得整車格外引人注目;Carbon Sigma炭纤维側飾板不但達到了減輕車重的目的,更讓車側產生了強烈顏色對比的視覺效果;主動式電動擾流尾翼會在車速達到100km/h時自動伸展,並在車速下降至35km/h時自動收回;Bang&Olufsen音響系統通過12個揚聲器達到環繞音效再現,並且總輸出功率達到465W。 奧迪R8最初只配備有4.2公升V8引擎,後來在2008年12月發布5.2公升V10引擎版,這個版本的R8使用了基於蘭博基尼Gallardo LP560-4的5.2公升V10引擎。V10的R8測試時裝上跟RS6一樣的5.0公升V10雙涡轮增压引擎,可是因為引擎冷卻效能存在问题而燒毀,最終V10引擎的R8只能沿用自然吸氣的工作方式。 奧迪R8一度在德國房車賽中做為赛道安全車來使用。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

奥迪R8

奥迪R8

奥迪R8
Audi R8
概览
制造商 奥迪(quattro GmbH)
生产年份 2006年至今
车身及底盘
车辆类别 超級跑車
车体风格 双门轿跑车
双门双座敞篷车
动力布局 纵置中置全时全驱

奥迪R8Audi R8)是一款由奥迪公司于2006年生产的超級跑车。它的極速達330km/h,主要竞争对手包括法拉利F430兰博基尼Gallardo日產GT-R梅赛德斯-奔驰SLS AMG和保時捷911。本車獲日本消費者年度風雲車北美年度風雲車的荣誉。作為奧迪量產的首款中置引擎超級跑車,奧迪R8融合了奧迪在多個運動賽事中取勝的經驗、技術以及突破傳統觀念的設計完美的融合在一起。奧迪R8共享了兰博基尼Gallardo的開發平台,並使用了ASF高鋼性車身結構,鎂鋁合金的創新組合和密閉的管狀空心結構直接結合在一起,作為車體的主要承載架構。奧迪在R8上捨棄了傳統避震器的阻尼油,改用了主動式電磁感應懸挂系統,一種隨着電磁場改變粘稠度的特殊油液。

奧迪R8配備了全LED頭燈,此超高性能的燈體可產生類似日照的明亮白色光線;極限LED日間行車燈像細窄的帶子一般,將頭燈與下側分隔開來,使得整車格外引人注目;Carbon Sigma炭纤维側飾板不但達到了減輕車重的目的,更讓車側產生了強烈顏色對比的視覺效果;主動式電動擾流尾翼會在車速達到100km/h時自動伸展,並在車速下降至35km/h時自動收回;Bang&Olufsen音響系統通過12個揚聲器達到環繞音效再現,並且總輸出功率達到465W。

奧迪R8最初只配備有4.2公升V8引擎,後來在2008年12月發布5.2公升V10引擎版,這個版本的R8使用了基於蘭博基尼Gallardo LP560-4的5.2公升V10引擎。V10的R8測試時裝上跟RS6一樣的5.0公升V10雙涡轮增压引擎,可是因為引擎冷卻效能存在问题而燒毀,最終V10引擎的R8只能沿用自然吸氣的工作方式。[1]

奧迪R8一度在德國房車賽中做為赛道安全車來使用。

Audi R8 性能參數
R8引擎型號 4.2公升 V8 燃油缸內直噴 5.2公升 V10 燃油缸內直噴
引擎制式 V8發動機, 32氣門 2×雙頂置凸輪軸 V10發動機, 40氣門 2×雙頂置凸輪軸
引擎排量 4163 毫升 5204 毫升
馬力峰值 430 bhp@7,800 rpm 525 bhp@8,000 rpm
扭力峰值 430 Nm@4,500–6,000 rpm 530 Nm@6,500 rpm
0–60 英里加速成績 4.4 s 3.7 s
0–100 公里加速成績 4.6 s 3.9 s
0–100 英里加速成績 10.1 s
0–200 公里加速成績 14.9 s 11.8 s (配備R tronic單離合半自動變速器)
14英里加速成績 12.8 s@113.2mph
最高時速 320 km/h 330 km/h

知名車主

  • 韓國最長壽組合 神話 的主唱 申彗星 亦擁有一輛白色的 AUDI R8.
  • 亞洲知名南韓團體 JYJ 團員 金在中與朴有天各擁有一台黑色的Audi R8。
  • 韓國團體 super junior 團員 崔始源擁有各一輛白色的Audi R8、一輛黑色的Audi R8
  • 美國知名服裝設計師 Lauren Conrad 擁有一台銀色的Audi R8。在外部連結有關于他的Audi R8新聞圖片。
  • 台灣演員趙又廷當天代言男性保養品就是開著Audi R8 5.2 FSI。
  • 台灣歌手羅志祥亦購入一部紅色的Audi R8。

電影以及遊戲風潮

奧迪R8曾經出現在多部電影以及遊戲中。

  • (2004年遊戲) 《跑車浪漫旅》4 ——首次出現Audi R8 概念車 Audi Lemans Quattro,是配上5.0 V10雙渦輪增壓引擎的測試車
  • (2006年遊戲) 《極速快感:玩命山道》——最後的地頭霸主Darius開著R8的概念車Audi Lemans Quattro出現,套件則是使用Audi R8的原廠空力套件。
  • (2007年遊戲) 《極限競速2》——2008年,微軟官方把Audi R8車型的載點放在XBOX LIVE中,給喜愛R8的玩家下載。
  • (2007年電影) 《鋼鐵人》——主角東尼史塔克開Audi R8趕到舞會現場,車號後面寫“STARK 4”。Audi也跟電影《鋼鐵人》合作拍廣告。
  • (2008年遊戲) 《跑車浪漫旅》5(Prologue)——首次出現Audi R8的蹤影,為宣傳Audi R8耗了不少功夫。
  • (2008年遊戲) 《极品飞车:无间风云》——預告片中出現一台黑色Audi R8甩掉將近9輛警車,其中8輛都遇到擦撞。
  • (2009年電影) 《回到17歲》——主角麥克駕駛的就是Audi R8,鏡頭中常出現。
  • (2009年電影) 《變形金剛2》——狂派陣營的閻王掃描的就是Audi R8,最後被斯偉伯分割成两半而爆炸。
  • (2009年遊戲) 《極限競速3》——遊戲封面以及預告片中,以Audi R8 V10 5.2作為代言車輛。在第一個預告片中,一開始有輛真正的銀色Audi R8 5.2從隧道中出來,隧道出來後變成遊戲的畫面,表演令人讚嘆;第二部預告片则是輛紅色的Audi R8 5.2,拍了很多特寫。
  • (2010年遊戲) 《BLUR》——故事中,主角朋友駕駛的車輛。
  • (2010年電影) 《鋼鐵人2》——在這集東尼史塔克開的是Audi R8 5.2 FSI敞篷型,車號後面寫“STARK 11”。
  • (2010年電影) 《約會喔麥尬》——男女主角偷了房產客戶的Audi R8逃亡。
  • (2012年電影) 《特務愛很大》——男主角FDR與女主角蘿拉約會時所駕馭的車輛,為一輛鐵灰色敞篷型Audi R8。
  • (2013年電影) 《鋼鐵人3》——主角東尼史塔克駕馭的車輛之一,為一輛白色Audi R8,在劇中隨主角住宅崩毀墜入海中。電影結尾亦出現一輛紅色R8,並標記有e-tron字樣。
  • (2013年電影) 《金鋼狼:武士之戰》——女主角雪緒所開的Audi R8來接男主角羅根。
  • (2013年遊戲) 《俠盜獵車手5》——遊戲中出現的一輛車。
  • (2015年電影) 《即刻救援3》——男主角前妻所駕駛的車輛,為一輛鐵灰色Audi R8 Spyder。
  • (2015年電影) 《玩命關頭7》——在競速大賽時.與女主角莉蒂競速的車輛。
  • (2015年電影) 《復仇者聯盟2:奧創紀元》——劇中角色東尼史塔克駕馭的車輛,車牌上註記有STARK 65。
  • (2016年電影) 《王者之劍 Final Fantasy XV》——劇中主角雷吉斯的座駕,車款為黑色Audi R8 V10。於該電影的前導預告與首支預告中亮相。

照片集

R8 其他版本

  • Audi R8 GT,5.2的加強版,亦是現時最快的奧迪車種,0~100km/h只需3.6秒,限量生產333台。
  • Audi R8 5.2 Spyder, R8 5.2是R8系列唯一有出敞篷版的車形,基本上只有外型改變。
  • Audi R8 e-tron,Audi旗下最新開發的電動超跑R8 e-tron,採用四具電動馬達的設計,分別由兩具馬達來提供前後軸的驅動力,因此可輸出313hp最大馬力以及459.2kgm最大扭力,0-100km/h加速為4.8秒,極速可達200km/h。
  • Audi R8 4.2 FSI Spyder,R8 4.2 FSI Spyder將進行動力升級動作,最大馬力輸出將從原本420hp小幅提升至430hp/7900rpm,最大扭力也提升至43.88kgm/4500-6000rpm,並在3500rpm時便可提供90%的扭力輸出。經過動力升級之後,R8 4.2 FSI Spyder在0-100km/h加速成績為4.8秒,極速可達297.6km/h,並能夠符合Euro5環保檢測標準,在2011年1月正式開賣。

R8 賽用版本

  • Audi R8 LMS版本,以Audi R8 5.2 FSI改裝的FIA GT3規格賽車。
  • Audi R8 LMS ULTRA版本,是Audi R8 LMS的強化版,其機械規格上與Audi R8 LMS未有重大改變,而車身改用上widebody的新設計。一部全新的Audi R8 LMS UITRA賽車售價由33萬歐元起。
  • 2012年開始舉行的奧迪R8 LMS杯統一使用Audi R8 LMS賽車。

外部链接

參考資料



This article uses material from the Wikipedia article "奥迪R8", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer