powered by CADENAS

Social Share

林寶堅尼Miura (17943 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

林寶堅尼Miura,是林寶堅尼車廠於1966至73年間所生產的旗艦車,為當年最快的量產車輛,亦是世上第一部被稱為超級跑車的車輛。集團的創辦人及總裁費魯齊歐·林寶堅尼(Ferruccio Lamborghini)一心想打造豪華旅行車(Grand tourer),車廠的工程師團隊卻一直把他瞞着,悄悄地研發跑車起來,此事在數十年後依然為大眾所津津樂道。 Miura不只是速度比同期的所有其他原廠量產車型快,最大巡航速度達時速二百七十六公里。比四十年前當時最快兼第一款廠家自稱超跑的車賓利Speed Six,或同期最暢銷的私家車迷你快上一倍之多。即使在五十年後的標準來說仍然相當快,相當於數代後的中檔跑車,僅比最新世代的超跑慢不足一半而實測圈速慢更少,又比緊湊型轎車的佼佼者如大眾高爾夫快三分一,甚至稍快於豐田86等數代後的小型跑車中的傑作。 這是因為設計上很科學地採用了低重心低風阻的外形,而不只是單純故意把外表很前衛,因為車頭的底部較低造成了行駛時車底的半真空狀態,吸著全車保持著貼路性能,而且較同等速度的賽車用改裝車粍油較少。內部則作為第一種用中置發動機的方式保持重心。這種設計漸被日後的車型猶跑車所仿效了。 本車型的「缺點」是以雙座位跑車來說車架和殼體算重的,所以加速是遜於同期的法拉利 250 GTO,故很多人在後來也認為它也應當叫超跑,而兩車的性能成為了日後對超跑要求的指標了。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

林寶堅尼Miura

林寶堅尼Miura

林寶堅尼Miura

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Andrew Bone from Weymouth, England).

林寶堅尼Miura
概览
制造商 林寶堅尼
生产年份 1966–73年[1]
设计师 馬塞羅·甘迪尼[2]
车身及底盘
车辆类别 跑車
车体风格 兩門轎跑車
动力布局 中置引擎後輪驅動
动力系统
发动机 3929 cc V12引擎
变速器 5前速手動變速器
尺寸规格
轴距 2,500 mm(98.4英寸)
车身长度 4,260 mm(167.7英寸)
车身宽度 1,760 mm(69.3英寸)
车身高度 1,050 mm(41.3英寸)
整备质量 1,292公斤(2,848磅)[3]
年表
后续车型 林寶堅尼Countach

林寶堅尼Miura,是林寶堅尼車廠於1966至73年間所生產的旗艦車,為當年最快的量產車輛,亦是世上第一部被稱為超級跑車的車輛。集團的創辦人及總裁費魯齊歐·林寶堅尼Ferruccio Lamborghini)一心想打造豪華旅行車Grand tourer),車廠的工程師團隊卻一直把他瞞着,悄悄地研發跑車起來,此事在數十年後依然為大眾所津津樂道。

Miura不只是速度比同期的所有其他原廠量產車型快,最大巡航速度達時速二百七十六公里。比四十年前當時最快兼第一款廠家自稱超跑的車賓利Speed Six,或同期最暢銷的私家車迷你快上一倍之多。即使在五十年後的標準來說仍然相當快,相當於數代後的中檔跑車,僅比最新世代的超跑慢不足一半而實測圈速慢更少,又比緊湊型轎車的佼佼者如大眾高爾夫快三分一,甚至稍快於豐田86等數代後的小型跑車中的傑作。

這是因為設計上很科學地採用了低重心低風阻的外形,而不只是單純故意把外表很前衛,因為車頭的底部較低造成了行駛時車底的半真空狀態,吸著全車保持著貼路性能,而且較同等速度的賽車改裝車粍油較少。內部則作為第一種用中置發動機的方式保持重心。這種設計漸被日後的車型猶跑車所仿效了。

本車型的「缺點」是以雙座位跑車來說車架和殼體算重的,所以加速是遜於同期的法拉利 250 GTO,故很多人在後來也認為它也應當叫超跑,而兩車的性能成為了日後對超跑要求的指標了。

規格

林寶堅尼Miura P400 P400S P400SV
生產(年份 / 架次) 1966–69年
275輛
1968–71年
338輛
1971–73年
150輛
引擎制式 60°V12引擎四行程循環),中置
缸徑 x 行程 82 mm(3.2英寸) x 62 mm(2.4英寸)
引擎排量 3929 cc
馬力峰值 350 PS(260 kW;350 hp) @ 7000 370 PS(270 kW;360 hp) @ 7700 385 PS(283 kW;380 hp) @ 7700
扭力峰值 355 N·m(262 lb·ft) @ 5000 388 N·m(286 lb·ft) @ 5500 388 N·m(286 lb·ft) @ 5500
壓縮率 9.5 : 1 10.7 : 1 10.7 : 1
燃油供給 4 x 韋伯IDL403C3bbl倒灌風化油器
氣閥機構 每組汽缸兩個頂置凸輪軸,鏈條驅動,桶狀汽閥挺杆
散熱 液態
變速器 5前速手動變速器,齒輪比4.083:1
電子系統 12伏特
前避震 上下叉臂,螺旋彈簧,穩定桿
後避震 上下叉臂,螺旋彈簧,穩定桿
制動 Girling盤式制動器,液壓操作
轉向 齒輪齒條
車身結構 單體式結構英语Monocoque
淨重 1,125公斤(2,480磅) 1,298公斤(2,862磅) 1,298公斤(2,862磅)
輪距(前 / 後) 1,400 mm(55英寸) 1,400 mm(55英寸) 1,400 mm(55英寸) 1,400 mm(55英寸) 1,400 mm(55英寸) 1,540 mm(61英寸)
軸距 2,500 mm(98英寸)
長度 4,360 mm(172英寸)
寬度 1,760 mm(69英寸) 1,760 mm(69英寸) 1,780 mm(70英寸)
高度 1,060 mm(42英寸)
輪胎尺寸 Pirelli Cinturato72 205 VR-15 GR70 VR 15 FR70 HR 15(前),GR70 VR 15(後)
極速 276 km/h(171 mph)
0–60 英里加速 7.0秒 6.7秒
燃油消耗 21 L/100 km(13 mi/imp gal;11 mi/US gal)

參考

  1. ^ News: Lamborghini out of production?. Autocar. 27 April 1972,. 136 (nbr 3967): page 9. 
  2. ^ Joe Sackey. The Lamborghini Miura Bible. books.google.fi. [2012-10-28]. 
  3. ^ Lamborghini Miura Specifications.. lamborghinicars.tripod.com. [29 June 2010]. 

文獻



This article uses material from the Wikipedia article "林寶堅尼Miura", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer