powered by CADENAS

Social Share

梅赛德斯-奔驰SLS AMG (13337 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

梅赛德斯-奔驰SLS AMG是梅赛德斯-奔驰生產的一款超級跑車,由梅赛德斯-AMG開發,並取代2003年面世的SLR McLaren。 SLS AMG於2009年的法蘭克福車展中亮相,外型仿照於1954年上市的300SL,包括一對鷗翼車門,引擎置於頭軸之後,乘坐位置靠近尾軸,屬於典型的頭長尾短GT設計。梅賽德斯-AMG為SLS AMG研製的6.2公升V8雙頂凸輪軸自然吸氣引擎,可產生571ps最大馬力及650Nm峰值扭力,配備一具格特拉克研發製造的DCT 7速雙離合器自動手排變速箱(非E63 AMG車款的MCT變速箱),0-100km/h只需3.8秒,極速為電子限制下的317km/h。 SLS AMG於2010年開始在歐洲及亞洲發售,2011年開始在美國發售。此車乃賽車遊戲跑車浪漫旅5的封面,並且成為2010年世界一級方程式錦標賽的安全車。 除了SLS AMG之外,SLS還有幾個版本,包括: SLS AMG Roadster:SLS AMG的開篷版,但捨棄鷗翼車門。 SLS E-Cell:以4個電動馬達驅動,与SLS AMG同期开发,每個馬達驅動一個車輪,總輸出馬力及扭力為525bhp以及880Nm。 SLS GT3:平治將會以SLS GT3作為2011年度FIA GT3歐洲錦標賽,完全符合FIA的参赛標準。 SLS AMG GT:可看作是SLS AMG的继任车型,最高输出功率达583bhp。 SLS AMG Black Series:比SLS AMG輕70kg,馬力從571bhp提高到631bhp(7400rpm),以及于5500rpm时输出高达635牛/米的扭矩,定於2014年发售。 SLS Electric Drive:于2012年的巴黎车展上发布,可看做SLS E-Cell的量产版,纯电力驱动,预计新车将会在2013年第二季度时正式上市并销售,预计其售价为41.65万欧元
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

梅赛德斯-奔驰SLS AMG

梅赛德斯-奔驰SLS AMG

梅赛德斯-奔驰SLS AMG
概览
制造商 梅赛德斯-奔驰
生产年份 2010年1月-2014年
款式年份 2010年-2015年
装配地 辛德尔芬根,德国
设计师 Mark Fetherston(2007年)
车身及底盘
车辆类别 超级跑车(S分割)
车体风格 双门轿跑车
双门双座敞篷车
动力布局中置后驱
车门 鸥翼车门
动力系统
发动机 6.3 L M159双凸轮轴英语Mercedes-Benz M156 engine#M159 V8
变速器 7前速雙離合自排
尺寸规格
轴距 2,680 mm(106英寸)
车身长度 4,638 mm(182.6英寸)
车身宽度 1,939 mm(76.3英寸)
车身高度 轿跑车:1,252 mm(49.3英寸)
敞篷车:1,256 mm(49.4英寸)
整备质量 1,620~1,707公斤(3,571~3,763磅)
年表
前身车型 梅赛德斯-奔驰300 SL英语Mercedes-Benz 300 SL
梅赛德斯-奔驰SLR迈凯伦
后续车型 梅赛德斯-AMG GT英语Mercedes-AMG GT

梅赛德斯-奔驰SLS AMG梅赛德斯-奔驰生產的一款超級跑車,由梅赛德斯-AMG開發,並取代2003年面世的SLR McLaren

SLS AMG於2009年的法蘭克福車展中亮相,外型仿照於1954年上市的300SL,包括一對鷗翼車門,引擎置於頭軸之後,乘坐位置靠近尾軸,屬於典型的頭長尾短GT設計。梅賽德斯-AMG為SLS AMG研製的6.2公升V8雙頂凸輪軸自然吸氣引擎,可產生571ps最大馬力及650Nm峰值扭力,配備一具格特拉克研發製造的DCT 7速雙離合器自動手排變速箱(非E63 AMG車款的MCT變速箱),0-100km/h只需3.8秒,極速為電子限制下的317km/h。

SLS AMG於2010年開始在歐洲亞洲發售,2011年開始在美國發售。此車乃賽車遊戲跑車浪漫旅5的封面[1],並且成為2010年世界一級方程式錦標賽安全車[2]

除了SLS AMG之外,SLS還有幾個版本,包括:

  1. SLS AMG Roadster:SLS AMG的開篷版,但捨棄鷗翼車門。
  2. SLS E-Cell:以4個電動馬達驅動,与SLS AMG同期开发,每個馬達驅動一個車輪,總輸出馬力及扭力為525bhp以及880Nm。[3]
  3. SLS GT3:平治將會以SLS GT3作為2011年度FIA GT3歐洲錦標賽,完全符合FIA的参赛標準。[4]
  4. SLS AMG GT:可看作是SLS AMG的继任车型,最高输出功率达583bhp。
  5. SLS AMG Black Series:比SLS AMG輕70kg,馬力從571bhp提高到631bhp(7400rpm),以及于5500rpm时输出高达635牛/米的扭矩,定於2014年发售。
  6. SLS Electric Drive:于2012年的巴黎车展上发布,可看做SLS E-Cell的量产版,纯电力驱动,预计新车将会在2013年第二季度时正式上市并销售,预计其售价为41.65万欧元

參考資料

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "梅赛德斯-奔驰SLS AMG", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer