powered by CADENAS

Social Share

迈凯伦MP4-12C (26010 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

迈凯伦MP4-12C 是迈凯伦汽车公司設計的超級跑車。 此車於2009年9月8日設計完成,2011年量產。它是時速高達340 km/h的一代名車迈凯伦F1正宗續作,MP4-12C全車身和底盤以碳纖維打造,,搭載McLaren M838T 3.8升V8(夹角90°)雙渦輪引擎馬力達 600 bhp(441千瓦) ,扭矩443lb·ft(601牛·米)。本車大量採用專業F1賽車技術包含後輪的急速煞車系統,减少转向不足情况发生的可能性,讓本車在一般道路上的狀況行駛也不會煞車不及。 傳動系統採雙離合器7速無段排檔 和"Pre-Cog"技術,讓駕駛能在換半檔途中預選下一檔,以達成超高速齒輪變換。 MP4-12C 售價 £150,000英鎊, 競爭對手設想為Ferrari 458 Italia 和 Lamborghini Gallardo。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

迈凯伦MP4-12C

迈凯伦MP4-12C

迈凯伦MP4-12C
概览
制造商 迈凯伦汽车
别称 迈凯伦12C
生产年份 2011-2013
装配地  英國萨里郡沃金
设计师 Frank Stephenson英语Frank Stephenson
车身及底盘
车辆类别 跑车/超級跑車
车体风格 双门轿跑车
雙門双座敞篷車
动力布局 后中置后驱
相关车型 迈凯伦P1
动力系统
发动机 3.8 L M838T双涡轮英语McLaren M838T engine V8
变速器 7前速DCT
尺寸规格
轴距 2,670 mm(105英寸)
车身长度 4,509 mm(178英寸)
车身宽度 1,908 mm(75英寸)
车身高度 1,199 mm(47英寸)
整备质量 1,434公斤(3,161磅)
年表
后续车型 迈凯伦650S

迈凯伦MP4-12C迈凯伦汽车公司設計的超級跑車。 此車於2009年9月8日設計完成,2011年量產。它是時速高達340 km/h的一代名車迈凯伦F1正宗續作,MP4-12C全車身和底盤以碳纖維打造,,搭載McLaren M838T 3.8升V8(夹角90°)雙渦輪引擎馬力達 600 bhp(441千瓦) ,扭矩443lb·ft(601牛·米)。本車大量採用專業F1賽車技術包含後輪的急速煞車系統,减少转向不足情况发生的可能性,讓本車在一般道路上的狀況行駛也不會煞車不及。

傳動系統採雙離合器7速無段排檔 和"Pre-Cog"技術,讓駕駛能在換半檔途中預選下一檔,以達成超高速齒輪變換。

MP4-12C 售價 £150,000英鎊, 競爭對手設想為Ferrari 458 ItaliaLamborghini Gallardo[1]

技术特点

设计

2008年,迈凯伦聘请弗兰克·斯蒂文森为其新一代超跑的主设计师。为达到轻量化目标,迈凯伦在MP4-12C上广泛运用了碳纤维材料,使得其重量达到了1301千克(2868磅); MP4-12C的车身称为“Carbon MonoCell”,基于迈凯伦F1的单片碳纤维车身打造,仅重80公斤(176磅)。MonoCell由一整片碳纤维冲压而成,其冲压工艺为迈凯伦专利。碳纤维材料由Formax公司采用多轴编织法生产成型,车身在奥地利萨尔茨堡的Carbo Tech公司生产成型。生产MonoCell车身的工时从F1的3000小时到梅赛德斯-奔驰SLR迈凯伦的500小时,但MP4-12C仅需4小时。 不同于迈凯伦F1的独特三座布局(前排中置1个,后排2个),MP4-12C采用了传统的2座布局,但中控台比其余车型更窄。

发动机

MP4-12C搭载了迈凯伦和里卡多公司合作开发的M838T的3.8升双涡轮V8发动机。这台发动机基于日产在1998年勒芒耐力赛中使用的VRH35打造,功率600马力(441千瓦),扭矩443lb·ft(601牛·米),断油转速8500rpm,但2000rpm时即可输出80%的扭矩。迈凯伦声称该发动机能达到大马力和低排放的良好平衡。

传动系统

MP4-12C使用了意大利公司格拉齐亚诺生产的7速双离合变速器,并将其命名为“无缝换挡变速器”(Seamless Shift Gearbox),该变速器独有的“Pre-Cog”技术来自于F1运动,能使变速器在某一档位时提前处于下一档的半联动状态从而极大的提高换挡速度。

性能表现

该车最高时速超过322km/h(200mph),0到100km/h加速时间可达3.1秒,0到200km/h加速时间为8.9秒。从200km/h制动至静止时间小于5秒,100km/h制动至静止距离小于30米,大致7个车身长度。

量产情况

性能对比

賽車運動

GT3

2010年12月,麥拉崙宣布,他們會生產小量的MP4-12C GT3,用以在FIA GT3組競爭。

參考

  1. ^ McLaren MP4-12C: F1’s best bits in a road car. Times Online. 2009-09-06. 


This article uses material from the Wikipedia article "迈凯伦MP4-12C", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer