powered by CADENAS

Social Share

賓利Continental GT (12335 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Continental系列車款是賓利旗下最具賓利特色也是銷售最好的車款,這個系列原本都是雙門車,早在賓利仍是勞斯萊斯旗下公司時,Continental就被認為是一款沒有分享太多勞斯萊斯資源,獨具一格的車款。在賓利劃歸大众汽车集團之後Continental車款一度消失,2003發表的Continental GT就是最新的Continental車款。Continental GT是大眾主導設計的,除了分享大眾資源之外,外觀也與先前賓利的方正有很大的差別,取而代之的是前所未有的流線。此車因為價格定位合理(是有史以來最便宜的賓利車)成為賓歷史上最暢銷車款。如今更有四門版(Continental GT Flying Spur)和敞篷板(Continental GTC)上市。 2011年發表第二代GT車型,除了W12引擎外也提供排氣量較小的V8引擎,車身輕量化鋁合金鈑件並非手工打造,而是採用特殊的氣壓成型,需仔細調整壓在模具上方的氣壓做出正確的形狀,可做出更精細的線條。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

賓利Continental GT

賓利Continental GT

賓利Continental GT
概览
制造商 賓利
生产年份 2003 -
装配地  英國柴郡克魯
车身及底盘
车辆类别 雙門轎跑車
车体风格 兩門
动力布局 四輪驅動/前置引擎
动力系统
发动机 6.0L W12/4.0L V8
尺寸规格
轴距 108.1 in (2746 mm)
车身长度 189.3 in (4808 mm)
车身宽度 75.5 in (1918 mm)
车身高度 50.4 in (1280 mm)
整备质量 2385 kg (5258 lb)

Continental系列車款是賓利旗下最具賓利特色也是銷售最好的車款,這個系列原本都是雙門車,早在賓利仍是勞斯萊斯旗下公司時,Continental就被認為是一款沒有分享太多勞斯萊斯資源,獨具一格的車款。在賓利劃歸大众汽车集團之後Continental車款一度消失,2003發表的Continental GT就是最新的Continental車款。Continental GT是大眾主導設計的,除了分享大眾資源之外,外觀也與先前賓利的方正有很大的差別,取而代之的是前所未有的流線。此車因為價格定位合理(是有史以來最便宜的賓利車)成為賓歷史上最暢銷車款。如今更有四門版(Continental GT Flying Spur)和敞篷板(Continental GTC)上市。

2011年發表第二代GT車型,除了W12引擎外也提供排氣量較小的V8引擎,車身輕量化鋁合金鈑件並非手工打造,而是採用特殊的氣壓成型,需仔細調整壓在模具上方的氣壓做出正確的形狀,可做出更精細的線條。

動力規格

  • 引擎形式:W型12缸
    • 增壓:2具渦輪增壓
    • 排氣量:6.0公升
  • 變速箱形式:Tiptronics手自排系統
    • 檔位:6速(不含倒車檔)
  • 馬力輸出:560匹英制馬力(在引擎轉速每分鐘6100轉時)
  • 扭力(距)輸出:650牛頓米(在引擎轉速每分鐘1600轉時)
  • 傳動系統:4Motion四輪傳動系統
  • 車重:2385公斤
  • 加速性能
    • 0-62mph(100kph):4.7秒
    • 0-100mph(161kph):12.1秒
    • 0-400公尺:13.4秒(通過時速:106mph)
  • 極速:198mph(312kph)

大眾輝騰共享資源

Continental GT超乎以往的造型還不足以證明大众在其投注的心血,福斯對Continental GT下的最大功夫就是在此車的內在。大众為D原型車(輝騰概念車)所開發的引擎和底盤都被搭載於Continental GT,這一具6.0升W12引擎在奧迪A8上也有使用(不過只有Continental GT加掛雙渦輪)。Continental GT和輝騰都搭載福斯設計的4Motion四輪驅動系統,其實除了共用底盤外,Continental GT的四門版Flying Spur更和輝騰共用位於狼堡的生產線。

小知識

  • Continental GT的四門版Flying Spur曾在電影「2012」中出現過。

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "賓利Continental GT", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer