powered by CADENAS

Social Share

Amazon

罗马数字 (65898 views - Mathematics)

罗马数字是古罗马使用的记数系统,现今仍很常见。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

罗马数字

罗马数字

记数系统
印度-阿拉伯数字系统
西方阿拉伯数字
阿拉伯文数字
高棉數字
印度數字
波羅米數字
泰语数字
汉字文化圈記數系統
中文数字
閩南語數字
越南语数字
算筹
日語數字
朝鲜文数字
苏州码子
字母記數系統
阿拉伯字母數字
亞美尼亞數字
西里爾數字
吉茲數字
希伯來數字
希腊数字
阿利耶波多數字
其它記數系統
雅典數字
巴比倫數字
古埃及數字
伊特拉斯坎數字
玛雅数字
罗马数字
底数区分的进位制系统
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 24 30 32 36 60 64

罗马数字古罗马使用的记数系统,现今仍很常见。

拼寫規則

羅馬數字共有7個,即I(1)、V(5)、X(10)、L(50)、C(100)、D(500)和M(1000)。按照下述的規則可以表示任意正整數。需要注意的是罗马数字中没有“0”,與進位制無關。一般認為羅馬數字只用來記數,而不作演算。

  • 重複數次:一個羅馬數字重複幾次,就表示這個數的幾倍。
  • 右加左減:
    • 在較大的羅馬數字的右邊記上較小的羅馬數字,表示大數字加小數字。
    • 在較大的羅馬數字的左邊記上較小的羅馬數字,表示大數字减小數字。
    • 左减的数字有限制,仅限于I、X、C。比如45不可以写成VL,只能是XLV
    • 但是,左減時不可跨越一個位值。比如,99不可以用IC()表示,而是用XCIX()表示。(等同於阿拉伯數字每位數字分別表示。)
    • 左減數字必須為一位,比如8寫成VIII,而非IIX。
    • 右加數字不可連續超過三位,比如14寫成XIV,而非XIIII。(見下方“數碼限制”一項。)
  • 加線乘千:
    • 在羅馬數字的上方加上一條橫線或者加上下標的M,表示將這個數乘以1000,即是原數的1000倍。
    • 同理,如果上方有兩條橫線,即是原數的1000000()倍。
  • 數碼限制:
    • 同一數碼最多只能连续出現三次,如40不可表示為XXXX,而要表示為XL。
    • 例外:由於IV是古羅馬神話主神朱庇特(即IVPITER,古羅馬字母裡沒有J和U)的首字,因此有時用IIII代替IV。

示例

羅馬數字 數值 拉丁語
I 1 ūnus
II 2 duo
III 3 trēs
IV 4 quattuor
V 5 quīnque
VI 6 sex
VII 7 septem
VIII 8 octō
IX 9 novem
X 10 decem
XI 11 ūndecim
XII 12 duodecim
XIII 13 tresdecim
XIV 14 quattuordecim
XV 15 quīndecim
XVI 16 sēdecim
XVII 17 septendecim
XVIII 18 octōdecim

duodēvīgintī
XIX 19 novendecim

ūndēvīgintī
XX 20 vīgintī
XXX 30 trīgintā
XL 40 quadrāgintā
L 50 quīnquāgintā
LX 60 sexāgintā
LXX 70 septuāgintā
LXXX 80 octōgintā
XC 90 nōnāgintā
XCIX 99 nōnāgintā novem

羅馬數字 數值 拉丁語
C 100 centum
CI 101 centum et ūnus
CII 102 centum et duo
CXCIX 199 centum nōnāgintā novem
CC 200 ducentī
CCC 300 trecentī
CD 400 quādringentī
D 500 quingentī
DC 600 sescentī
DCC 700 septingentī
DCCC 800 octingentī
CM 900 nongentī
M 1000 mīlle
MCD 1400
MCDXXXVII 1437
MD 1500
MDCCC 1800
MCM 1900
MM 2000
MMM 3000
MMMCCCXXXIII 3333
MV 4000
V 5000
X 10000
L 50000
C 100000 deciēns
D 500000
M 1000000

纪年

罗马数字用于纪年时,其拼写规则与数字拼写相同。

用途

  • 公共纪念建筑物
  • 钟表
  • 日历
  • 影視作品製作年份
  • 英文法文等使用拉丁字母的语言所写的書籍文件的章節編號(多用大寫字母),例如:
    • Chapter XXIV(第二十四章)
    • Section VI.3(第六段之第三節)
  • 俄文中用於代表世紀以及千紀,例如19世紀寫作「XIX век」、公元前2千年寫作「II тысячелетие до н. э.
  • 有序列表(ordered list)的編號(多用小寫字母),例如:
i) 第一項
ii) 第二項
iii) 第三項
iv) 第四項
v) 第五項
vi) 第六項

外部連結

ISO基本拉丁字母
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

历史古文字变体连字衍生字母附加符号标点符号数字Unicode字母列表



This article uses material from the Wikipedia article "罗马数字", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mathematics

Mathematics