powered by CADENAS

Social Share

Amazon

馬棚 (4216 views - Architecure & BIM & MEP)

馬棚,也称马舍、马厩、馬房等,是一种用来圈养马匹的场所。一般根据所饲养马匹的用途,马棚周围还应该布置一些附属建筑。比如饲养賽馬專用的競賽馬时,马棚周围可以布置赛马场、游泳池、洗马房、兽医院等等。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

馬棚

馬棚

馬棚,也称马舍马厩馬房等,是一种用来圈养马匹的场所[a]。一般根据所饲养马匹的用途,马棚周围还应该布置一些附属建筑。比如饲养賽馬專用的競賽馬时,马棚周围可以布置赛马场游泳池、洗马房、兽医院等等。[1]

分类

马棚的种类很多,可以根据气候建筑材料、历史时期、文化类型等等因素来对马棚进行分类。最常见的分类方法是分成封闭式饲养与开放式饲养式。在封闭式饲养环境中,每匹马都有一个单独的单间。这种饲养方式可以保证马匹在冬季的取暖以及夏季免受阳光照射。根据马匹的大小,单间的大小不同,一般在8到12平方米之间。[2]

建筑材料

基本上,任何用于建造房屋的材料都可以用来建造马棚。而具体到马舍所用的地面时则可分为[3][4]

  • 泥土:泥土成本呢极为低廉,同时质地比较软,保温性能也比较好。不过缺点是不易打扫,影响环境,通常可以在泥土中掺入石灰、碎石等材料改善地面性能。
  • 砌:砖块导热性差,也具有保温性。不过当砖块吸收水分后在低温环境下容易变脆。
  • 水泥:质地坚硬,不透水。消毒、清扫起来方便,利于保持马棚卫生环境。不过由于水泥导热性好,导致其保温性较差。同时当水泥地表面积水时也容易打滑,需要在建造过程中将地面弄得粗糙一些防止打滑。有时为了避免水泥地面太冷,可以在水泥地上在布置一些垫料。
  • 漏缝地板:由相聚一定距离的水泥条建造而成,便于处理马匹的排泄物,不过缺点是造价较高。
  • 橡胶:橡胶地面的保温性、防滑性很好,也可以减少磕碰避免马匹受伤,不过相应的代价是成本比较高。除了整体铺设橡胶地面以外,也可以放置大块的橡胶垫垫等。[5]

结构

按照马棚的结构不同,可以分为单列式、复列式、统式、复合式、房屋式、楼式、棚舍式等等[3][5]

  • 单列式:由一排独立的马房和一条通道组成。
  • 复列式:由两排马房和位于它们中间的通道组成。
  • 统式:不设单间,在一个或几个较大的房间内饲养马匹。
  • 复合式:由以上两种或几种组合起来而成。
  • 房屋式:房屋式为砖混结构,墙壁为砖块或石块。
  • 棚舍式:棚舍式三面砌墙,另外一面敞开、
  • 房屋式:分为上下两层,可以提高土地利用率。

註腳

  1. ^ 其它牲畜(如牛隻)的養殖場所,有牧場牛棚等等。

參考來源



This article uses material from the Wikipedia article "馬棚", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library