powered by CADENAS

Social Share

Amazon

F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機 (4231 views - Transportation - Air Water Earth)

麥克唐納-道格拉斯F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機(英语:McDonnell Douglas F/A-18 Hornet)是美國海軍所使用一種專門針對航空母艦起降而開發的對空/對地全天候多功能艦載機,由麥克唐納-道格拉斯以諾斯洛普所開發的YF-17「眼鏡蛇」原型機為基礎進一步開發而成,是美國軍方第一架同時擁有戰鬥機與攻擊機身份的機種。對於空間有限、承載機隊數量不多的航空母艦而言,像F/A-18這種角色多變的泛用機種,是非常優秀的配屬選擇,自1983年開始佈署後就逐漸成為美國海軍最重要的艦載機種。在战机世代上,按照原先的欧美标准被归类为第三代战机(现在已和俄罗斯标准统一为第四代战机)。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機

F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機

F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機
F/A-18 大黃蜂
F/A-18 Hornet
史坦尼斯号航空母舰上起飛的F/A-18C
概觀
類型 多用途戰機攻擊機
乘員 F/A-18A/C/E:1人
F/A-18B/D/F/G:2人
首飛 1978年11月18日
服役 1983年1月7日
生產 麥道波音諾斯洛普公司
產量 1,458架以上
單位造價 約9,400萬美元(E/F型,2009年)
約1.02億美元(G型,2009年)
現況 现役
主要用戶 美國海軍海軍陸戰隊
澳洲皇家空軍
西班牙空軍
瑞士空軍
马来西亚皇家空軍
加拿大皇家空軍
衍生自 YF-17原型戰鬥機
衍生機型 F/A-18E/F超級大黃蜂
EA-18G咆哮者电子作战机
技术数据
長度 56呎(17.1公尺)(A/B/C/D) 60.13呎(18.31公尺)(E/F)
翼展 展开:37呎6吋(11.43公尺)
收折:27呎6吋(8.38公尺) 44.85呎 (13.62公尺)(E/F)
高度 15呎4吋(4.7公尺) 16呎(4.88公尺)(E/F)
翼面積 400平方呎(38平方公尺) 500平方呎 (46.5平方公尺)(E/F)
空重 24,700磅(11,200公斤) 32,081磅(14,552公斤)(E/F)
正常起飛重量 37,150磅(16,850公斤)
最大起飛重量 51,550磅(23,400公斤) 66,000磅(29,937公斤)(E/F)
發動機 2具奇異F404-GE-402渦扇發動機
推力 2×17,751磅(79.2kN)(后燃器开)
性能數據
最大速度 1.8馬赫(1,127哩/時,1,814公里/時)
高度36,100呎时(11,000公尺)
爬升率 50,000呎/分(254公尺/秒)
最大升限 50,000呎(15,000公尺)
最大航程 2,070哩(1,800海浬,3,330公里)
作戰半徑 330哩(290海浬,537公里)
執行高-低-低-高任務
翼負荷 93磅/平方呎(450公斤/平方公尺)
推重比 >0.95
武器装备
機炮 1门M61A2 20毫米火神砲
飛彈 對空:AIM-7AIM-9AIM-120
對地:AGM-62AGM-65B-57B-61AGM-158AGM-154
對艦:AGM-84AGM-158C
反雷達:AGM-88
炸彈 GBU-10GBU-12GBU-16
CBU-59Mk-80

麥克唐納-道格拉斯F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機英语:McDonnell Douglas F/A-18 Hornet)是美國海軍所使用一種專門針對航空母艦起降而開發的對空/對地全天候多功能艦載機,由麥克唐納-道格拉斯諾斯洛普所開發的YF-17「眼鏡蛇」原型機為基礎進一步開發而成,是美國軍方第一架同時擁有戰鬥機攻擊機身份的機種。對於空間有限、承載機隊數量不多的航空母艦而言,像F/A-18這種角色多變的泛用機種,是非常優秀的配屬選擇,自1983年開始佈署後就逐漸成為美國海軍最重要的艦載機種。在战机世代上,按照原先的欧美标准被归类为第三代战机(现在已和俄罗斯标准统一为第四代战机)。

歷史

YF-16 vs. YF-17

F/A-18的發展史,最早可以回溯到1972年時,攜手並進的F-15重型戰機計畫與美國空軍發展的輕型戰機(Lightweight Fighter,LWF)計畫。後者當時在參選的諸多團隊中通用动力(General Dynamics)與諾斯洛普(Northrop)獲得最後決選權,分別發展了YF-16YF-17兩種原型機進行測試,在這計畫中YF-16中選發展成日後大家熟悉的F-16「戰隼式」(Fighting Falcon)戰鬥機,但YF-17「眼鏡蛇式」(Cobra)戰機卻不幸落選。

然而在1974年秋天,當美國海軍的空戰戰機(Air Combat Fighter,ACF)計畫開跑時,由於越戰甫結束,美國國會互相杯葛軍費預算,要求海軍不要再砸大錢開發新飛機,必須自空軍的這兩架競爭者中挑選,畢竟YF-17性能剛好介於F-16與F-15中間,非常適合海軍所中意的多用途功能,自然也讓兩大集團又再次對壘。不同的是,由於雙方都未曾有承包製造航空母艦艦載機的經驗,諾斯洛普與製造海軍飛機經驗豐富的麦道公司(McDonnell Douglas)合作,以YF-17為藍本開發出海軍版的原型機,並且由該團隊打敗對手所提案-衍生自單引擎的F-16戰機之艦載機版本。

雖然在一開始時,該團隊打算開發出戰鬥機版的F-18與攻擊機版的A-18,來分別取代海軍陸戰隊F-4與海軍和陸戰隊使用的A-7A-4攻擊機(1976年,當麥道團隊勝利得到製造授權時,他們其實是授命量產空戰用的F-18A),但是海軍稍後認為這兩種能力的確能夠存在於同一架飛機上面,因此最後的結果是二合一變成一機雙用的F/A-18,同時海軍將使用F/A-18的部隊編號改為「VFA」(戰鬥攻擊中隊)來執行空優與對地攻擊兼顧的雙重任務型態。除了航空母艦起降用的艦載機版本外,諾斯洛普也另外設計減輕重量的陸基版F/A-18L,根據兩家公司的協議,麥道公司負責艦載機版的開發、製造與銷售,諾斯洛普則負責的陸基版的促銷業務。然而尷尬的是,艦載機版F/A-18的外銷市場由於美國軍方採用而大開,反而讓陸基版本毫無商機可言,兩家合作廠商曾一度因此對簿公堂,戰機一度開發中斷,還好在美國換代問題當前的急迫下,官方斡旋解決紛爭,由麥道作為主導廠商執行此計畫,諾斯洛普獲得負責協助的大多數回饋。

雖然在外觀上,F/A-18大致保留了F-17的基本構型,像是雙發動機、雙垂直尾翼與大部分的機身架構,但事實上F/A-18無論是在機體結構、航電系統或是動力系統方面,都是徹頭徹尾重新開發的。YF-17原本使用的YJ101渦輪扇發動機在提升輸出推力成為F404渦輪扇發動機。為了能夠讓飛行員自己一個人就能順利執行對空與對地的各種任務,導入了先進的數位化概念與玻璃座艙,以阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)的螢幕取代傳統戰鬥機所使用的複雜指針儀表,採用線傳飛控(Fly-by-Wire)進一步提升飛機的控制性。在設計上也著重飛機的維修性和降低需要的人工,這些革命性的概念對於日後F/A-18大受好評的多功能、好操作之特性,有著關鍵性的幫助。

基本設計

在設定上,F/A-18是一架雙發動機垂直尾翼構造,中等翼展與後掠角度,多用途的超音速戰術戰機。到目前為止,美軍的F/A-18一共發展出六種不同的衍生版本,分別是單座的F/A-18A與18C,及雙座的F/A-18B與18D。至於最新銳的F/A-18E/F雖然仍列在大黃蜂家族裡面,但實際上幾乎可以被視為是一種歷經重大修改升級過後的新機種,軍方給予其超級大黃蜂Super Hornet)的代號以便與原本的版本區隔,是目前美國海軍最主要的空優與對地攻擊用機種。相對於單座的A、C型,雙座的B、D型機種主要是利用更改航電系統的裝設位置與稍微減少油箱容量(約6%)來達成,B型機的主要用途是為了訓練使用,但比起一般的教練機,雙座的F/A-18仍然擁有完整的作戰能力。至於D型則常被實際用來進行作戰任務,擔任一些像是戰術空中管制、前線空中管制或是戰術偵察任務之類,需要較多人力分工的特殊任務。

F/A-18原本的發展目的是因為美國海軍需要一款價格較低、輕型的多用途戰機,以便與當時艦隊主力的空優戰機、價格高昂且大型的F-14作高低搭配。但是在2006年F-14正式自美國海軍退役,而海軍的先進戰術攻擊機(Advanced Tactical Aircraft,ATA),也就是A-12計畫又告夭折,造成原本的對地攻擊主力A-6停役後無以為繼的困境,F/A-18遂同時肩負起這兩款戰機留下的任務真空帶。最新改良型的F/A-18E/F是美國海軍航空隊主力的對地與空優任務的機種,駐地美國西岸的幾支海軍航艦戰機大隊(Carrier Air Wing,CVW),因為F-14操作成本的問題造成縮減數量甚至沒有配屬F-14,而完全以F/A-18作為戰鬥主力,F/A-18對於美國海軍的重要性可見一般。

武器装备(F/A-18C)

  • 機砲:1門20公釐M61火神式六管旋轉機砲,配彈578發
  • 掛載點:9個,翼端2個、翼下4個及機腹3個,可掛載最多13,700磅(6,215公斤)的飛彈、火箭、炸彈、副油箱和莢艙
  • 空對空構型:
8枚AIM-120先進中程空對空飛彈
6枚AIM-120先進中程空對空飛彈與2枚AIM-9響尾蛇飛彈

衍生型

F/A-18A

為了加速新機種的開發,軍方訂購了11架F/A-18原型機,其中有9架為單座型,也就是日後的F/A-18A。雖然偶爾有人會稱呼這批飛機為YF/A-18A,但事實上根據官方的定義,這批飛機應該是作為預產機而非可以懸掛「Y」字代號的原型機身份。1978年11月18日,第一架預產型F/A-18A順利升空,戰機在為期一年多的測試後,正式進入量產。根據記錄總共有371架F/A-18A被製造出來,並且於1980年3月開始部署,初期當然是以美國海軍的操作測試與評估單位開始接收新飛機。不過令人有點意外的是,第一個真正正式配置F/A-18A的單位,其實是海軍陸戰隊第314「黑騎士」戰鬥攻擊中隊(VMFA-314 "Black Knights"),於1983年1月7日正式換裝完成開始運作。而第一個正式配置F/A-18A的海軍單位,則是海軍第113戰鬥攻擊中隊(VFA-113),於1983年8月換裝完成。VFA-113與後來換裝完成的VFA-25,被配屬在第14航艦航空大隊(CVW-14),因此搭載該大隊的星座號航空母艦(USS Constellation CV-64)成為第一艘正式配置F/A-18作為戰鬥武力的航空母艦。

當F/A-18A正式開始服役後,海軍的高級將領們馬上感受到這型多功能戰鬥機真正厲害的地方:它比原本對地攻擊專用的A-7載彈量更大,攻擊精確度更高,但又有不輸給海軍當家空優戰機F-14的運動能力,因此他們給了F/A-18A「搖擺戰機」(Swing Fighter)的渾名,意指這架飛機能在戰鬥機與攻擊機兩種原本壁壘分明的角色中,輕易的切換。相較於過去必須更換航電才有可能有效擔任某一類型任務、或是起飛前就就必須先設定電子裝備的「多用途」戰機來說,F/A-18 真正實現空中切換多任務機種的設計。

1986年4月,配屬在珊瑚海號航空母艦(USS Coral Sea CVB-43)上的兩中隊海軍航空隊與兩中隊海軍陸戰隊航空隊的F/A-18參加轟炸利比亞的「黃金峽谷任務」(Operation El Dorado Canyon)。在該行動中主要擔對地任務,尤其是壓制利比亞的防空系統與雷達。這場任務成為F/A-18與AGM-88A「HARM」高速反輻射飛彈的首次實戰登場,擊毀諸多利比亞的雷達防空飛彈設施,包括蘇聯極少出口的SA-5長程防空飛彈,替其他進行主要攻擊的友軍開路。1991年的沙漠風暴行動(Operation Desert Storm)則是第一次由F/A-18擔綱出場的作戰任務,該次戰役中美軍一共投入了9個配備F/A-18的海軍和7個海軍陸戰隊中隊,雖然在這場作戰中F/A-18主要是擔任對地攻擊的角色,但是也常常會越界執行一下空中巡邏任務。開戰當天兩架滿載炸彈的F/A-18在路程上先是擊落了兩架伊拉克空軍的MiG-21型戰機,隨後繼續飛往目標點執行轟炸任務,再次印證它真正的多功能威力。

2018年12月,驻日本美国军队一架战斗机与一架空中加油机6日空中相撞并坠海,7名飞行员和机组人员中,2人获救,5人失踪。日本防卫大臣岩屋毅告诉媒体记者,一架F/A-18型战机与一架KC-130型空中加油机当地时间6日凌晨1时42分在日本西南部高知县以南大约100公里海域上空碰撞、坠海,前者有两名飞行员,后者有5名机组人员。大约4个小时后,一名F/A—18型战机飞行员在事发地点附近海域获救,身体状况稳定;大约12时15分,搜救人员又寻获一人。暂时不清楚那名美军人员身体状况。两架失事飞机隶属位于山口县岩国市的美军基地。驻日美军方面说,两架飞机当时在执行例行训练任务,撞机原因暂时不明。路透社以多名美军官员为消息源报道,两架飞机可能在空中加油训练期间发生意外。近2年,驻日美军已经发生多起坠机事件。

F/A-18B

雙座型的F/A-18B之出現,是打從F/A-18一開始在開發時就同時進行的。在F/A-18最早的11架原型機中,有兩架雙座型版本,代號TF-18A(T是美軍對於教練機的稱呼代號),但在量產後更改為F/A-18B。F/A-18B多出的一個座位是犧牲了約6%容量的油箱空間來達成,但除此之外雙座版的戰機在功能上與單座版的幾乎相同,表現也一致。根據資料F/A-18B一共只量產了40架,除了少數幾架交由測試單位運用外,幾乎都是配置在前線單位而非原本預期的純教練機用途。

F/A-18C/D

在麥道/諾斯洛普成功生產了400架的F/A-18A/B之後,針對航電設備作為主要改良項目的新型F/A-18在1990年代中期取代了原本的A/B版本,其單座型稱為F/A-18C,雙座型則為F/A-18D,第一架F/A-18C(機身編號163427)是在1987年9月3日進行處女航,並且在1987年9月開始量產。1989年VFA-25與VFA-113首先進行換裝。新版本的戰機主要改良包括更換新的任務電腦,加裝與1553B和1760軍用標準相容的資料匯流排,新款的彈射椅與飛行事件及監測裝置,這套裝置會紀錄飛機的各項與維修相關的資料。在武器與系統上能夠配備新登場的AIM-120「AMRAAM」先進中程空對空飛彈,與採用紅外線導引AGM-65「小牛」式(Maverick)對地飛彈。除此之外,根據原本的設計F/A-18C能更換RF-18A(最初編號F/A-18(R))偵察機的可交換式偵查機鼻(Interchangeable Recce Nose)來進行偵查任務,因此也設計保留了相關的電子接線與防電磁外洩屏避,但最後計畫還是終止而沒有實際使用到。由於F/A-18C與之前的A版本幾乎只有航電系統方面的改變,因此兩個機型在外觀上很難分辨,只能從F/A-18C較A在機身上多了一些突起的天線上看出端倪。

F/A-18C在開始生產了兩年、137架之後,自1989年以後出廠的飛機開始具備夜間攻擊能力。改良的部分包括可以使用AN/AAR-50導航前視紅外線(Forward Looking InfraRed,FLIR)或者是AAS-38夜鷹(NITE Hawk)導航與紅外線目標標定前視紅外線莢艙,紅外線影像能夠直接傳送到抬頭顯示器(HUD)上。與夜視鏡相容的座艙儀表板,飛行員能夠使用AN/AVS-9貓眼(Cat Eye)夜視鏡,彩色多功能顯示幕以及電子移動地圖顯示器。第一架配備這套系統的F/A-18C(編號163985)在1989年11月1日交機,又有「夜攻大黃蜂」(Night Attack Hornet)的綽號。1992年之後,F/A-18可以攜帶加裝雷射目標指示器的AAS-38莢艙,為雷射導引炸彈提供照明。

2011年4月1日,一架隸屬美國海軍陸戰隊第101戰鬥訓練中隊的F/A-18C戰機在加州南部執行訓練任務時,戰機引擎突然停止運轉並起火爆炸,導致10人受傷,100多萬美元的損失。目前美國海軍已著手展開調查。

2012年4月6日美國海軍的一架F/A-18D大黃蜂戰鬥機週五下午在起飛後不久墜毀在維吉尼亞海灘附近的公寓大樓上,兩位飛行員在墜毀前成功彈射,總共有7人被送往醫院,沒有人受重傷,至今也無死亡報導,但有三人下落不明。

2015年4月1日,兩架隸屬美國海軍陸戰隊第323戰鬥機攻擊中隊英语VMFA-323的F/A-18C戰機因機械因素降落於台灣台南空軍基地[1]。為1978年F-14迫降後,美軍戰機再次降落臺南機場。[2]4月3日,兩架戰機於13:12分飛離台灣。

F/A-18E/F

F/A-18家族中的最新机型是单座的F/A-18E和双座的F/A-18F,绰号“超级大黄蜂”。获得这个绰号的是因为这两款机型虽然延续了最初F/A-18的设计概念,但是这两款机型被完全重新设计过,整个机身扩大了约30%,並換裝新型的F414發動機。

F/A-18E/F最大的進步在於其雷達反射面積減少約10%。雖然不能像新一代的F-22隱形戰機般,能完全在傳統雷達前隱形,但已足夠讓敵機鎖定的有效距離減少,且就算被鎖定也比較容易逃脫,使得被擊毀的機率大幅的降低。除此之外,其武器掛載點的數量也較以往增加,並且可外掛多達五個副油箱,除了可大幅延長作戰半徑外,甚至還能執行簡易的空中加油任務。

2007年澳洲空軍訂購了24架F型取代老舊的F-111中隊。

F/A-18E/F Block III升級

美國海軍已經選擇了將F/A-18E/F超級大黃蜂提升至Block III的性能提升方案,並預在2019財年間開始對現有超級大黃蜂機隊實施升級,海軍預計將挹注2.649億美元預算至升級現有超級大黃蜂機隊至Block III的標準,期間在2019財年至2022財年間。這項升級可使超級大黃蜂面對未來戰場將具有更好的生存性。在Block III升級之中,超級大黃蜂將會使用更大面積的多功能顯示器;名為「分散式標定處理器網路」(Distributed Targeting Processor Network,DTPN)的新型強大電腦;能容納更多資料串流的「戰術標定網路科技」(Tactical Targeting Network Technology,TTNT)等。且蓋倫也表示,這些先進的能力可以讓超級大黃蜂、咆哮者以及E-2D相互溝通並形成緊密的作戰網路。

此外,Block III也會讓超級大黃蜂安裝適型油箱(CFT),並讓航程增加100~120海里,而在匿蹤性表現上,超級大黃蜂Block III亦會強化低可視度設計。毫無疑問地,超級大黃蜂Block III將不會擁有F-35C般的匿蹤性,但蓋倫也指出Block III的生存性提升是透過同時精進了電戰性能以及低可視度性能,並取在兩者性能上的平衡點而達成。

在感測器方面,目前正在開發的全新遠紅外線感測器(IRST)也已在2017財年間投注研發資金,並可以讓未來的Block III得到更強的遠距偵測和追蹤能力。

F-18 HARV

F-18 HARV版是太空總署的高攻角實驗機(High Alpha Research Vehicle),在1987年到1996年的計畫期間,利用實驗機上三片偏流片組成的軸對稱向量噴嘴,驗證戰機是否可以70度的攻角飛行(一般戰機只能55度)。

EA-18G 咆哮者

EA-18G「咆哮者」(Growler)是美國海軍預備在2009年財政年度開始取代現役EA-6B電子作戰機的同类機型。EA-18G由F/A-18F的機體修改之後,利用掛載於機翼與機腹中線下方的ALQ-99干擾筴艙與機身內的電子設備,執行對地方無線電訊號源,包括雷達通訊設備的蒐集、干擾與壓制。[3]

2000年下半年美國海軍開始著手進行下一代電子作戰飛機發展研究,經過22個月的評估與研究之後,2001年一份2000頁的機密報告提出多種海空軍聯合研發與採購的提案,由於海空兩軍對於新機種任務規劃的差異,以及海軍陸戰隊預備採用未來服役的F-35聯合打擊戰鬥機的電子作戰版,兩軍種合作計畫因此改由海軍單獨利用F/A-18F的機體改良之後取得。

第一架EA-18G發展型,編號16641,於2006年8月3日於波音位於密蘇里州聖路易市的工廠正式對外公開,8月15日進行第一次試飛。EA-18G與F/A-18F共享90%的機身結構,APG-79主動相位陣列雷達與其他航電系統,在兩處翼端,EA-18G加裝ALQ-218戰術干擾系統接收器(Tactical Jamming System Receivers,TJSRs)。主要的電子作戰系統與EA-6B相同,都是使用ALQ-99 ICAPIII筴艙,高度自動化的系統與介面設計將提高EA-18G的作戰效果。

使用國家

  • 美國
  • 澳洲皇家空軍
    • 購入75架(57架單座、18架雙座)現役71 架,意外事故損失4架。
    • 購入24架F/A-18F。
    • 購入12架EA-18G,現役11架,意外事故損失1架。
    • 第一架於1984年10月29日運交澳洲皇家空軍。
    • 2001年曾有4架部署到迪亞哥·加西亞島擔任防空任務,以支援美國阿富汗塔利班的作戰行動。
    • F/A-18A/B機隊規劃於2025年退役,由F-35 閃電Ⅱ式戰鬥機取代。F/A-18F則繼續服役。
  • 科威特空軍
  • 瑞士空軍
    • 購入34架,現役33架,1架D構型損失於墜毀事故。
    • 初期並未具備對地攻擊能力,後續才購入對地攻擊用硬體裝備。
  • 芬蘭空軍
    • 使用純攔截機版 F-18C/D。
    • 購入64架,現役63架,1架損失於2001年發生的空中撞機事故。
    • 首架於1995年6月7日運交[4]
  • 馬來西亞皇家空軍
    • 使用雙座攔截機版的F-18D。
  • 加拿大空軍
    • 購入138架,配屬加拿大空軍司令部(Canadian Forces Air Command)。
    • 麥道的內部代號為CF-18A,但加拿大軍方將機種代號改稱CF-188A(單座)與CF-188B(雙座)。
    • 全機隊現正進行航電和結構提升計畫,將服役至2020年。
  • 西班牙空軍
    • 機種代號改稱C.15。

事故

  • 2011年4月6日,一架美国海军来自VFA-122战术演示小队的F/A-18E/F在尝试完成一个机动动作时坠毁,导致机上两名飞行员丧生。
  • 2016年6月2日,美国海军“蓝天使”表演队一架F/A-18起飞不久后坠毁于田纳西洲,飞行员遇难。
  • 2016年8月2日,美国海军一架F/A-18C在内华达州法伦附近坠毁,飞行员安全跳伞逃生。
  • 2016年8月29日,瑞士空军一架F/A-18C在迈林根空军基地起飞不久后坠毁,飞行员受重伤不治身亡。
  • 2016年11月9日,美国海军两架F/A-18在加州圣地亚哥附近进行空战训练时相撞,一名飞行员跳伞后安全落地,另一名飞行员在海上跳伞被安全救起。
  • 2016年11月28日,加拿大空军一架CF-18在冷湖靶场坠毁,飞行员遇难。
  • 2016年12月7日,一架驻日美军F/A-18战斗机在四国高知县近海坠毁。
  • 2017年10月17日,一架西班牙F/A-18战机在该国首都马德里Torrejon军事基地起飞不久后坠毁。
  • 2018年1月24日,澳大利亚皇家空军一架单座EA-18G在美国参加红旗军演起飞时忽然燃起大火。
  • 2018年3月14日,美军一架F18战斗机在国内例行训练时坠毁,机上两名飞行员及时跳伞弹射,却仍在事故中死亡。
  • 2018年11月12日,美军一架F/A-18战机在冲绳海域训练时坠毁,事故发生海域为北大东岛西南部约300公里的海域。
  • 2018年12月5日,一架驻日本山口的美国海军陆战队F/A-18在海上进行加油练习时与KC-130加油机相撞,两机双双坠毁。一名飞行员弹射后被日本自卫队搜救到,余下一名飞行员与五名加油机机组乘员下落不明。[5]

相關條目

流行文化

註釋

  1. ^ Marine fighter jets landing on Taiwan sends China message, Washington Times
  2. ^ 江天錚. F18降台南 憶當年. 聯合報. 2015-04-02. 
  3. ^ 央視-咆哮者干擾偵查一體
  4. ^ F/A-18 Hornet Milestones 互联网档案馆存檔,存档日期2007-09-30.,波音官方網站,2007年3月17日讀取
  5. ^ U.S. Marine F/A-18, KC-130 Crash in Sea Off Japan.Bloomberg.2018-12-05.[2018-12-11].

參考文獻

  • David Donald and Jon Lake, The Encyclopedia of World Military Aircraft (2000), Aerospace Publishing Ltd. UK, ISBN 1-84013-393-7
  • 美國科學家聯邦基金會(英文)
  • Donald, David. Carrier Aviation Air Power Directory. London: AIRtime Publishing Inc, 2001. ISBN 978-1-880588-43-7.
  • Drendel, Lou. F/A-18 Hornet in action (Aircraft Number 136). Carrollton, Texas: Squadron/Signal Publications, 1993. ISBN 978-0-89747-300-2.
  • Elward, Brad. Boeing F/A-18 Hornet (WarbirdTech, Vol. 31). Specialty Press, 2001. ISBN 978-1-58007-041-6.
  • Gunston, Bill. F/A-18 Hornet (Modern Combat Aircraft 22). St. Paul, Minnesota: Motorbooks International, 1985. ISBN 978-0-7110-1485-5.
  • Holmes, Tony. "RAAF Hornets at War". Australian Aviation. Canberra: Phantom Media, January/February 2006/No. 224. ISSN 0813-0876.
  • Jenkins, Dennis R. F/A-18 Hornet: A Navy Success Story. New York: McGraw-Hill, 2000. ISBN 978-0-07-134696-2.
  • Miller, Jay. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (Aerofax Minigraph 25). Arlington, Texas: Aerofax Inc., 1988. ISBN 978-0-942548-39-6.
  • Peacock, Lindsay. F/A-18 Hornet (Osprey Combat Aircraft Series). London: Osprey Publishing, 1986. ISBN 978-0-85045-707-0.
  • Senior, Tim. "F/A-18 Hornet, The AirForces Monthly book". AirForces Monthly, 2003. ISBN 978-0-946219-69-8.
  • Spick, Mike. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (Classic Warplanes). London: Salamander Books, 1991. ISBN 978-0-8317-1412-3.
  • Spick, Mike, ed. "F/A-18 Hornet". The Great Book of Modern Warplanes. St. Paul, Minnesota: MBI, 2000. ISBN 978-0-7603-0893-6.
  • Vann, Frank. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (How They Work: Jet Fighter). New York: Exeter Books, 1988. ISBN 978-0-7917-0226-0.
  • Wilson, Stewart. Phantom, Hornet and Skyhawk in Australian Service. Weston Creek, ACT, Australia: Aerospace Publications, 1993. ISBN 9781875671038.
  • Yañez, Roberto and Alex Rodriguez. "Spanish Hornets: Providing a Potent Sting". Air International英语Air International, Volume 75, Number 2, August 2008, pp. 22–25.

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht