Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Alexey Chernyadyev).
Güncel sezon/turnuva: 2015–16 NHL sezonu | |
---|---|
Spor | Buz hokeyi |
İlk sezon | 1917 |
Takım sayısı | 30 |
Ülke |
ABD Kanada |
Son şampiyon | Chicago Blackhawks (6. kez) |
Resmî site | NHL resmi web sitesi |
National Hockey League NHL (İngilizce) ya Ligue Nationale de Hockey LNH (Fansızca) (Türkçe: Ulusal Hokey Ligi) Kuzey Amerika'da buz hokeyinin en üst düzeyde oynandığı organizasyondur. NHL genel olarak 15'er takımdan doğu ve batı olmak üzere iki konferansa bölünmüştür. Her bir konferans 5 takımlı 3 grup tarafından oluşturulur. NHL, 4 takımla, 1917 yılında Montreal, Quebec, Kanada'da kuruldu. Günümüzde 24 takım ABD'den ve 6 takım Kanada'dan olmak üzere toplam 30 takımdan oluşmaktadır. NHL diğer ülkelerdeki buz hokeyi liglerinin aksine oynanan maçlarda beraberlik ihtimali yoktur. Normal sürenin sonunda takımlar eşitliği bozamaz ise uzatmalar oynanarak galip takım belirlenir.
NHL, 4 takımla, 1917 yılında Montreal, Quebec, Kanada'da kuruldu. Günümüzde 24 takım ABD'den ve 6 takım Kanada'dan olmak üzere toplam 30 takımdan oluşmaktadır. Montreal Canadiens Stanley Kupası'nı 24 kez kazanarak en çok şampiyon olma ünvanını elinde tutmaktadır. İkinci en başarılı takım ise Stanley Kupası'nı 13 kez kazanan Kanada'dan Toronto Maple Leafs takımıdır. Ancak 1967 yılında beri şampiyonluk elde edememişlerdir.
Buz hokeyi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "National Hockey League", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,model,record,statistics,polls,infographic,survey,analytics